Raccords aux normes allemandes pour tuyaux de refroidissement à débit moyen - emboîtements - bouchons-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

C-F120-MZSHM
(Résistance à la chaleur 120℃・sans vanne auto-obturante)

[ M ]Laiton

 

C-F120-MZSHLM
(Résistance à la chaleur 120℃・sans vanne auto-obturante)

[ M ]Laiton

 

C-JPZHM

[ M ]Laiton

 

C-LJPZHM
(Épaulement hexagonal extérieur type long)

[ M ]Laiton


 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-F120-MZSHLM4
C-F120-MZSHM4
C-JPZHM1
C-JPZHM2
C-JPZHM3
C-LJPZHM1-50
C-LJPZHM1-100
C-LJPZHM2-50
C-LJPZHM2-100
C-LJPZHM3-100
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pièces de raccordement Résistance à la chaleur Avec/sans valve Forme Section d'installation de la clé R/(PT)
(Nominal)
L (Longueur)
(mm)
Type d'outil
1 Devis Tuyau120℃Pas de valveEn forme de LNon-44-
1 Devis Tuyau120℃Pas de valveDroitNon-62-
1 Devis Filetage mâle--DroitOui1/826-
1 Devis Filetage mâle--DroitOui1/426-
1 Devis Filetage mâle--DroitOui3/826-
1 Devis Filet femelle--DroitOui1/850Épaulement hexagonal extérieur type long
1 Devis Filet femelle--DroitOui1/8100Épaulement hexagonal extérieur type long
1 Devis Filet femelle--DroitOui1/450Épaulement hexagonal extérieur type long
1 Devis Filet femelle--DroitOui1/4100Épaulement hexagonal extérieur type long
1 Devis Filet femelle--DroitOui3/8100Épaulement hexagonal extérieur type long

Loading...

  1. 1

Dessin / Spécification du produit

Applicable au bouchonPartie de connexion du bouchonLTrou intérieur
d1
Pièce de raccord de tuyauN° de pièce
VDaEType d'outilNon.
Coupleurs pour eau de refroidissement
diamètre frontal
V=13.5
13.5226291425Pour installation de tuyau
C-F120-MZSHM
4
[ ! ]C-F120-MZSHM n'ont pas de vanne. Veuillez confirmer la température et la pression de l'eau avant le détachement.
 
Applicable au bouchonPartie de connexion du bouchonL (Référence)Trou intérieur
d1
Pièce de raccord de tuyauN° de pièce
VDaE (Référence)Type d'outilNon.
Coupleurs pour eau de refroidissement
diamètre frontal
V=13.5
13.522(44)914(38)Pour installation sur tuyau - type L
C-F120-MZSHLM
4
[ ! ]C-F120-MZSHLM n'ont pas de vanne. Veuillez confirmer la température et la pression de l'eau avant le détachement.
 
Applicable au prisePartie de connexion du prise
V
LBTrou intérieur
d
Filetage extérieur conique
R(PT)
ℓ1N° de pièce
Type d'outilNon.
Coupleurs pour série eau de refroidissement
diamètre du trou de douille
V=13.5
13.5261561/89C-JPZHM1
261591/492
26173/893
 
Applicable au prisePartie de connexion du prise
V
BTrou intérieur
d
Filetage extérieur conique
R(PT)
N° de pièceL
Type d'outilNon.
Coupleurs pour série eau de refroidissement
diamètre du trou de douille
V=13.5
13.51561/810C-LJPZHM150 100
1591/412250 100
1793/8123100
 

Exemple de commande

     
 N° de pièce-L 
 C-F120-MZSHM 4   
 C-JPZHM 2   
 C-LJPZHM 2-100 
     

Informations de base

Marque C-VALUE Matériau Laiton d/d1 (Diamètre intérieur)(mm) 9

Assistance technique