Blocs de positionnement aux normes européennes (D-TBSFH08-20)

Blocs de positionnement aux normes européennes D-TBSFH08-20
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: D-TBSFH08-20

Marque: MISUMI

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: Devis


Données techniques:

D (Diamètre extérieur): 20 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-TBSFH08-20

Dessin / Spécification du produit

■Dimensions combinées


A propos du taraud de démontage pour le boulon trou de montage (N)
Comme le montre la figure de gauche, le le bloc de positionnement peut être facilement en vissant un boulon dans son trou et en l'extrayant. et en l'extrayant.


■ Lors de l'utilisation

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-TBSFH08-20
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D (Diamètre extérieur)
(mm)
1 Disponible Devis 20

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

VERLL1L2Trou de taraudage démontableBoulons d'installationN° de pièce
N1N2d1d2Type d'outilD
105,5414412M 5M 6M4M 5D-TBSFH08
(①+②Set)
20
127,5516813M 6M 8M5M 625
169,56181215M 8M10M6M 832
2011,522,51017M10M12M8M1040

Exemple de commande

     
 N° de pièce-D 
 D-TBSFH08-25 
     

Aperçu・Caractéristiques

■Caractéristiques des ensembles de blocs
European standard straight block sets: related image
・Les jeux de blocs sont capables de compenser la dilatation thermique de la plaque causée par le processus de moulage à haute température des résines
   thermodurcissables, etc, ce qui permet de maintenir la précision du positionnement.
   La méthode de positionnement par goupille ne peut pas absorber complètement la dilatation thermique lorsqu'elle se produit dans les directions
   indiquées dans la figure ci-dessus.
   Le type de bloc n'est pas affecté si la direction de la rainure est parallèle aux directions de dilatation thermique, comme indiqué dans la figure ci-dessus.

■Utilisation
・ Le contact de la goupille et de la douille lorsque le moule est fermé peut causer des dommages. Veuillez laisser un espace d'environ 0,5 mm sur le PL.

Informations de base

Marque C-VALUE Composants Set (Broché + Douille) Type de forme Bloc
Conique ou droite Forme droite Dia. ext./Tolérance externe +0.015/+0.002 Jeu de la forme droite 0.005~0.015
Symétrie par rapport à la section droite/tapée 0.005 ou moins Matériau SKS3

Vous vous trouvez sur la page de Blocs de positionnement aux normes européennes, le numéro d'article est le suivant: D-TBSFH08-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-TBSFH08-20.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D-TBSFH08-25
D-TBSFH08-32
D-TBSFH08-40
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D (Diamètre extérieur)
(mm)
1 Disponible Devis 25
1 Disponible Devis 32
1 Disponible Devis 40

Assistance technique