Jeu de goupilles datées (flèches intérieures pour résistance à la chaleur avec robinet d'enlèvement)

Jeu de goupilles datées (flèches intérieures pour résistance à la chaleur avec robinet d'enlèvement)
Jeu de goupilles datées pour moules en plastique, les jeux de goupilles datées sont encastrés dans une cavité ou dans la surface du noyau du moule. Ils sont utilisés pour graver le numéro de la date, le mois, l'année, la lettre ou le signe sur les pièces en plastique injecté. Ils permettent de réduire les coûts sans avoir à graver les moules et peuvent être remplacés.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Nr.BFProfondeur des caractèreCaractères de tirage Profondeur de la flècheFlèches à tirer
42,65,460,1225°0,2213°
52,95,450,1425°0,2513°
63,955,50,1825°0,3513°
857,10,1825°0,3513°
106,38,760,225°0,413°
127,59,80,225°0,413°
16119,80,2225°0,413°
2013,211,80,2225°0,413°

Cette version est adaptée à l'utilisation avec les versions "Résistant à la chaleur・échangeable".
  (Non compatible avec la version PL) 

 1.4021 équivalent 
 50~53HRC

 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HDYYX4-24
HDYYX4-25
HDYYX5-24
HDYYX5-25
HDYYX6-24
HDYYX6-25
HDYYX8-24
HDYYX8-25
HDYYX10-24
HDYYX10-25
HDYYX12-24
HDYYX12-25
HDYYX16-24
HDYYX16-25
HDYYX20-24
HDYYX20-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Année
(Year)
Diamètre extérieur marqué de la date applicable
(mm)

47.02 €

1 9 jours 244

43.70 €

1 9 jours 254

44.88 €

1 9 jours 245

41.72 €

1 9 jours 255

42.64 €

1 9 jours 246

39.64 €

1 9 jours 256

41.53 €

1 9 jours 248

38.62 €

1 9 jours 258

42.95 €

1 9 jours 2410

39.95 €

1 9 jours 2510

46.23 €

1 9 jours 2412

42.99 €

1 9 jours 2512

52.66 €

1 9 jours 2416

48.98 €

1 9 jours 2516

58.26 €

1 9 jours 2420

54.17 €

1 9 jours 2520

Loading...

  1. 1

Spécification

 

Numéro de pièce
Caractères à graver
HDYMX10
AB

 
Spécification
-Résistant à la chaleur・Type de robinet d'enlèvement
 
 ■Année Type

IndicationNuméro de pièceAnnée (période de vente)
TypeNr.
Année耐熱・抜きタップ付タイプ用インサイドアロー:関連画像HDYYX418 (Sep.2017 ~ Mar.2019)
19 (Sep.2018 ~ Mar.2020)
20 (Sep.2019 ~ Mar.2021)
5
6
8
10
12
16
20


■Type sans marquage

IndicationNuméro de pièce
TypeNr.
Pas de marquage耐熱・抜きタップ付タイプ用インサイドアロー:関連画像HDNX4
5
6
8
10
12
16
20

 

-Résistant à la chaleur・ Type de robinet d'enlèvement/Désignation du caractère Type-

IndicationNuméro de pièceCaractères de gravure
(2 caractères・Caractères imprimés en bleu dans les indications)
TypeNr.
2 caractères耐熱・抜きタップ付タイプ用インサイドアロー:関連画像HDYMX4
01234
56789
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z    
 
NomCaractèresCode de commande
Barre oblique
Plus grand
Moins
Plus
Moins#
Espace耐熱・抜きタップ付タイプ用インサイドアロー:関連画像
5
6
8
10
12
16

2 caractères peuvent être gravés sur la flèche intérieure. 
Utiliser # pour - (moins) et % pour 耐熱・抜きタップ付タイプ用インサイドアロー:関連画像 (espace).

Assistance technique