Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D | D | B | L | E(filetage pour le démontage) | K | Profondeur | Tirer |
4 | 4 | 2,6 | 8 | M1,8×0,35 | 2,4 | 0,12 | 20° |
5 | 5 | 2,9 | 8 | M2×0,4 | 2,4 | 0,14 | 20° |
6 | 6 | 3,95 | 8 | M2,5×0,45 | 2,4 | 0,18 | 23° |
8 | 8 | 5 | 10 | M3×0,5 | 2,8 | 0,18 | 25° |
10 | 10 | 6,3 | 12 | M3×0,5 | 3 | 0,2 | 25° |
12 | 12 | 7,5 | 14 | M4×0,7 | 4 | 0,2 | 25° |
16 | 16 | 11 | 14 | M5×0,8 | 3,7 | 0,22 | 25° |
20 | 20 | 13,2 | 16 | M5×0,8 | 3,7 | 0,22 | 25° |
Les anneaux extérieurs de cette page sont adaptés à la combinaison avec les flèches intérieures pour le type de robinet de démontage résistant à la chaleur・.
(Ces anneaux extérieurs ne sont pas incompatibles avec les flèches intérieures pour le type d'échange PL.)
Matériau SUS420
Dureté 50~53HRC
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Année (Year) | Diamètre extérieur marqué de la date applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
80.58 € | 1 | 9 jours | 24 | 4 | ||
74.93 € | 1 | 9 jours | 25 | 4 | ||
76.91 € | 1 | 9 jours | 24 | 5 | ||
71.53 € | 1 | 9 jours | 25 | 5 | ||
70.63 € | 1 | 9 jours | 24 | 6 | ||
65.67 € | 1 | 9 jours | 25 | 6 | ||
68.84 € | 1 | 9 jours | 24 | 8 | ||
64.02 € | 1 | 9 jours | 25 | 8 | ||
71.66 € | 1 | 9 jours | 24 | 10 | ||
66.64 € | 1 | 9 jours | 25 | 10 | ||
76.83 € | 1 | 9 jours | 24 | 12 | ||
71.43 € | 1 | 9 jours | 25 | 12 | ||
87.25 € | 1 | 9 jours | 24 | 16 | ||
81.12 € | 1 | 9 jours | 25 | 16 | ||
99.74 € | 1 | 9 jours | 24 | 20 | ||
92.77 € | 1 | 9 jours | 25 | 20 | ||
84.11 € | 1 | 9 jours | 24 | 4 | ||
78.20 € | 1 | 9 jours | 25 | 4 | ||
80.32 € | 1 | 9 jours | 24 | 5 | ||
74.67 € | 1 | 9 jours | 25 | 5 | ||
74.14 € | 1 | 9 jours | 24 | 6 | ||
68.94 € | 1 | 9 jours | 25 | 6 | ||
72.30 € | 1 | 9 jours | 24 | 8 | ||
67.22 € | 1 | 9 jours | 25 | 8 | ||
75.27 € | 1 | 9 jours | 24 | 10 | ||
69.97 € | 1 | 9 jours | 25 | 10 | ||
80.64 € | 1 | 9 jours | 24 | 12 | ||
75.00 € | 1 | 9 jours | 25 | 12 | ||
94.61 € | 1 | 9 jours | 24 | 16 | ||
87.98 € | 1 | 9 jours | 25 | 16 | ||
108.62 € | 1 | 9 jours | 24 | 20 | ||
101.01 € | 1 | 9 jours | 25 | 20 |
Loading...
Numéro de pièce | - | Année | |
(Année) | HDYYX6 | - | 18 |
(Pas de marque) | HDNX10 | ||
(Année) | HDTX-R16 | - | 18 |
(Mois) | HDTDX-R16 |
Numéro de pièce | - | ①Caractères à graver | - | ②Caractères à graver | - | ③Caractères à graver | - | ④Caractères à graver | - | ⑤Caractères à graver | - | ⑥Caractères à graver | - | ⑫Caractères à graver |
HDTX-R 3M 6 | - | POM | - | PS | - | SAN | ||||||||
HDTX-R 6M16 | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | 40 | - | 50 | - | 60 | ||
HDTX-R12M16 | - | % | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | … - | F |
Spécification
-Résistant à la chaleur avec type de robinet d'enlèvement
■Année interchangeable
Indication | Division des anneaux extérieurs | Numéro de pièce | Année (période de vente) | ||
Type | D | ||||
Type 4 ans | 12 divisions d'uniformes | HDTX-R | 4 | 18 (Sep.2017 ~ Mar.2019) 19 (Sep.2018 ~ Mar.2020) 20 (Sep.2019 ~ Mar.2021) | |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
Type 6 ans | 12 divisions d'uniformes | HDTXS-R | 4 | 18 (Sep.2017 ~ Mar.2019) 19 (Sep.2018 ~ Mar.2020) 20 (Sep.2019 ~ Mar.2021) | |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 |
■Mois・Jour・sans marquage
Indication | Division des anneaux extérieurs | Numéro de pièce | ||
Type | D | |||
Mois | 12 divisions d'uniformes | HDTDX-R | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Jour (1er chiffre) | 12 divisions d'uniformes | HDTEX-R | 4 | |
5 | ||||
10 divisions d'uniformes | 6 | |||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Jour (2ème chiffre) | 12 divisions d'uniformes | HDTFX-R | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
Jour | 31 divisions d'uniformes | HDTGX-R | 16 | |
Pas de marquage | 12 divisions d'uniformes | HDTNX-R | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 |
-Résistant à la chaleur・ Type de robinet d'enlèvement/Désignation du caractère Type-
■Type de désignation des caractères de l'anneau extérieur
Indication | |||||||
1M (1 place) | 2M (2 places) | 3M (3 places) | 4M (4 places) | 5M (5 places) | 6M (6 places) | 10M (10 places) | 12M (12 places) |
Position de gravure | Position de gravure | Position de gravure | Position de gravure | Position de gravure L'anneau extérieur est divisé en dix parties égales. | Position de gravure | Position de gravure L'anneau extérieur est divisé en dix parties égales. | Position de gravure |
Jusqu'à 3 caractères peuvent être désignés à chaque position de gravure. | Jusqu'à 2 caractères peuvent être désignés à chaque position de gravure. | Un seul caractère peut être désigné à chaque position de gravure. |
Numéro de pièce | Caractères de gravure (1~3 caractères/Caractères prononcés en bleu dans les indications) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Indication | D | Position de gravure ①~⑫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDTX-R | 1M 2M 3M | 4M 5M※ 6M※ | 10M※ 12M | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
●Division des anneaux extérieurs
1M・2M・3M・4M 6M・12M | 12 divisions d'uniformes |
5M・10M | 10 divisions d'uniformes |
Utiliser # pour - (moins) et % pour (espace).
※Non applicable aux D4 et D5 des 5M, 6M et 10M.
Configurer
Propriétés de base
Année(Year)
Diamètre extérieur marqué de la date applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles