DOUILLES DE CENTRAGE (CNTR14-20)

DOUILLES DE CENTRAGE CNTR14-20
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CNTR14-20

Marque: MISUMI

Prix: 8.09

Délai de livraison: 18 jours


Données techniques:

d (Diamètre intérieur de la douille Leader): 11 mm

L (Dimension L): 20 mm

D (Diamètre extérieur): 14 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CNTR14-20

Dessin / Spécification du produit

CNTR
[ M ]1.3505
[ H ]58HRC~

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CNTR14-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d (Diamètre intérieur de la douille Leader)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
D (Diamètre extérieur)
(mm)

8.09 €

1 Disponible 18 jours 112014

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

Tℓ1MdN° de pièceL
Type d'outilD
2.58.8M811CNTR1420304050607080100           
11.2M121620 30405060 80100120140160        
15.22126 30405060 80100120140160180       
16.12530  405060 80100120140160180200220240    
420.83342  40 60 80100120140160180200220240260280300 
22.94354    60 80 120 160180200220240260280300320
25.25466      80 120 160180200220240260280300320
 
■Tolérance pour D et DK
DD k6
14g6-0.006
-0.017
+0.012
+0.001
20-0.007
-0.020
+0.015
+0.002
26
30-0.009
-0.025
+0.018
+0.002
42
54f6-0.030
-0.049
+0.021
+0.002
66

Exemple de commande

     
 N° de pièce-L 
 CNTR30-160 
     

Exemple d'utilisation



Informations de base

Tête Droit Marque MISUMI Rainure d'huile Non
Matériau 1.3505

Vous vous trouvez sur la page de DOUILLES DE CENTRAGE, le numéro d'article est le suivant: CNTR14-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CNTR14-20.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CNTR14-100
CNTR14-30
CNTR14-40
CNTR14-50
CNTR14-60
CNTR14-70
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
d (Diamètre intérieur de la douille Leader)
(mm)
L (Dimension L)
(mm)
D (Diamètre extérieur)
(mm)

10.32 €

1 Disponible 19 jours 1110014

8.12 €

1 Disponible 19 jours 113014

8.16 €

1 Disponible 19 jours 114014

8.20 €

1 Disponible 19 jours 115014

8.23 €

1 Disponible 19 jours 116014

8.27 €

1 Disponible 19 jours 117014

Assistance technique