Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type d'outil | Valve | max.℃ |
D-F100-CAT | - | 100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-F100-CAT9 |
D-F100-CAT13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du connecteur (mm) | Diamètre du connecteur femelle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | Disponible | 13 jours | 9 | 9.4 | |
8.18 € | 1 | Disponible | 13 jours | 13 | 13.5 |
Loading...
D | L | d1 | V1 | N° de pièce | |
Type d'outil | V | ||||
17 | 41 | 6 | 9.4 | D-F100-CAT | 9 |
22 | 52 | 9 | 13.5 | 13 |
N° de pièce | ||
D-F100-CAT9 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Résistance à la chaleur | 99℃ |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans valve | Pas de valve | Forme | Droit |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre du connecteur(mm)
Diamètre du connecteur femelle(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles