Inscription
Configurer
  • Type
  • Diamètre du connecteur femelle(mm)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 15 jours ouvrables

Bouchons de raccord de moule -Type DIN/Fixation de tuyau/droit/sans vanne/résistance à la chaleur 100 degrés-

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble

Dessin / Spécification du produit

■Pour fixation de tuyau (droit)
D-NVTS
[ M ]C3604
Température d'utilisation jusqu'à 100 ℃

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Diamètre du connecteur femelle

(mm)

Quantité minimale de commande
9
1 pièces
13
1 pièces
19
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
3.54 €
( 4.21 € )
15 jours ouvrables
3.54 €
( 4.21 € )
15 jours ouvrables
4.31 €
( 5.13 € )
15 jours ouvrables

Plus d'informations

Spécifications et date de livraison

dLEd1N° de pièce
Type d'outilV
943.522.56D-NVTS
10PACK-D-NVTS
9
134225913
1961321319
[ ! ]Les produits commençant par "10PACK-" comprennent 10 pièces, un achat avantageux par rapport à l'achat de produits individuels (vérifier les prix réels en ligne).
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

   
 N° de pièce 
 10PACK-D-NVTS9