RACCORDS POUR TUYAU -Type DIN/filetage femelle/ filetage métrique- (D-NPF9-14)

RACCORDS POUR TUYAU -Type DIN/filetage femelle/ filetage métrique- D-NPF9-14
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: D-NPF9-14

Marque: MISUMI

Prix: 7.40

Délai de livraison: 16 jours


Données techniques:

d/d1 (Diamètre intérieur): 6 mm

MxP: M14x1.5


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D-NPF9-14

Dessin / Spécification du produit

■Type de filetage femelle
Type d'outilValvemax.℃Filetage
D-NPF-100MxP

[ M ]C3604

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-NPF9-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d/d1 (Diamètre intérieur)
(mm)
MxP

7.40 €

1 Disponible 16 jours 6M14x1.5

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

■Type de filetage métrique
BLEd1M×PN° de pièceM
Type d'outild
174023.56M14×1.5D-NPF914
2242279M16×1.51316
30523213M24×1.51924
[ ! ]Utiliser à une pression atmosphérique inférieure ou égale à 2,500 kPa (25.49 kgf/cm2).

Exemple de commande

     
 N° de pièce-M 
 D-NPF9-14 
     

Informations de base

Marque MISUMI Matériau Laiton Pièces de raccordement Filet femelle
Résistance à la chaleur 100℃ Avec/sans valve Pas de valve Forme Droit

Vous vous trouvez sur la page de RACCORDS POUR TUYAU -Type DIN/filetage femelle/ filetage métrique-, le numéro d'article est le suivant: D-NPF9-14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-NPF9-14.

Variantes de ce produit

Référence pièce
D-NPF13-16
D-NPF19-24
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
d/d1 (Diamètre intérieur)
(mm)
MxP

13.58 €

1 Disponible 16 jours 9M16x1.5

34.73 €

1 Disponible 16 jours 13M24x1.5

Assistance technique