Référence fabricant: D-NPWG9-1
Marque: MISUMI
Prix: 3.04 €
Délai de livraison: 13 jours
Avec/sans valve: -
d/d1 (Diamètre intérieur): 6 mm
Type d'outil: D-NPWG
MxP: -
PF(G): G1/8A
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-NPWG9-1
Type d'outil | Valve | max.℃ | Filetage |
D-NPW | - | 100 | MxP |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-NPWG9-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec/sans valve | d/d1 (Diamètre intérieur) (mm) | Type d'outil | MxP | PF(G) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 6 | D-NPWG | - | G1/8A |
Loading...
B | L | ℓ1 | d1 | M×P | N° de pièce | M | |
Type d'outil | d | ||||||
11 | 40.5 | 7 | 6 | M10×1.0 | D-NPW | 9 | 10 |
15 | 47 | 9 | 8 | M12×1.5 | 13 | 12 | |
9 | M14×1.5 | 14 | |||||
27 | 62 | 12 | 13 | M24×1.5 | 19 | 24 |
N° de pièce | - | M | ||
D-NPW13 | - | 14 | ||
Marque | MISUMI | Matériau | Laiton | Pièces de raccordement | Filetage mâle |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à la chaleur | 100℃ | Forme | Droit |
Vous vous trouvez sur la page de RACCORDS POUR TUYAU -Type DIN/fileté mâle/fileté métrique-, le numéro d'article est le suivant: D-NPWG9-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D-NPWG9-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Avec/sans valve
MxP
d/d1 (Diamètre intérieur)(mm)
Type d'outil
PF(G)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
D-NPW13-12 |
D-NPW13-14 |
D-NPW19-24 |
D-NPW9-10 |
D-NPWG13-2 |
D-NPWG19-4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Avec/sans valve | d/d1 (Diamètre intérieur) (mm) | Type d'outil | MxP | PF(G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | Pas de valve | 8 | D-NPW | M12x1.5 | - | |
3.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | Pas de valve | 9 | D-NPW | M14x1.5 | - | |
8.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | Pas de valve | 13 | D-NPW | M24x1.5 | - | |
3.04 € | 1 | Disponible | 13 jours | Pas de valve | 6 | D-NPW | M10x1.0 | - | |
3.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 9 | D-NPWG | - | G1/4A | |
8.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | 13 | D-NPWG | - | G1/2A |