TUYAUX D'EAU CHAUDE -Type DIN-

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin / Spécification du produit

■Tuyaux d'eau chaude
D-MHW

[ M ]PVC

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-MHW9-5
D-MHW9-10
D-MHW9-25
D-MHW9-100
D-MHW13-10
D-MHW13-25
D-MHW19-5
D-MHW19-10
D-MHW19-25
D-MHW19-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dia. ext.
(mm)
Int. dia. L (Dimension L)
(mm)

35.57 €

1 Disponible 11 jours 1595

46.61 €

1 Disponible 13 jours 15910

64.03 €

1 Disponible 13 jours 15925

261.02 €

1 Disponible 11 jours 159100

48.18 €

1 Disponible 13 jours 171310

107.19 €

1 Disponible 13 jours 171325

48.17 €

1 Disponible 11 jours 26195

71.81 €

1 Disponible 13 jours 261910

127.03 €

1 Disponible 13 jours 261925

513.00 €

1 Disponible 11 jours 2619100

Loading...

  1. 1

Tableau des spécifications

DN° de pièceL
Type d'outild
15D-MHW910
25
1713
2619
[ ! ]La couleur peut être différente selon la taille.
 
 
SpécificationsN° de pièce
D-MHW9D-MHW13D-MHW19
Pression admissible
(MPa)
1.00.80.6
Plage de température admissible
range
0℃~ 60℃

Exemple de commande

     
 N° de pièce-L 
 D-MHW13-25 
     

Informations de base

Marque MISUMI Type d'outil D-MHW

Assistance technique