Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PACK | Type d'outil |
10PACK- (pour 10 pièces) 30PACK- (pour 30 pièces) | D-M-PL-R (Bague rouge) D-M-PL-B (Bague bleu) |
[ M ]Corps principal Anneau ouvert Partie filetée Partie filetée | : laiton (C3604) + nickelage : résine polyacétal (POM) : laiton (C3604) + nickelage : filetage parallèle PF(G) |
PACK | Type d'outil |
10PACK- (pour 10 pièces) 30PACK- (pour 30 pièces) | D-M-POL-R (Bague rouge: trou hexagonal intérieur, joint en L) D-M-POL-B (Bague bleu: trou hexagonal intérieur, joint en L) |
[ M ]Corps principal Anneau ouvert Partie filetée Partie filetée | : laiton (C3604) + nickelage : résine polyacétal (POM) : laiton (C3604) + nickelage : filetage parallèle PF(G) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur du tuyau applicable (mm) | Diamètre intérieur du tuyau applicable (mm) | Type d'outil | PF(G) (Nominal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-PL-B | 1/8 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-PL-B | 1/4 | |
2.56 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-PL-B | 3/8 | |
2.99 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 8 | 10PACK-D-M-PL-B | 1/8 | |
3.32 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 8 | 10PACK-D-M-PL-B | 1/4 | |
2.99 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 8 | 10PACK-D-M-PL-B | 3/8 | |
3.50 € | 1 | Disponible | 19 jours | 12 | 9 | 10PACK-D-M-PL-B | 1/4 | |
3.68 € | 1 | Disponible | 19 jours | 12 | 9 | 10PACK-D-M-PL-B | 3/8 | |
2.21 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-PL-R | 1/8 | |
2.34 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-PL-R | 1/4 | |
2.56 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-PL-R | 3/8 | |
2.99 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 8 | 10PACK-D-M-PL-R | 1/8 | |
3.32 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 8 | 10PACK-D-M-PL-R | 1/4 | |
2.99 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 8 | 10PACK-D-M-PL-R | 3/8 | |
3.50 € | 1 | Disponible | 19 jours | 12 | 9 | 10PACK-D-M-PL-R | 1/4 | |
3.68 € | 1 | Disponible | 19 jours | 12 | 9 | 10PACK-D-M-PL-R | 3/8 | |
3.21 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-POL-B | 1/8 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-POL-B | 1/4 | |
4.52 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-POL-B | 3/8 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 8 | 10PACK-D-M-POL-B | 1/4 | |
4.31 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 8 | 10PACK-D-M-POL-B | 3/8 | |
4.92 € | 1 | Disponible | 19 jours | 12 | 9 | 10PACK-D-M-POL-B | 3/8 | |
3.21 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-POL-R | 1/8 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-POL-R | 1/4 | |
4.52 € | 1 | Disponible | 19 jours | 8 | 6 | 10PACK-D-M-POL-R | 3/8 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 8 | 10PACK-D-M-POL-R | 1/4 | |
4.31 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | 8 | 10PACK-D-M-POL-R | 3/8 | |
4.92 € | 1 | Disponible | 19 jours | 12 | 9 | 10PACK-D-M-POL-R | 3/8 |
Loading...
Tubes assortis | Trou d'insertion du tube | d | D | L | e | B | ℓ1 | PF(G) | N° de pièce | |||
Diamètre ext. × dia. int. | Diamètre du trou P | Profondeur C | PACK | Type d'outil | Non. | |||||||
8×6 | 8 | 18.8 | 6.2 | 14.5 | 24.5 | 23 | 14 | 5.5 | 1/8 | 10PACK 30PACK | D-M-PL-R (Couleur de la bague : rouge) D-M-PL-B (Couleur de la bague : bleu) | 8-01 |
8×6 | 8 | 18.8 | 9 | 14.5 | 25.5 | 23 | 17 | 6.5 | 1/4 | 8-02 | ||
8×6 | 8 | 18.8 | 11.8 | 14.5 | 27.5 | 23 | 20 | 7.5 | 3/8 | 8-03 | ||
10×8 | 10 | 20.2 | 6.2 | 18.5 | 26.5 | 27 | 17 | 5.5 | 1/8 | 10-01 | ||
10×8 | 10 | 20.2 | 9 | 18.5 | 27.5 | 27 | 17 | 6.5 | 1/4 | 10-02 | ||
10×8 | 10 | 20.2 | 11.8 | 18.5 | 29.5 | 27 | 20 | 7.5 | 3/8 | 10-03 | ||
12×9 | 12 | 22.9 | 9 | 21 | 28 | 29.5 | 17 | 6.5 | 1/4 | 12-02 | ||
12×9 | 12 | 22.9 | 11.8 | 21 | 30 | 29.5 | 20 | 7.5 | 3/8 | 12-03 |
Tubes assortis | Trou d'insertion du tube | d | D | L | e | B | ℓ1 | PF(G) | N° de pièce | |||
Diamètre ext. × dia. int. | Diamètre du trou P | Profondeur C | PACK | Type d'outil | Non. | |||||||
8×4 | 8 | 18.3 | 9 | 14.5 | 27 | 27 | 8 | 6.5 | 1/4 | 10PACK 30PACK | D-M-POL-R (Couleur de la bague : rouge) D-M-POL-B (Couleur de la bague : bleu) | 8-02 |
8×4 | 8 | 18.3 | 11.8 | 14.5 | 28 | 27.3 | 8 | 7.5 | 3/8 | 8-03 | ||
10×8 | 10 | 20.2 | 9 | 18.4 | 31 | 31 | 10 | 6.5 | 1/4 | 10-02 | ||
10×8 | 10 | 20.2 | 11.8 | 18.4 | 32 | 31 | 10 | 7.5 | 3/8 | 10-03 | ||
12×9 | 12 | 22.9 | 11.8 | 21 | 36 | 36.5 | 12 | 7.5 | 3/8 | 12-03 |
N° de pièce | ||||||
PACK | - | Type d'outil | Non. | |||
(pour 10 pièces) 10PACK | - | D-M-PL-R | 8-03 | |||
(pour 30 pièces) 30PACK | - | D-M-POL-B | 12-03 | |||
Marque | MISUMI | Matériau | Messing + stromlos vernickelt | Pièces de raccordement | tuyau |
---|---|---|---|---|---|
Avec/sans valve | Pas de valve | Forme | En forme de L |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur du tuyau applicable(mm)
Diamètre intérieur du tuyau applicable(mm)
Type d'outil
PF(G)(Nominal)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles