Référence fabricant: D-TBMGT45
Marque: MISUMI
Prix: 99.00 €
Délai de livraison: 23 jours
A (Forme extérieure): 45 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D-TBMGT45
① Broche | [ M ]SKS3 | ② Douille | [ M ]SKD11 | |
[ H ]HRC50~ | [ H ]HRC56~ | |||
[ S ]Traitement de surface Fe3O4 | [ S ]Traitement de surface Placage de titane |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
D-TBMGT45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (Forme extérieure) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
99.00 € | 1 | Disponible | 23 jours | 45 |
Loading...
T1 | T2 | Trou du boulon d'installation | Boulons d'installation | V | E | L | N° de pièce | ||||||
P | Q | d1 | d2 | t | Broche | Douille | Type d'outil | A | |||||
15 | 25 | 23 | 13 | 10 | 5,3 | 5,5 | M5×18 | M5×30 | 11 | 16 | 26 | D-TBMGT | 35 |
30 | 15 | 11 | 6,4 | 6,5 | M6×18 | M6×30 | 15 | 30 | 45 | ||||
20 | 30 | 37,5 | 18 | 15 | 8,4 | 9 | M8×25 | M8×35 | 20 | 20 | 36 | 55 | |
35 | 52 | 18 | 10,5 | 11 | M10×25 | M10×40 | 30 | 26 | 36 | 75 | |||
60 | 70 | 22,5 | M10×65 | 40 | 41 | 45 | 100 |
N° de pièce | ||
D-TBMS46 | ||
D-TBMGT35 | ||
Marque | MISUMI | Composants | Set (Broché + Douille) | Conique ou droite | Forme droite |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage | Installation d'un Pin・bushing PL | Dia. ext./Tolérance externe | 0/-0.01 |
Configurer
Propriétés de base
Type
A (Forme extérieure)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles