Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Sans trou pour broche | Avec trou pour broche | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Hauteur H sélectionnable | Hauteur H configurable | Hauteur H sélectionnable | |||
SHSTB | SHSTBH | SHSTBK | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
SHSTM | SHSTMH | SHSTMK | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux 1 pièce (acier inoxydable) | |
SHSTS | SHSTSH | SHSTSK | EN 1.4301 équiv. | - | |
SHSTA | SHSTAH | - | Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | |
SHSTD | SHSTDH | - | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 |
Référence pièce | - | H | |
SHSTM8 SHSTMH8 SHSTMN20 | - - - | 25 25.6 30 |
Référence pièce | H | L | H1 | T | S | W | L1 | d | E | Vis de serrage M | d2 | d1 | ℓ | C | Q | ℓ1 | Prix unitaire | ||||||||||||||
Sans trou pour broche | Avec trou pour broche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type | D | Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable Incrément de 0,1 mm | Type à hauteur H sélectionnable | Type à hauteur H réglable | Type à hauteur H sélectionnable | |||||||||||||||||||||||||
SHSTB | SHSTM | SHSTS | SHSTA | SHSTD | SHSTBH | SHSTMH | SHSTSH | SHSTAH | SHSTDH | SHSTBK | SHSTMK | SHSTSK | |||||||||||||||||||
Sans trou pour broche Hauteur H sélectionnable SHSTB SHSTM SHSTS SHSTA SHSTD Hauteur H configurable SHSTBH SHSTMH SHSTSH SHSTAH SHSTDH Avec trou pour broche SHSTBK SHSTMK SHSTSK (8≤D≤50) | 3 | 10 15 20 | 10.0~20.0 | 26 | H+11 | 8 | 4 | 10 | 18 | 3.5 | 7 | M3 traversant | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||
4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 15 20 25 | 10.0~25.0 | H+12 | 8 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | (10) 15 20 25 30 40 | 10.0~40.0 | 42 | H+16 | 10 | 6 | 18 | 30 | 4.5 | 11 | M4 traversant | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||
10 | (10) 15 20 25 30 | 10.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | H+18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | (15) 20 25 30 | 15.0~30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 54 | H+20 | 30 | 42 | 15 | M4 Profondeur 8 | |||||||||||||||||||||||||
16 | (15) 20 25 30 40 | 15.0~40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 20 25 30 40 50 60 | 20.0~60.0 | 67 | H+26 | 16 | 8 | 35 | 50 | 6.6 | 18 | M6 traversant | 6.6 | 11 | 6.5 | 5 | 7 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | (20) 25 30 40 50 60 | 20.0~60.0 | H+28 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 25 30 40 50 60 | 25.0~60.0 | 85 | H+33 | 20 | 10 | 45 | 65 | 9 | 24 | M8 profondeur 16 | 9 | 14 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
35 | (25) 30 40 50 60 | 25.0~60.0 | H+36 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 30 40 50 60 80 | 30.0~80.0 | 100 | H+38 | 60 | 80 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 40 50 60 80 | 40.0~80.0 | 125 | H+51 | 25 | 15 | 75 | 100 | 14 | 38 | M12 profondeur 24 | 14 | 20 | 13 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du trou D (φ) | Matériau | Traitement de surface | Trous pour broche | Hauteur configurable/sélectionnable | Hauteur H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | - | ||
13.59 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 ~ 25 | ||
13.59 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 ~ 25 | ||
14.44 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 ~ 40 | ||
15.06 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 | |
15.06 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 ~ 30 | ||
15.54 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 | |
15.54 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 15 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 10 ~ 30 | ||
16.04 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 15 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 15 ~ 30 | ||
18.03 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 15 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 15 ~ 30 | ||
18.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 15 | |
18.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 20 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 15 ~ 40 | ||
21.96 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 20 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 20 ~ 60 | ||
21.96 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 20 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 20 ~ 60 | ||
25.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 20 | |
25.05 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 25 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 20 ~ 60 | ||
30.97 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 25 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 25 ~ 60 | ||
35.54 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 25 | |
35.54 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 40 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 25 ~ 60 | ||
46.02 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 30 | |
46.02 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 50 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 30 ~ 80 | ||
66.01 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 50 | |
- | 1 | 17 jours | 10 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | - | 40 ~ 80 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 3 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 4 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 5 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 6 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 10 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 10 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 13 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 16 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 15 ~ 40 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 18 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 20 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 25 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 25 ~ 60 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 40 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 30 ~ 80 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé clair | Non fourni | Hauteur configurable | 40 ~ 80 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | - | 10 ~ 20 | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | 3 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | - | - | ||
- | 1 | 17 jours | 10 | 4 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Non fourni | - | 10 ~ 20 |
Loading...
Forme | Type T | Méthode de montage de l'arbre | Fendu | Type | Produits usinés |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur | Standard | Levier de serrage | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du trou D(φ)
Matériau
Traitement de surface
Trous pour broche
Hauteur configurable/sélectionnable
Hauteur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles