Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
2 trous | 2 trous taraudés | Vis d'assemblage à tête à six pans creux x1 | ||
SCSM | SCSW | EN 1.1191 Équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 Équiv. |
PSCSM | PSCSW | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. | |
SSCSM | SSCSW | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | B |
SCSM10 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection B | D1 | M (normal) | d | R | W | X | Y | Z | P | 2 trous | 2 trous taraudés | |||||||
S | Prix unitaire | M1 (normal) | Prix unitaire | ||||||||||||||||
Type | D | SCSM | PSCSM | SSCSM | SCSW | PSCSW | SSCSW | ||||||||||||
(2 trous) SCSM PSCSM SSCSM (2 trous taraudés) SCSW PSCSW SSCSW • Seules les tailles signalées par * sont disponibles pour le type à 2 trous taraudés. • D18 est disponible uniquement pour le type à 2 trous taraudés. | 6 | * 8 | 20 | M3 | 3.4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6~6.5 | 12 | 3.5 | M3 | ||||||
*10 | M4 | 4.5 | 3.75 | 13 | |||||||||||||||
8 | * 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 8 | 5 | 7~9 | 14 | |||||||||
*10 | M4 | 4.5 | 3.75 | 18 | 4.5 | M4 | |||||||||||||
*12 | 30 | M5 | 5.5 | 4.5 | 9 | 7~10 | 5.5 | M5 | |||||||||||
15 | M6 | 6.6 | 6 | 20 | - | - | - | - | |||||||||||
10 | * 8 | M3 | 3.4 | 3 | 8~10 | M5 | |||||||||||||
*10 | M4 | 4.5 | 3.75 | ||||||||||||||||
*12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 10 | |||||||||||||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 6 | 8~12 | 24 | 6.6 | - | - | - | - | |||||||
12 | * 8 | 30 | M3 | 3.4 | 3 | 5 | 9~10 | 22 | 5.5 | M5 | |||||||||
*10 | M4 | 4.5 | 3.75 | ||||||||||||||||
*12 | M5 | 5.5 | 4.5 | ||||||||||||||||
*15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 11 | 6 | 9~12 | 24 | 6.6 | M6 | |||||||||
13 | *10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 10 | 5 | 10 | 22 | 4.5 | M4 | ||||||||
*12 | 34 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11 | 10~12 | 23 | 5.5 | M5 | ||||||||||
15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 6 | 24 | - | - | - | - | |||||||||
15 | *10 | 34 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11.5 | 10~11 | 23 | 4.5 | M4 | |||||||||
*12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 11~13 | 26 | 5.5 | M5 | ||||||||||
*15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | 28 | 6.6 | M6 | ||||||||||
16 | *10 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | 11~12 | 24 | 4.5 | M4 | ||||||||
*12 | 26 | 5.5 | M5 | ||||||||||||||||
*15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | 11~13 | 28 | 6.6 | M6 | |||||||||
18•20 | *10 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | 13 | 4.5 | M4 | ||||||||||
*12 | 30 | 5.5 | M5 | ||||||||||||||||
*15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | 13~15 | 34 | 6.6 | M6 | |||||||||
20 | 16 | - | - | - | - | ||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
25 | *12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | 16 | 36 | 5.5 | M5 | |||||||||
*15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 18 | 10 | 16~18 | 38 | 6.6 | M6 | |||||||||
20 | 55 | 20 | 16~20 | 40 | - | - | - | - | |||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
30 | *15 | 18~20 | 44 | M6 | |||||||||||||||
20 | 60 | M8 | 9 | 7 | 23 | 18~21 | 45 | 9 | - | - | - | - | |||||||
25 | - | ||||||||||||||||||
30 | - | ||||||||||||||||||
35 | 15 | M6 | 6.6 | 6 | 2 | 12 | 21 | 48 | 6.6 | ||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
40 | 18 | 70 | M8 | 9 | 7 | 26 | 13 | 23 | 56 | 9 | |||||||||
30 | |||||||||||||||||||
50 | 22 | 85 | M10 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 | 28 | 68 | 11 | ||||||||
30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Usinage de la surface latérale | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
4.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
6.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
6.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 34 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
6.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 34 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
6.37 € 2.80 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
7.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
6.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
7.79 € 3.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 40 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
8.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 40 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
8.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
9.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 45 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
9.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 45 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
9.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 45 | 25 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
9.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 45 | 30 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 45 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
10.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
11.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 55 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
11.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 55 | 25 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
12.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 55 | 30 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
11.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
11.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 60 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
11.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 60 | 25 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
13.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 60 | 30 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
13.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 60 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
13.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 60 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
14.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 60 | 25 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
14.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 60 | 30 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
15.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 70 | 18 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
15.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 70 | 30 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
19.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 85 | 22 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
19.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 85 | 30 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
5.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
19.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
6.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
7.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 35 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
7.21 € 3.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel | |
7.31 € 3.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 34 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | 2 trous taraudés | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Spécifications | Avec trous de montage latéraux | Épaisseur | Type standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Traitement de surface
Usinage de la surface latérale
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles