Roulements linéaires / simple, double douille / acier / graissage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchon linéaire avec unité de lubrification MX − Manchon simple:Affichage d'image associés
TypeCylindre extérieurBillesBoîtier du tampon/Syst. de retenueTemp. ambiante de fonctionnement Accessoire
SimpleDouble Matériau Dureté Traitement de surface Matériau Matériau
LMU-MXLMUW-MXEN 1.3505 équiv.58HRC~-EN 1.3505 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~80°CJointMatériau : caoutchouc nitrile

Spécifications

Référence pièce
LMU-MX16
LHFR-MX12
Les applications de lubrification variées ne sont pas applicables.
■Simple
Référence pièceDLL1VBWD1(r)Excentricité (max.)Rangées de billesCapacité de charge de baseMasse (g)
TypedrTolérance Tolérance Tolérance ToléranceC (dynamique) NCo (statique) N
LMU-MX10  0
-0.009
19  0
-0.013
39290
-0.2
519.40
-0.4
1.3180.40.012437254935
122141305.520.4200.841259845
16284937623.31.627775118080
20  0
-0.010
32  0
-0.016
5642727.330.50.01558821370109
254077590
-0.3
937.30
-0.5
1.85381.569801570255
304584641040.84315702740286
35  0
-0.012
52  0
-0.019
92701145.32.1490.02016703140453
4060104801256.35721604020687
50801281001468.82.676.5382079401763

■Double
Référence pièceDLL1VBWD1(r)Excentricité (max.)Rangées de billesCapacité de charge de baseMoment statique admissible (Mo N∙m)Masse (g)
TypedrTolérance Tolérance Tolérance ToléranceC (dynamique) NCo (statique) N
LMUW-MX10  0
-0.010
19  0
-0.016
65550
-0.3
541.40
-0.5
1.3180.40.015458811007.2466
122168575.543.4200.8657120010.984
16288270649.81.6271230235019.7152
20  0
-0.012
32  0
-0.019
9480757.80
-0.6
30.50.02051400274026.8191
25401301120
-0.4
978.31.85381.561560314043.4459
30451431231085.3432490549082.8504
35  0
-0.015
52  0
-0.022
1571351194.82.1490.02526506270110823
406017515112116.857343080401471203
508022019214142.82.676.56080159003973163
kgf=Nx0.101972
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LMU-MX10
LMU-MX12
LMU-MX16
LMU-MX20
LMU-MX25
LMU-MX30
LMU-MX35
LMU-MX40
LMU-MX50
LMUW-MX10
LMUW-MX12
LMUW-MX16
LMUW-MX20
LMUW-MX25
LMUW-MX30
LMUW-MX35
LMUW-MX40
LMUW-MX50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Le type de circulation de billes Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Longueur

5.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

101039Simple19372549-0.00912Simple

5.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

101241Simple21412598-0.00912Simple

7.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

101649Simple287751180-0.00912Simple

9.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

102056Simple328821370-0.0115Simple

11.72 €

1 Disponible 12 jours 102577Simple409801570-0.0115Simple

16.17 €

11.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

103084Simple4515702740-0.0115Simple

23.92 €

16.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

103592Simple5216703140-0.01220Simple

28.50 €

1 12 jours 1040102.5Simple6021604020-0.01220Simple

39.29 €

1 Disponible 5 jours 1050128Simple8038207940-0.01220Simple

8.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

101064.5Double195881100-0.0115-

8.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

101268Double216571200-0.0115-

10.10 €

1 12 jours 101682Double2812302350-0.0115-

13.44 €

1 12 jours 102093Double3214002740-0.01220-

19.35 €

1 12 jours 1025130Double4015603140-0.01220-

28.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030142Double4524905490-0.01220-

38.94 €

1 Disponible 5 jours 1035155.5Double5226506270-0.01525-

47.84 €

10 9 jours 1040175Double6034308040-0.01525-

66.38 €

1 Disponible 5 jours 1050220Double80608015900-0.01525-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Style Standard Matériau du cylindre extérieur EN 1.3505 Equiv.
Traitement de surface du cylindre extérieur Sans traitement Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification Unité de lubrification équipée MX
Précision Niveau élevé Type Droit Matériau de la bille EN 1.3505 Equiv.
Matériel du dispositif de fixation Plastique (equiv. POM) Joints Fourni Rempli de graisse Base de savon de lithium

Produits complémentaires

Assistance technique