Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / traitement au choix / joint au choix (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / traitement au choix / joint au choix
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

(i)Remarque

  • En octobre 2023, la méthode d'assemblage de la bride et du cylindre passera du brasage au collage pour certaines références. Les références concernées se trouvent dans ce PDF. Les spécifications actuellement applicables seront respectées.
    Vous trouverez ici des détails sur la méthode de connexion modifiée.
    Il est possible que votre livraison contienne des versions mixtes de produits.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LHFCF6

Manchons linéaires à bride - Type simple:Affichage d'image associés
Trous contre-alésésTypeCylindre extérieurBillesSyst. de retenueTemp. ambiante de fonctionnement Accessoire
Embase rondeEmbase carréeEmbase compacte Matériau Dureté Traitement de surface Matériau Matériau
Contre-alésé côté opposéLHZRLHZSLHZCEN 1.3505 équiv.58HRC~-EN 1.3505 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)−20~ 80°CMatériau du joint
Caoutchouc nitrile
(-20~120°C)
StandardLHFR-N
Sans joint
LHFS-N
Sans joint
LHFC-N
Sans joint
LHFRLHFSLHFC
LHFRFLHFSFLHFCFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
LHFRRLHFSRLHFCRPlacage au chrome noir
Placage au chrome noir
EN 1.4125 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)−20~ 80°C
LHFRMLHFSMLHFCMPlacage autocatalytique au nickel
LHFRMFLHFSMFLHFCMFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
SLHFRSLHFSSLHFCEN 1.4125 équiv.56HRC~-Plastique (Duracon M90 équiv.)−20~ 80°C
SLHFRSSLHFSSSLHFCSAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~120°C

Spécifications

Référence pièce
 LHFC8
 LHFC-N10
Manchons linéaires à bride - Type simple:Affichage d'image associés LHFCR8
Manchons linéaires à bride - Type simple:Affichage d'image associés LHFCR10L


(sans joint)
(placage LTBC)
(avec graisse de type L)



Pour connaître les caractéristiques du LTBC, voir P.304. Autres types de graisse disponibles.Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304.
drTolérance DLHTdd1tP.C.D.WFAExcentricitéRangées de billesPerpendicularitéCapacité de charge de baseMasse (g)
ToléranceAucun traitement de surfaceTraitement de surfaceToléranceC (dynamique) NCo (statique) NEmbase rondeEmbase carréeEmbase compacte
3 0
-0.008
7 0
-0.011
0
-0.015
10±0.3193.52.54.52.11315-130.00840.0086910575.16
4812201416-148812786.27
510152553.563.11720-17167206171314
6 0
-0.009
12 0
-0.013
0
-0.018
19282022-200.0120.012206265241821
81524322425-24265380372933
1019 0
-0.016
0
-0.021
294064.57.54.12930-29372549725264
122130423232-32412598765768
132332433334-33510784887281
16283748383722317751180120104112
20 0
-0.010
32 0
-0.019
0
-0.025
425485.595.1434224360.01550.0158821370180145167
254059625150324069801570340300325
30456474106.6116.16058354915702740470375388
35 0
-0.012
52 0
-0.022
0
-0.030
7082676438550.0200.02016703140650560575
40608096139148.178754564216040201060880913
50801001169892568038207940220020002037
kgf=Nx0.101972
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici. Sélectionner les entretoises réglables en hauteur pour les manchons à embase Ici.
Pas de joint pour les types dr=3 et 4, LHFR-N, LHFS-N et LHFC-N. Le type à contre-alésage inversé peut être boulonné à partir du côté opposé.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LHFCF6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Forme de l'embase Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Joints Trou contre-alésé Rempli de graisse

10.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

10619[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement12206265-0.00912A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Acier inoxydableFourniStandardNon fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Embase Style Standard Type à bride Standard à bride
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification Non fourni Le type de circulation de billes Simple
Précision Niveau élevé Type Standard à bride Longueur Simple

Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / traitement au choix / joint au choix, le numéro d'article est le suivant: LHFCF6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHFCF6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LHFC-N16
LHFC-N20
LHFC-N25
LHFCF6G
LHFCF6H
LHFCF6L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Forme de l'embase Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Joints Trou contre-alésé Rempli de graisse

8.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

101637[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement287751180-0.00912A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointStandardNon fourni

10.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

102042[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement328821370-0.0115A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointStandardNon fourni

15.26 €

1 Disponible 5 jours 102559[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement409801570-0.0115A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Sans jointStandardNon fourni

24.60 €

1 Disponible 9 jours 10619[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement12206265-0.00912A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Acier inoxydableFourniStandardType G (faible niveau de particules)

24.60 €

1 Disponible 9 jours 10619[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement12206265-0.00912A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Acier inoxydableFourniStandardType H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

24.60 €

1 Disponible 9 jours 10619[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement12206265-0.00912A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Acier inoxydableFourniStandardType L (résistante à la chaleur)

Produits complémentaires

Assistance technique