Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LHFCWMF20H
Trous contre-alésés | Type | Cylindre extérieur | Billes | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | Accessoire | ||||
Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Matériau | Matériau | |||
Trou contre-alésé côté opposé | LHZRW | LHZSW | LHZCW | EN 1.3505 équiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | −20~ 80°C | Matériau du joint Caoutchouc nitrile (-20~120°C) |
Standard Type | LHFRW-N Sans joint | LHFSW-N Sans joint | LHFCW-N Sans joint | |||||||
LHFRW | LHFSW | LHFCW | ||||||||
LHFRWF | LHFSWF | LHFCWF | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~110°C | ||||||
LHFRWR | LHFSWR | LHFCWR | Placage au chrome noir Placage au chrome noir | EN 1.4125 équiv. | Plastique (Duracon M90 équiv.) | −20~ 80°C | ||||
LHFRWM | LHFSWM | LHFCWM | Placage autocatalytique au nickel | |||||||
LHFRWMF | LHFSWMF | LHFCWMF | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~110°C | ||||||
SLHFRW | SLHFSW | SLHFCW | EN 1.4125 équiv. | 56HRC~ | - | Plastique (Duracon M90 équiv.) | −20~ 80°C | |||
SLHFRWS | SLHFSWS | SLHFCWS | Acier inoxydable (acier inoxydable) | -20~120°C |
Référence pièce | ||
LHFCW12 LHFCW-N12 LHFCWR10 LHFCWR10L | (sans joint) (placage LTBC) (avec graisse de type L) | Pour connaître les caractéristiques du LTBC, voir P.304. Autres types de graisse disponibles. Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304. |
dr | Tolérance D | L | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | F | A | Excentricité | Rangées de billes | Perpendicularité | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (N • m) | Masse (g) | |||||||
Tolérance | Aucun traitement de surface | Traitement de surface | Tolérance | C (dynamique) N | Co (statique) N | Embase ronde | Embase carrée | Embase compacte | ||||||||||||||||
3 | 0 -0.010 | 7 | 0 -0.011 | 0 -0.015 | 19 | ±0.3 | 19 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 13 | 15 | - | 13 | 0.010 | 4 | 0.010 | 138 | 210 | 0.51 | 8.7 | 7 | 7.7 |
4 | 8 | 23 | 20 | 14 | 16 | - | 14 | 176 | 254 | 0.63 | 11 | 9 | 10 | |||||||||||
5 | 10 | 28 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 17 | 20 | - | 17 | 263 | 412 | 1.38 | 24 | 20 | 21 | |||||||
6 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 35 | 28 | 20 | 22 | - | 20 | 0.015 | 0.015 | 324 | 529 | 2.18 | 31 | 25 | 28 | |||||||
8 | 15 | 45 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | 431 | 784 | 4.31 | 51 | 43 | 47 | |||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 55 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 588 | 1100 | 7.24 | 98 | 78 | 90 | |||||
12 | 21 | 57 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 110 | 90 | 102 | |||||||||||
13 | 23 | 61 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | 813 | 1570 | 11.6 | 130 | 108 | 123 | |||||||||||
16 | 28 | 70 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 190 | 165 | 182 | |||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 80 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.020 | 5 | 0.020 | 1400 | 2740 | 26.8 | 260 | 225 | 247 | |
25 | 40 | 112 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | 6 | 1560 | 3140 | 43.4 | 540 | 500 | 525 | ||||||||||
30 | 45 | 123 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 680 | 590 | 645 | |||||||
35 | 0 -0.015 | 52 | 0 -0.022 | 0 -0.030 | 135 | 82 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.025 | 0.025 | 2650 | 6270 | 110 | 1020 | 930 | 945 | ||||||
40 | 60 | 151 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 3430 | 8040 | 147 | 1570 | 1380 | 1423 | |||||||
50 | 80 | 192 | 116 | 98 | 92 | 56 | 80 | 6080 | 15900 | 397 | 3600 | 3400 | 3437 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LHFCWMF20H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Forme de l'embase | Matériau de la bille | Matériel du dispositif de fixation | Joints | Trou contre-alésé | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 80 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Acier inoxydable | Fourni | Standard | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) |
Loading...
Type | Embase | Style | Standard | Type à bride | Standard à bride |
---|---|---|---|---|---|
Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | Non fourni | Le type de circulation de billes | Double |
Précision | Niveau élevé | Type | Standard à bride |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / bride au choix / acier inoxydable, acier / traitement au choix / douille double / joint au choix, le numéro d'article est le suivant: LHFCWMF20H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHFCWMF20H.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du cylindre extérieur
Traitement de surface du cylindre extérieur
Type
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Forme de l'embase
Matériau de la bille
Matériel du dispositif de fixation
Joints
Trou contre-alésé
Rempli de graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LHFCW-N16 |
LHFCW-N20 |
LHFCW-N25 |
LHFCWMF20L |
LHFCWMF25 |
LHFCWMF25G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Forme de l'embase | Matériau de la bille | Matériel du dispositif de fixation | Joints | Trou contre-alésé | Rempli de graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 70 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Standard | Non fourni | |
21.18 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 20 | 80 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Standard | Non fourni | |
30.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 112 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.3505 Equiv. | Plastique (equiv. POM) | Sans joint | Standard | Non fourni | |
55.35 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 80 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Acier inoxydable | Fourni | Standard | Type L (résistante à la chaleur) | |
48.75 € | 10 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 112 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Acier inoxydable | Fourni | Standard | Non fourni | |
69.24 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 112 | [Fer] EN 1.3505 Equiv. | [Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel | 40 | 1560 | 3140 | -0.012 | 20 | A embase compacte | EN 1.4125 Equiv. | Acier inoxydable | Fourni | Standard | Type G (faible niveau de particules) |