Roulements linéaires / bride au choix / acier inoxydable, acier / traitement au choix / douille double / joint au choix (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements linéaires / bride au choix / acier inoxydable, acier / traitement au choix / douille double / joint au choix
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

(i)Remarque

  • En octobre 2023, la méthode d'assemblage de la bride et du cylindre passera du brasage au collage pour certaines références. Les références concernées se trouvent dans ce PDF. Les spécifications actuellement applicables seront respectées.
    Vous trouverez ici des détails sur la méthode de connexion modifiée.
    Il est possible que votre livraison contienne des versions mixtes de produits.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons linéaires à bride - Type double:Affichage d'image associés
Trous contre-alésésTypeCylindre extérieurBillesSyst. de retenueTemp. ambiante de fonctionnement Accessoire
Embase rondeEmbase carréeEmbase compacte Matériau Dureté Traitement de surface Matériau Matériau
Trou contre-alésé côté opposéLHZRWLHZSWLHZCWEN 1.3505 équiv.58HRC~-EN 1.3505 équiv.Plastique
(Duracon M90 équiv.)
−20~ 80°CMatériau du joint
Caoutchouc nitrile
(-20~120°C)
Standard
Type
LHFRW-N
Sans joint
LHFSW-N
Sans joint
LHFCW-N
Sans joint
LHFRWLHFSWLHFCW
LHFRWFLHFSWFLHFCWFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
LHFRWRLHFSWRLHFCWRPlacage au chrome noir
Placage au chrome noir
EN 1.4125 équiv.Plastique
(Duracon M90 équiv.)
−20~ 80°C
LHFRWMLHFSWMLHFCWMPlacage autocatalytique au nickel
LHFRWMFLHFSWMFLHFCWMFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
SLHFRWSLHFSWSLHFCWEN 1.4125 équiv.56HRC~-Plastique (Duracon M90 équiv.)−20~ 80°C
SLHFRWSSLHFSWSSLHFCWSAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~120°C

Spécifications

Référence pièce
Manchons linéaires à bride - Type double:Affichage d'image associésLHFCW12
Manchons linéaires à bride - Type double:Affichage d'image associésLHFCW-N12
Manchons linéaires à bride - Type double:Affichage d'image associésLHFCWR10
Manchons linéaires à bride - Type double:Affichage d'image associésLHFCWR10L


(sans joint)
(placage LTBC)
(avec graisse de type L)


Pour connaître les caractéristiques du LTBC, voir P.304.
Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304.
drTolérance DLHTdd1tP.C.D.WFAExcentricitéRangées de billesPerpendicularitéCapacité de charge de baseMoment statique admissible (N • m)Masse (g)
ToléranceAucun traitement de surfaceTraitement de surfaceToléranceC (dynamique) NCo (statique) NEmbase rondeEmbase carréeEmbase compacte
3 0
-0.010
7 0
-0.011
0
-0.015
19±0.3193.52.54.52.11315-130.01040.0101382100.518.777.7
4823201416-141762540.6311910
510282553.563.11720-172634121.38242021
612 0
-0.013
0
-0.018
35282022-200.0150.0153245292.18312528
81545322425-244317844.31514347
1019 0
-0.016
0
-0.021
554064.57.54.12930-2958811007.24987890
122157423232-32657120010.911090102
132361433334-33813157011.6130108123
16287048383722311230235019.7190165182
20 0
-0.012
32 0
-0.019
0
-0.025
805485.595.1434224360.02050.0201400274026.8260225247
2540112625150324061560314043.4540500525
304512374106.6116.1605835492490549082.8680590645
35 0
-0.015
52 0
-0.022
0
-0.030
13582676438550.0250.025265062701101020930945
406015196139148.17875456434308040147157013801423
508019211698925680608015900397360034003437
kgf=Nx0.101972
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici. Sélectionner les entretoises réglables en hauteur pour les manchons à embase Ici.
Pas de joint pour les types dr=3 • 4, LHFR-N • LHFS-N • LHFC-N. Le type à contre-alésage inversé peut être boulonné à partir du côté opposé.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LHFCWM30G
LHFCWR30G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Forme de l'embase Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Joints Trou contre-alésé Rempli de graisse

76.52 €

1 Disponible 9 jours 1030123[Fer] EN 1.3505 Equiv.[Traitement de surface] Placage autocatalytique au nickel4524905490-0.01220A embase compacteEN 1.4125 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniStandardType G (faible niveau de particules)

78.24 €

1 Disponible 9 jours 1030123[Fer] EN 1.3505 Equiv.[Traitement de surface] Placage LTBC4524905490-0.01220A embase compacteEN 1.4125 Equiv.Plastique (equiv. POM)FourniStandardType G (faible niveau de particules)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Embase Style Standard Type à bride Standard à bride
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification Non fourni Le type de circulation de billes Double
Précision Niveau élevé Type Standard à bride

Produits complémentaires

Assistance technique