Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Cylindre extérieur | Billes en acier | Syst. de retenue | Temp. ambiante de fonctionnement | [ A ] Accessoire | |||
Bride ronde | Bride compacte | [ M ] Matériau | [ H ] Dureté | [ S ]Traitement de surface | [ M ] Matériau | [ M ] Matériau | ||
LHQRW | LHQCW | 1.3505/ 100Cr6 | 58HRC~ | - | 1.3505/ 100Cr6 | Plastique (Duracon M90) | -20~80°C | Joints [ M ]Matériau : Caoutchouc nitrile (-20~120°C) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Type de lubrification | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.83 € 10.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 60 | Non fourni | 19 | 1100 | |
33.49 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 60 | - | 19 | 1100 | |
33.49 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 60 | - | 19 | 1100 | |
33.49 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 60 | - | 19 | 1100 | |
20.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 12 | 62 | Non fourni | 21 | 1200 | |
41.21 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 62 | - | 21 | 1200 | |
41.21 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 62 | - | 21 | 1200 | |
41.21 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 62 | - | 21 | 1200 | |
22.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 66 | Non fourni | 23 | 1570 | |
42.58 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 66 | - | 23 | 1570 | |
42.58 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 66 | - | 23 | 1570 | |
42.58 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 66 | - | 23 | 1570 | |
26.31 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 16 | 75 | Non fourni | 28 | 2350 | |
46.80 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 75 | - | 28 | 2350 | |
46.80 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 75 | - | 28 | 2350 | |
46.80 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 75 | - | 28 | 2350 | |
30.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 20 | 85 | Non fourni | 32 | 2740 | |
50.79 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 20 | 85 | - | 32 | 2740 | |
50.79 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 20 | 85 | - | 32 | 2740 | |
50.79 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 20 | 85 | - | 32 | 2740 | |
39.96 € | 10 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 117 | Non fourni | 40 | 3140 | |
60.47 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 25 | 117 | - | 40 | 3140 | |
60.47 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 25 | 117 | - | 40 | 3140 | |
60.47 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 25 | 117 | - | 40 | 3140 | |
53.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 30 | 128 | Non fourni | 45 | 5490 | |
73.56 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 30 | 128 | - | 45 | 5490 | |
73.56 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 30 | 128 | - | 45 | 5490 | |
73.56 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 30 | 128 | - | 45 | 5490 | |
19.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 60 | Non fourni | 19 | 1100 | |
33.14 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 60 | - | 19 | 1100 | |
33.14 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 60 | - | 19 | 1100 | |
33.14 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 10 | 60 | - | 19 | 1100 | |
20.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 62 | Non fourni | 21 | 1200 | |
40.99 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 62 | - | 21 | 1200 | |
40.99 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 62 | - | 21 | 1200 | |
40.99 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 12 | 62 | - | 21 | 1200 | |
21.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 13 | 66 | Non fourni | 23 | 1570 | |
42.36 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 66 | - | 23 | 1570 | |
42.36 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 66 | - | 23 | 1570 | |
42.36 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 13 | 66 | - | 23 | 1570 | |
26.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 75 | Non fourni | 28 | 2350 | |
46.58 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 75 | - | 28 | 2350 | |
46.58 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 75 | - | 28 | 2350 | |
46.58 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 16 | 75 | - | 28 | 2350 | |
30.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 85 | Non fourni | 32 | 2740 | |
50.56 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 20 | 85 | - | 32 | 2740 | |
50.56 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 20 | 85 | - | 32 | 2740 | |
50.56 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 20 | 85 | - | 32 | 2740 | |
39.75 € | 10 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 117 | Non fourni | 40 | 3140 | |
60.23 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 25 | 117 | - | 40 | 3140 | |
60.23 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 25 | 117 | - | 40 | 3140 | |
60.23 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 25 | 117 | - | 40 | 3140 | |
52.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 128 | Non fourni | 45 | 5490 | |
73.33 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 30 | 128 | - | 45 | 5490 | |
73.33 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 30 | 128 | - | 45 | 5490 | |
73.33 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 30 | 128 | - | 45 | 5490 |
Loading...
Réf. pièce | D | L | H | T | T1 | T2 | D | d1 | t | P.C.D. | F | A | Excentricité | * Perpendi-cularité | Capacité de charge de base | Moment statique admissible (Nm) | Mass(g) | ||||||
Type | dr | Tol. | Tol. | Tol. | C (dynamique) N | Co (statique) N | Bride ronde | Bride compacte | |||||||||||||||
LHQRW LHQCW | 10 | 0 - 0.010 | 19 | 0 - 0.016 | 60 | ±0.3 | 40 | 11 | 4.6 | 6.4 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | - | 29 | 0.015 | 0.015 | 588 | 1100 | 7.24 | 139 | 120 |
12 | 21 | 62 | 42 | 32 | - | 32 | 657 | 1200 | 10.9 | 154 | 134 | ||||||||||||
13 | 23 | 66 | 43 | 33 | - | 33 | 813 | 1570 | 11.6 | 175 | 157 | ||||||||||||
16 | 28 | 75 | 48 | 4.7 | 6.3 | 38 | 22 | 31 | 1230 | 2350 | 19.7 | 245 | 225 | ||||||||||
20 | 0 - 0.012 | 32 | 0 - 0.019 | 85 | 54 | 13 | 5.7 | 7.3 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 24 | 36 | 0.020 | 0.020 | 1400 | 2740 | 26.8 | 318 | 290 | ||
25 | 40 | 117 | 62 | 5.5 | 7.5 | 51 | 32 | 40 | 1560 | 3140 | 43.4 | 626 | 594 | ||||||||||
30 | 45 | 128 | 74 | 6.0 | 7.0 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 35 | 49 | 2490 | 5490 | 82.8 | 758 | 705 |
Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Type de lubrification
Diamètre extérieur D(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles