Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / nickelé (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LHIFC13G

Manchons linéaires à bride - Manchons simples avec avant-trou:Affichage d'image associés
TypeCylindre extérieurBillesSyst. de retenueTemp. ambiante de fonctionnement Accessoire
Embase rondeEmbase carréeEmbase compacteMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauMatériau
LHIFRLHIFSLHIFCEN 1.3505 équiv.58HRC~-EN 1.3505 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°CJointMatériau
Caoutchouc nitrile
(-20~120°C)
LHIFRFLHIFSFLHIFCFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
LHIFRMLHIFSMLHIFCMPlacage autocatalytique au nickelEN 1.4125 équiv.Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
LHIFRMFLHIFSMFLHIFCMFAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
SLHIFRSLHIFSSLHIFCEN 1.4125 équiv.56HRC~-Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
SLHIFRSSLHIFSSSLHIFCSAcier inoxydable (acier inoxydable)-20~120°C

Spécifications

Référence pièce
LHIFR20
Manchons linéaires à bride - Manchons simples avec avant-trou:Affichage d'image associés LHIFR20L
Manchons linéaires à bride - Manchons simples avec avant-trou:Affichage d'image associés LHIFR20G
Manchons linéaires à bride - Manchons simples avec avant-trou:Affichage d'image associés LHIFR20H

(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
(avec graisse de type H)
Autres types de graisses disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304.
drTolérance DLHTdd1tP.C.D.WFAExcentricitéRangées de billes*
Perpendicularité
Capacité de charge de baseMasse (g)
ToléranceAucun traitement de surfaceTraitement de surfaceToléranceC (dynamique) NCo (statique) NEmbase rondeEmbase carréeEmbase compacte
6 0
- 0.009
12 0
- 0.013
 0
- 0.018
19±0.3
52853.5 63.12022-200.01240.012206265241821
81524322425-24265380372933
1019 0
- 0.016
 0
- 0.021
2964064.5 7.54.12930-29372549725264
122130423232-32412598765768
132332433334-33510784887281
16283748383722317751180120104112
20 0
- 0.010
32 0
- 0.019
 0
- 0.025
4285485.5 95.1434224360.01550.0158821370180145167
254059625150324069801570340300325
3045641074106.6116.16058354915702740470375388
35 0
- 0.012
52 0
- 0.022
 0
- 0.030
7082676438550.0200.02016703140650560575
4060801396139148.178754564216040201060880913
50801001169892568038207940220020002037
*Perpendicularité de D à la surface de montage de l'embase kgf=Nx0.101972
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici.
Sélectionner les entretoises réglables en hauteur pour les manchons à embase Ici.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LHIFC13G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Type Forme de l'embase Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Rempli de graisse

30.87 €

1 Disponible 9 jours 101332[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement23510784-0.00912-A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Type G (faible niveau de particules)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Manchons linéaires à bride - Manchons simples avec avant-trou:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Embase Style Standard Type à bride Embase à avant-trou
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification Non fourni Le type de circulation de billes Simple
Précision Niveau élevé Longueur Simple Joints Fourni
Trou contre-alésé Standard

Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / nickelé, le numéro d'article est le suivant: LHIFC13G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LHIFC13G.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LHIFC10L
LHIFC12
LHIFC12G
LHIFC13H
LHIFC13L
LHIFC16
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Type Forme de l'embase Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Rempli de graisse

22.55 €

1 Disponible 9 jours 101029[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement19372549-0.00912-A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Type L (résistante à la chaleur)

9.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

101230[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement21412598-0.00912-A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Non fourni

29.94 €

1 Disponible 9 jours 101230[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement21412598-0.00912-A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Type G (faible niveau de particules)

30.87 €

1 Disponible 9 jours 101332[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement23510784-0.00912-A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

30.87 €

1 Disponible 9 jours 101332[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement23510784-0.00912-A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Type L (résistante à la chaleur)

12.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

101637[Fer] EN 1.3505 Equiv.Sans traitement287751180-0.00912-A embase compacteEN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique