Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / non traité, nickelé / double douille / version longue (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulements linéaires / flasque au choix / acier inoxydable, acier / non traité, nickelé / double douille / version longue
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons linéaires à bride - Corps long avec avant-trou:Affichage d'image associés
TypeCylindre extérieur, billesCylindre extérieurSyst. de retenueTemp. ambiante de fonctionnementAccessoire
Embase rondeEmbase carréeEmbase compacteMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériau
LongLHKRNLLHKSNLLHKCNLEN 1.3505 équiv.58HRC~-Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°CJointMatériau
Caoutchouc nitrile
(-20~120°C)
LHKRNLFLHKSNLF-Acier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
LHKRLLHKSLLHKCLPlacage autocatalytique
Placage nickel
Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
LHKRLFLHKSLF-Acier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
SLHKRLFSSLHKSLFS-EN 1.4125 équiv.56HRC~-Acier inoxydable (acier inoxydable)-20~120°C
Long, avant-trouLHKIRNLLHKISNLLHKICNLEN 1.3505 équiv.58HRC~-Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
LHKIRNLFLHKISNLF-Acier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
LHKIRLLHKISLLHKICLPlacage autocatalytique
Placage nickel
Plastique (Duracon M90 équiv.)-20~ 80°C
LHKIRLFLHKISLF-Acier inoxydable (acier inoxydable)-20~110°C
SLHKIRLFSSLHKISLFS-EN 1.4125 équiv.56HRC~-Acier inoxydable (acier inoxydable)-20~120°C

Spécifications

Référence pièce
 LHKRL8
Manchons linéaires à bride - Corps long avec avant-trou:Affichage d'image associés LHKRL8L
Manchons linéaires à bride - Corps long avec avant-trou:Affichage d'image associés LHKRL8G
Manchons linéaires à bride - Corps long avec avant-trou:Affichage d'image associés LHKRL8H

(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
(avec graisse de type H)
Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304.
drTolérance DLHTdd1tP.C.D.WFAExcentricitéRangées de billes*
Perpendicularité
Capacité de charge de baseMoment statique admissible (N • m)Masse (g)
ToléranceAucun traitement de surfaceTraitement de surfaceToléranceC (dynamique) NCo (statique) NEmbase rondeEmbase carréeEmbase compacte
6 0
- 0.012
15 0
- 0.013
 0
- 0.018
49±0.353253.563.12425--0.02040.0203245298.26658-
819 0
- 0.016
 0
- 0.021
6864064.57.54.12930--43178416.0135117-
102382433334--588110027.0205189-
12 0
- 0.015
2686463635--657120040.1248228-
132892483837--813157042.9308286-
1632 0
- 0.019
 0
- 0.025
10585485.595.1434224360.0250.0251230235073.5412376386
20 0
- 0.018
40120625150324051400274098.0752714724
25451671074106.6116.160583549615603140157124411631178
3052 0
- 0.022
 0
- 0.030
184826764385524905490297163615431567
35 0
- 0.021
60-2001396139148.1787545640.0300.03026506270373258024002433
40652301018380486834308040553295025102798
* Perpendicularité de la partie D à la surface de montage de la bride kgf=Nx0.101972
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici
Les trous de montage du type long sont à l'opposé. Pour obtenir des exemples d'application de type à embase et à avant-trou, voir Ici.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SLHKIRLFS16
SLHKRLFS16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Traitement de surface du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Excentricité
(µm)
Type Forme de l'embase Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Rempli de graisse

62.62 €

1 Disponible 12 jours 1016105EN 1.4125 Equiv.Sans traitement3212302350-0.01525-Embase rondeEN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableNon fourni

48.75 €

10 Disponible 7 jours 1016105EN 1.4125 Equiv.Sans traitement3212302350-0.01525Standard à brideEmbase rondeEN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableNon fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Embase Style Standard Type à bride Embase à avant-trou
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification Non fourni Le type de circulation de billes Double
Précision Niveau élevé Joints Fourni Trou contre-alésé Standard

Produits complémentaires

Assistance technique