• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements linéaires / forme bloc / aluminium / anodisé

Roulements linéaires / forme bloc / aluminium / anodisé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons linéaires avec paliers à semelle - Manchons simples:Affichage d'image associés
Type Manchon linéaire utilisé Logement Temp. ambiante de fonctionnement
( Ici) ( Ici)
Standard Compact Standard Compact Matériau Traitement de surface
LHSS LHSSK LMU LMK Alliage d'aluminium Anodisé clair -20~ 80°C
LHSSF - LMUF - -20~110°C
SLHSS - SLMU - -20~ 80°C
SLHSSF - SLMUS - -20~110°C

Spécifications

Référence pièce  
LHSS12
Manchons linéaires avec paliers à semelle - Manchons simples:Affichage d'image associésLHSS12L
Manchons linéaires avec paliers à semelle - Manchons simples:Affichage d'image associésLHSS12G
Manchons linéaires avec paliers à semelle - Manchons simples:Affichage d'image associésLHSS12H

(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)
(avec graisse de type H)
Autres types de graisse disponibles.
Pour connaître la date de livraison, le prix et les performances, voir P.304
dr Tolérance D (S) L L1 L2 h W H M1
(Longueur effective)
M2
(Longueur effective)
C C1 d1xt
Standard Compact Standard Compact Standard Compact Standard Compact Standard Compact Standard Compact Standard Compact
4 0
-0.008
8 - 1.1 15 - 10 10 - 12 - 16 - 3 - M3
(6)
- M3
(10.5)
- - 0.5 4.2x1.5
(pour vis M2)
5 10 - 4.0 25 16 7 13 - 15 - 20 - 5 - M4
(8)
- M4
(10)
- - 1 6x5
(pour vis M3)
(6) 0
-0.009
12 10 3.0 27 18 9 14 13 16 14 22 20 4 M4
(8)
M4
(11)
M4
(9)
4 1 ou moins
(8) 15 13 32 20 10 16 15 20 17 26 24 5 M5
(8.5)
M5
(8.5)
M4
(15)
M4
(12)
5 1 ou moins
(10) 19 17 4.0 39 27 15 19 18 26 23 32 30 6 6 M6
(9.5)
M6
(9.5)
M5
(20)
M5
(17)
6 1 ou moins 8x6
(pour vis M4)
(12) 21 19 40 20 19 28 25 34 32 M5
(22)
M5
(19)
1 ou moins
13 23 - 42 28 16 25 - 30 - 43 - 7 - M6
(13)
- M6
(23)
- - 1 9x7
(pour vis M5)
(16) 28 26 3.8 47 32 18 27 26 36 33 49 43 7 M6
(13)
M6
(29)
M6
(26)
8 1 ou moins
20 0
-0.010
32 - 52 36 31 - 42 - 54 - 8 - M8
(15)
- M8
(34)
- - 1 11x8
(pour vis M6)
25 40 - 3.2 69 42 22 37 - 52 - 65 - 9 - M10
(17)
- M10
(42)
- - 1 14x10
(pour vis M8)
30 45 - 74 44 40 - 58 - 71 - - M10
(17.5)
- M10
(48)
- - 1
Pour connaître les précautions d'utilisation, voir Ici Seules les dimensions dr entre ( ) sont disponibles pour le type compact. S'assurer que les vis n'interfèrent pas avec le manchon étant donné que les trous M1 sont traversants.
Le type standard dr4 compte un seul trou de montage M1. La surface de référence est située de l'autre côté de l'étiquette ID produit.

dr Capacité de charge de base Masse (g)
C (dynamique) N Co (statique) N Standard Compact
Standard Compact Standard Compact
4 88 - 127 - 8 -
5 167 - 206 - 18 -
6 206 131 265 155 22 17
8 265 235 380 277 40 32
10 372 368 549 433 80 67
12 412 381 598 449 90 80
13 510 - 608 - 132 -
16 775 608 1180 716 204 155
20 882 - 1370 - 272 -
25 980 - 1570 - 574 -
30 1570 - 2740 - 710 -
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LHSS4
LHSS4G
LHSS4H
LHSS4L
LHSS5
LHSS5G
LHSS5H
LHSS5L
LHSS6
LHSS6G
LHSS6H
LHSS6L
LHSS8
LHSS8G
LHSS8H
LHSS8L
LHSS10
LHSS10G
LHSS10H
LHSS10L
LHSS12
LHSS12G
LHSS12H
LHSS12L
LHSS13
LHSS13G
LHSS13H
LHSS13L
LHSS16
LHSS16G
LHSS16H
LHSS16L
LHSS20
LHSS20G
LHSS20H
LHSS20L
LHSS25
LHSS25G
LHSS25H
LHSS25L
LHSS30
LHSS30G
LHSS30H
LHSS30L
LHSSF5
LHSSF5G
LHSSF5H
LHSSF5L
LHSSF6
LHSSF6G
LHSSF6H
LHSSF6L
LHSSF8
LHSSF8G
LHSSF8H
LHSSF8L
LHSSF10
LHSSF10G
LHSSF10H
LHSSF10L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Matériau du cylindre extérieur Diamètre extérieur D
(φ)
Note de charge de base dynamique (détail)
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté)
(mm)
Matériau de la bille Matériel du dispositif de fixation Matériau du cylindre extérieur Rempli de graisse

12.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10415[Fer] EN 1.3505 Equiv.888127-0.008EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

25.54 €

1 Disponible 9 jours 10415[Fer] EN 1.3505 Equiv.888127-0.008EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

25.54 €

1 Disponible 9 jours 10415[Fer] EN 1.3505 Equiv.888127-0.008EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

25.54 €

1 Disponible 9 jours 10415[Fer] EN 1.3505 Equiv.888127-0.008EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

11.28 €

1 Disponible 5 jours 10525[Fer] EN 1.3505 Equiv.10167206-0.008EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

24.11 €

1 Disponible 9 jours 10525[Fer] EN 1.3505 Equiv.10167206-0.008EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

24.11 €

1 Disponible 9 jours 10525[Fer] EN 1.3505 Equiv.10167206-0.008EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

24.11 €

1 Disponible 9 jours 10525[Fer] EN 1.3505 Equiv.10167206-0.008EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

11.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10627[Fer] EN 1.3505 Equiv.12206265-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

24.11 €

1 Disponible 9 jours 10627[Fer] EN 1.3505 Equiv.12206265-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

24.11 €

1 Disponible 9 jours 10627[Fer] EN 1.3505 Equiv.12206265-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

24.11 €

1 Disponible 9 jours 10627[Fer] EN 1.3505 Equiv.12206265-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

11.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10832[Fer] EN 1.3505 Equiv.15265380-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

24.55 €

1 Disponible 9 jours 10832[Fer] EN 1.3505 Equiv.15265380-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

24.55 €

1 Disponible 9 jours 10832[Fer] EN 1.3505 Equiv.15265380-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

24.55 €

1 Disponible 9 jours 10832[Fer] EN 1.3505 Equiv.15265380-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

11.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

101039[Fer] EN 1.3505 Equiv.19372549-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

24.76 €

1 Disponible 9 jours 101039[Fer] EN 1.3505 Equiv.19372549-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

24.76 €

1 Disponible 9 jours 101039[Fer] EN 1.3505 Equiv.19372549-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

24.76 €

1 Disponible 9 jours 101039[Fer] EN 1.3505 Equiv.19372549-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

12.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

101240[Fer] EN 1.3505 Equiv.21412598-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

32.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

101240[Fer] EN 1.3505 Equiv.21412598-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

32.17 €

1 Disponible 9 jours 101240[Fer] EN 1.3505 Equiv.21412598-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

32.17 €

1 Disponible 9 jours 101240[Fer] EN 1.3505 Equiv.21412598-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

17.14 €

1 Disponible 5 jours 101342[Fer] EN 1.3505 Equiv.23510608-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

36.48 €

1 Disponible 9 jours 101342[Fer] EN 1.3505 Equiv.23510608-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

36.48 €

1 Disponible 9 jours 101342[Fer] EN 1.3505 Equiv.23510608-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

36.48 €

1 Disponible 9 jours 101342[Fer] EN 1.3505 Equiv.23510608-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

19.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

101647[Fer] EN 1.3505 Equiv.287751180-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

38.80 €

1 Disponible 9 jours 101647[Fer] EN 1.3505 Equiv.287751180-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

38.80 €

1 Disponible 9 jours 101647[Fer] EN 1.3505 Equiv.287751180-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

38.80 €

1 Disponible 9 jours 101647[Fer] EN 1.3505 Equiv.287751180-0.009EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

23.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

102052[Fer] EN 1.3505 Equiv.328821370-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

42.24 €

1 Disponible 9 jours 102052[Fer] EN 1.3505 Equiv.328821370-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

42.24 €

1 Disponible 9 jours 102052[Fer] EN 1.3505 Equiv.328821370-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

42.24 €

1 Disponible 9 jours 102052[Fer] EN 1.3505 Equiv.328821370-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

28.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

102569[Fer] EN 1.3505 Equiv.409801570-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

46.99 €

1 Disponible 9 jours 102569[Fer] EN 1.3505 Equiv.409801570-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

46.99 €

1 Disponible 9 jours 102569[Fer] EN 1.3505 Equiv.409801570-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

46.99 €

1 Disponible 9 jours 102569[Fer] EN 1.3505 Equiv.409801570-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

33.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

103074[Fer] EN 1.3505 Equiv.4515702740-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Non fourni

51.96 €

1 Disponible 9 jours 103074[Fer] EN 1.3505 Equiv.4515702740-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

51.96 €

1 Disponible 9 jours 103074[Fer] EN 1.3505 Equiv.4515702740-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

51.96 €

1 Disponible 9 jours 103074[Fer] EN 1.3505 Equiv.4515702740-0.01EN 1.3505 Equiv.Plastique (equiv. POM)EN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

12.71 €

1 Disponible 5 jours 10525[Fer] EN 1.3505 Equiv.10167206-0.008EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Non fourni

25.97 €

1 Disponible 9 jours 10525[Fer] EN 1.3505 Equiv.10167206-0.008EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

25.97 €

1 Disponible 9 jours 10525[Fer] EN 1.3505 Equiv.10167206-0.008EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

25.97 €

1 Disponible 9 jours 10525[Fer] EN 1.3505 Equiv.10167206-0.008EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

14.16 €

1 Disponible 5 jours 10627[Fer] EN 1.3505 Equiv.12206265-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Non fourni

27.42 €

1 Disponible 9 jours 10627[Fer] EN 1.3505 Equiv.12206265-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

27.42 €

1 Disponible 9 jours 10627[Fer] EN 1.3505 Equiv.12206265-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

27.42 €

1 Disponible 9 jours 10627[Fer] EN 1.3505 Equiv.12206265-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

14.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10832[Fer] EN 1.3505 Equiv.15265380-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Non fourni

27.64 €

1 Disponible 9 jours 10832[Fer] EN 1.3505 Equiv.15265380-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

27.64 €

1 Disponible 9 jours 10832[Fer] EN 1.3505 Equiv.15265380-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

27.64 €

1 Disponible 9 jours 10832[Fer] EN 1.3505 Equiv.15265380-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

14.82 €

1 Disponible 5 jours 101039[Fer] EN 1.3505 Equiv.19372549-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Non fourni

28.08 €

1 Disponible 9 jours 101039[Fer] EN 1.3505 Equiv.19372549-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type G (faible niveau de particules)

28.08 €

1 Disponible 9 jours 101039[Fer] EN 1.3505 Equiv.19372549-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons)

28.08 €

1 Disponible 9 jours 101039[Fer] EN 1.3505 Equiv.19372549-0.009EN 1.4125 Equiv.Acier inoxydableEN 1.3505 Equiv.Type L (résistante à la chaleur)

Loading...

Informations de base

Type Logements Style Standard Traitement de surface du cylindre extérieur Anodisé clair
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification Non fourni Le type de circulation de billes Simple
Précision Niveau élevé Type Type à blocs de chapeau hauts Longueur Simple
Joints Fourni

Assistance technique