Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Manchon linéaire utilisé | Logement | Collier/Filetage | Levier de serrage ( Ici) |
Levier | Filetage du levier | Écrou | Temp. ambiante de fonctionnement | |||||
Levier à droite | Levier à gauche | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | |||||
Simple | Double | Simple | Double | ( Ici) | |||||||||
LHBBC | LHBBWC | LHBLC | LHBLWC | LMU | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | EN 1.4301 équiv. | CLFSC | Zinc moulé sous pression | Peinture cuite au four | EN 1.4305 équiv. | Acier inoxydable (acier inoxydable) |
-20~80°C |
Référence pièce | |
LHBBC16 LHBLC20L LHBBC16G LHBLC20H |
(avec graisse de type L) (avec graisse de type G) (avec graisse de type H) |
Référence pièce | L | L1 | L2 | h | H | (H1) | (H2) | W | W1 | W2 | M1 | M2 | d | ℓ | (A) | (B) | (G) | J | K | P | N* | Q* | C | C1 | ||||||
Type | dr | Tolérance | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | ||||||||||||||||||||||
Simple | Double | |||||||||||||||||||||||||||||
LHBBC LHBLC LHBBWC LHBLWC |
16 | 0 -0.009 |
0 -0.010 |
59 | 100 | 34 | 60 | 21 | 21 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | M5 | M4 | 4.3 | 12 | 19.8 | 0.85 | 36.7 | 30 | 30 | 11 | 6.5 | 57.5 | 6 | 1.5 |
20 | 0 -0.010 |
0 -0.012 |
69 | 111 | 40 | 70 | 24 | 23 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | M6 | 5.2 | 21 | 0.5 | 34.7 | 34 | 11.5 | 7.5 | 63 | 6 | 1.5 | |||||
25 | 85 | 148 | 50 | 100 | 26.5 | 27 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | M8 | M5 | 7 | 18 | 36 | 1 | 33.7 | 42.5 | 13.5 | 4.5 | 83 | 9.5 | 1.5 | ||||
30 | 90 | 158 | 58 | 110 | 25 | 27 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | 39.9 | 0.75 | 32.7 | 49 | 5.5 | 88 | 10.5 | 1.5 |
dr | Poussée axiale N max. | Capacité de charge de base | Masse (g) | Prix unitaire | ||||||
Lubrifié | C (dynamique) N | Co (statique) N | LHBBC LHBLC |
LHBBWC LHBLWC |
||||||
Couple de serrage N•m | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Double | ||||
16 | 250 | 1.5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 358 | 538 | ||
20 | 250 | 1.5 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 420 | 725 | ||
25 | 250 | 3 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 865 | 1465 | ||
30 | 500 | 3 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 1039 | 1784 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
LHBBC16 |
LHBBC16G |
LHBBC16L |
LHBBC20 |
LHBBC20H |
LHBBC25 |
LHBBC25G |
LHBBC30 |
LHBBC30G |
LHBBWC16 |
LHBBWC16G |
LHBBWC20 |
LHBBWC20L |
LHBBWC25 |
LHBBWC25H |
LHBBWC25L |
LHBBWC30 |
LHBBWC30G |
LHBLC16 |
LHBLC20 |
LHBLC25 |
LHBLC30 |
LHBLWC16 |
LHBLWC20 |
LHBLWC25 |
LHBLWC30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Le type de circulation de billes | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Longueur | Sens du levier | Rempli de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 59 | Simple | 775 | 1180 | -0.009 | Simple | Type à levier à droite | Non fourni | |
67.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 59 | Simple | 775 | 1180 | -0.009 | Simple | Type à levier à droite | Type G (faible niveau de particules) | |
67.53 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 59 | Simple | 775 | 1180 | -0.009 | Simple | Type à levier à droite | Type L (résistante à la chaleur) | |
53.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 69 | Simple | 882 | 1370 | -0.01 | Simple | Type à levier à droite | Non fourni | |
73.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 69 | Simple | 882 | 1370 | -0.01 | Simple | Type à levier à droite | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
64.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 85 | Simple | 980 | 1570 | -0.01 | Simple | Type à levier à droite | Non fourni | |
84.60 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 85 | Simple | 980 | 1570 | -0.01 | Simple | Type à levier à droite | Type G (faible niveau de particules) | |
75.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 90 | Simple | 1570 | 2740 | -0.01 | Simple | Type à levier à droite | Non fourni | |
95.77 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 90 | Simple | 1570 | 2740 | -0.01 | Simple | Type à levier à droite | Type G (faible niveau de particules) | |
59.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 100 | Double | 1230 | 2350 | -0.01 | Double | Type à levier à droite | Non fourni | |
79.71 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 16 | 100 | Double | 1230 | 2350 | -0.01 | Double | Type à levier à droite | Type G (faible niveau de particules) | |
67.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 111 | Double | 1400 | 2740 | -0.012 | Double | Type à levier à droite | Non fourni | |
88.02 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 20 | 111 | Double | 1400 | 2740 | -0.012 | Double | Type à levier à droite | Type L (résistante à la chaleur) | |
82.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 148 | Double | 1560 | 3140 | -0.012 | Double | Type à levier à droite | Non fourni | |
102.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 148 | Double | 1560 | 3140 | -0.012 | Double | Type à levier à droite | Type H (pour les secteurs agroalimentaire et des boissons) | |
102.94 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 25 | 148 | Double | 1560 | 3140 | -0.012 | Double | Type à levier à droite | Type L (résistante à la chaleur) | |
99.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 158 | Double | 2490 | 5490 | -0.012 | Double | Type à levier à droite | Non fourni | |
119.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 30 | 158 | Double | 2490 | 5490 | -0.012 | Double | Type à levier à droite | Type G (faible niveau de particules) | |
47.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 59 | Simple | 775 | 1180 | -0.009 | Simple | Type levier gauche | Non fourni | |
51.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 69 | Simple | 882 | 1370 | -0.01 | Simple | Type levier gauche | Non fourni | |
64.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 85 | Simple | 980 | 1570 | -0.01 | Simple | Type levier gauche | Non fourni | |
75.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 90 | Simple | 1570 | 2740 | -0.01 | Simple | Type levier gauche | Non fourni | |
59.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 100 | Double | 1230 | 2350 | -0.01 | Double | Type levier gauche | Non fourni | |
67.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 111 | Double | 1400 | 2740 | -0.012 | Double | Type levier gauche | Non fourni | |
82.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 148 | Double | 1560 | 3140 | -0.012 | Double | Type levier gauche | Non fourni | |
99.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 158 | Double | 2490 | 5490 | -0.012 | Double | Type levier gauche | Non fourni |
Loading...
Type | Logements | Style | Standard | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Anodisé clair | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | Non fourni |
Précision | Niveau élevé | Type | Type à blocs de chapeau larges | Matériau de la bille | EN 1.3505 Equiv. |
Matériel du dispositif de fixation | Plastique (equiv. POM) | Joints | Fourni | Matériau du cylindre extérieur | EN 1.3505 Equiv. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Le type de circulation de billes
Longueur
Sens du levier
Rempli de graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles