Référence pièce:
références possibles. Matériau Dureté | Type | MX (unité de lubrification) | Dimension L | Nombre de blocs |
Précharge légère | ||||
Niveau élevé | ||||
Acier inoxydable 56HRC~ | SSELBN | Obturation : aucune -MX : fournie | Sélectionnable | 1 |
SSEL2BN | 2 | |||
SSELBNL | Configurable | 1 | ||
SSEL2BNL | 2 |
Référence pièce | - | L | ||
![]() ![]() | SSELBN10 SSELBN-MX10 SSELBN10L SSELBN10G | - - - - | 275 275 75 75 | (Avec graisseur) (avec graisse de type L) (avec graisse de type G) |
Référence pièce | L | Dimensions du bloc | Dimensions du trou pour broche | Dimension de la glissière | |||||||||||||||||
Type | MX | H | W | L1 | B | C | Sxℓ | L2 | K | Cb | N | C2 | (ℓ1) | W1 | W2 | H1 | Ca | Trou contre-alésé | F | G | |
d1xd2xh | |||||||||||||||||||||
Les dimensions indiquées entre ( ) concernent le type à 2 blocs. | - | 8 | 40~130 (100) | 17 | 32 | 12 | 13 | M2x2.5 | 22 | 6.5 | 0.3 | 8.5 | 13 | 2 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4x4.2x2.3 | 15 | 5 |
SSELBN SSEL2BN SSELBNL SSEL2BNL | |||||||||||||||||||||
Obturation : aucune -MX : fournie | 10 | 55~275 (115) | 20 | 40 | 15 | 16 | M3x3 | 29 | 7.8 | 0.3 | 10 | 16 | 2.5 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5x6x3.5 | 20 | 7.5 | |
13 | 70~470 (120) | 27 | 45.8 | 20 | 20 | M3x3.5 | 31.8 | 10 | 0.5 | 13.5 | 20 | 3 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 25 | 10 | ||
16 | 110~670 (150) | 32 | 58.3 | 25 | 25 | M3x4 | 43.3 | 12 | 0.5 | 16 | 25 | 4 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5x6x4.5 | 40 | 15 | ||
20 | 160~700 (220) | 40 | 67.7 | 30 | 30 | M4x6 | 52.3 | 15 | 0.5 | 20 | 30 | 4 | 20 | 10 | 11 | 0.5 | 6x9.5x5.5 | 60 | 20 |
Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 8 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
- ( - ) | 7 jours ouvrables |
MISUMI réduit les délais - Notre délai de livraison a été réduit à 5 jours
H | L | Prix unitaire | |
SSELBN | SSEL2BN | ||
8 | 40 | - | |
55 | - | ||
70 | - | ||
85 | - | ||
100 | |||
115 | |||
130 | |||
10 | 55 | - | |
75 | - | ||
95 | - | ||
115 | |||
135 | |||
155 | |||
175 | |||
195 | |||
215 | |||
235 | |||
255 | |||
275 | |||
13 | 70 | - | |
95 | - | ||
120 | |||
145 | |||
170 | |||
195 | |||
220 | |||
245 | |||
270 | |||
295 | |||
320 | |||
345 | |||
370 | |||
395 | |||
420 | |||
445 | |||
470 | |||
16 | 110 | - | |
150 | |||
190 | |||
230 | |||
270 | |||
310 | |||
350 | |||
390 | |||
430 | |||
470 | |||
510 | |||
550 | |||
590 | |||
630 | |||
670 | |||
20 | 160 | - | |
220 | |||
280 | |||
340 | |||
400 | |||
460 | |||
520 | |||
580 | |||
640 | |||
700 |
H | Prix unitaire | |
SSELBNL | SSEL2BNL | |
8 | ||
10 | ||
13 | ||
16 | ||
20 |