Rails de glissières à roulettes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rails de glissières à roulettes:Affichage d'image associés
Voir ici pour les vis mécaniques à tête bombée M4 (BTRSS)
TypeNom des pièces Matériau Traitement de surface
JeuGlissière
RSR25(Glissière x 1)RSRR25GlissièreAlliage d'aluminiumAnodisé clair
Plaque de glissièreEN 1.4301 Équiv.-
RouleauPolyacétal-
RSR40(Glissière x 1)RSRR40
RSRT40(rail de connexion)
GlissièreEN 1.0330 Équiv.Galvanisation au zinc
Plaque de glissièreEN 1.0330 Équiv.Galvanisation au zinc
RouleauJIS-SMF5040-

Spécifications

Référence pièce-L
RSR25
RSRR40
-
-
640
800
Référence pièceSélection LCourse effective*
Glissière 1 pc.
Nombre de trous de montage MMasse du rail (g)Prix unitaire
TypeRSR25RSRR25
Jeu
RSR
Glissière
RSRR
251607424032  
24015434048  
32023444064  
40031454080  
48039464096  
560474740112  
640554840128  
720634940144  
8007141040160  
8807941140176  
9608741240192  
10409541340208  
120011141540240  
* Course effective correspond à la valeur de la dimension avec une marge d'environ 3mm définie à partir des contacts des glissières et des butées pour éviter tout conflit entre elles.

Référence pièceSélection LCourse effective*
Glissière 1 pc.
Nombre de trous de montage MMasse du rail (g)Prix unitaire
TypeRSR40RSRR40
Jeu
RSR
Glissière
RSRR
40300194350400  
350244425440  
400294450480  
450344525520  
500394550560  
550444625590  
600494650630  
650544725670  
700594750700  
750644825740  
800694850770  
900794950850  
10008941050920  
1200109412501070  
1500139415501280  
1800169418501490  

Référence pièceLNombre de trous
de montage M
1Masse du rail (g)Prix unitaire
Rail de connexion
RSRT40
800850600 

Modifications

Rails de glissières à roulettes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
RSR25-[160,​240,​320,​400,​480,​560,​640,​720,​800,​880,​960,​1040,​1200]
RSR40-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​900,​1000,​1200,​1500,​1800]
RSRR25-[160,​240,​320,​400,​480,​560,​640,​720,​800,​880,​960,​1040,​1200]
RSRR40-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​900,​1000,​1200,​1500,​1800]
RSRT40-800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du rail Longueur totale L
(mm)
Largeur de la glissière
(mm)
Largeur B
(mm)
Matériau (du bloc) de la glissière Matériau du rail Collier

-

1 7 jours [Aluminium] Alliage d'aluminium160 ~ 12002566EN 1.4301 Equiv.Alliage d'aluminiumSet

-

1 7 jours EN 1.0330 Equiv.300 ~ 18004094EN 1.0330 Equiv.EN 1.0330 Equiv.Set

-

1 7 jours [Aluminium] Alliage d'aluminium160 ~ 12002566-Alliage d'aluminiumRail uniquement

-

1 7 jours EN 1.0330 Equiv.300 ~ 18004094-EN 1.0330 Equiv.Rail uniquement

22.67 €

1 Disponible 7 jours EN 1.0330 Equiv.8004094-EN 1.0330 Equiv.Rampe commune

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Rails de glissières à roulettes:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique