Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | A | - | S |
SGRA40 | - | 50 | - | 12 |
Référence pièce | - | A | - | T |
SGCB40 |
- - |
50 |
- - |
5 |
Référence pièce | Sélection A |
Sélection S |
W | T | X | Y | d1 | d2 | h | M | Prix unitaire | ||
Type | B | SGRA | SGRB | ||||||||||
SGRA SGRB |
40 | 40 | 12 | 16 | 20 | 7 | 28 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | ||
50 | |||||||||||||
50 | 50 | 15 20 | 20 | 30 | 10 | 36 | 11 | 6.5 | 6.5 | 5 | |||
60 | |||||||||||||
60 | 60 | 15 20 | 30 | 30 | 10 | 46 | 11 | 6.5 | 6.5 | 5 | |||
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
80 | 80 | 20 25 | 40 | 40 | 15 | 60 | 14 | 9 | 9 | 6 | |||
100 | |||||||||||||
120 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Orifices de montage pour couvercle | Dimension B (mm) | A (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | Trou contre-alésé | 40 | 40 ~ 50 | 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Trou contre-alésé | 50 | 50 ~ 60 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Trou contre-alésé | 60 | 60 ~ 100 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Trou contre-alésé | 80 | 80 ~ 120 | 20 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | Trou taraudé | 40 | 40 ~ 50 | 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Trou taraudé | 50 | 50 ~ 60 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Trou taraudé | 60 | 60 ~ 100 | 15 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Trou taraudé | 80 | 80 ~ 120 | 20 ~ 25 |
Loading...
Matériau | EN 1.1191 Equiv. | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel trempé (placage après meulage) | Dureté | HV500 ~ |
---|
Configurer
Propriétés de base
Orifices de montage pour couvercle
Dimension B(mm)
A(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles