Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SGCB40-[40,50]-[5,9,12] |
SGCB50-[50,60]-[5,9,12] |
SGCB60-[60,80,100]-[5,9,12] |
SGCB80-[80,100,120]-[5,9,12] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension B (mm) | A (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 40 | 40 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | 50 | 50 ~ 60 | 5 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 ~ 100 | 5 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 | 80 ~ 120 | 5 ~ 12 |
Loading...
Réf. pièce | A sélectionnable | T sélectionnable | X | Y | N | |
Type | B | |||||
SGCB | 40 | 40 | 5 9 12 | 7 | 28 | 4.5 |
50 | ||||||
50 | 50 | 10 | 36 | 5.5 | ||
60 | ||||||
60 | 60 | 10 | 46 | |||
80 | ||||||
100 | ||||||
80 | 80 | 15 | 60 | 6.5 | ||
100 | ||||||
120 |
Matériau | EN 1.1191 Equiv. | Traitement de surface | Placage autocatalytique trempé au nickel | Dureté | HV500 ~ |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension B(mm)
A(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles