Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Plaque | de base | Vis mère | Ecrou de vis mère | Support d'écrou | Plaque latérale |
Matériau | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | EN 1.1191 équiv. | Laiton | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface |
Anodisé clair | Anodisé clair | Oxydé noir | - | Anodisé clair | Anodisé clair |
Référence pièce | - | Type à volant | - | L |
KUE14 | - | A | - | 320 |
Référence pièce | Type à volant | Longueur de la base L (mm) | Course effective St (mm) | Vis mère | Charge admissible (N) | Moment admissible (N • m) | Trou de montage de la base | (K) | Masse (kg) | ||||||||||
Type | N° | Diam. filetage | Pas | Horizontale | Verticale | Ma | Mb | Mc | S | Q (Nombre de trous) | Type à volant | Type à volant | |||||||
A | B | C | A | B | C | ||||||||||||||
KUE | 14 | A Poignée en plastique B Volant déporté en plastique - Type pliable C Volant à cinq rayons | 170 | 53 | 14 | 3 | 735 | 147 | 7 | 7 | 13 | 150 | 4 | 100 | 82 | 115 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
220 | 103 | 200 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | |||||||||||||
320 | 203 | 150 | 6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | |||||||||||||
370 | 253 | 175 | 6 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | |||||||||||||
420 | 303 | 200 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | |||||||||||||
470 | 353 | 150 | 8 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | |||||||||||||
20 | 170 | 53 | 20 | 4 | 1470 | 294 | 43 | 43 | 81 | 150 | 4 | 103 | 85 | 118 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | ||
220 | 103 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | |||||||||||||
320 | 203 | 150 | 6 | 5 | 5 | 5.3 | |||||||||||||
370 | 253 | 175 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |||||||||||||
420 | 303 | 200 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | |||||||||||||
470 | 353 | 150 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KUE14-A-[170,220,320,370,420,470] |
KUE14-B-[170,220,320,370,420,470] |
KUE14-C-[170,220,320,370,420,470] |
KUE20-A-[170,220,320,370,420,470] |
KUE20-B-[170,220,320,370,420,470] |
KUE20-C-[170,220,320,370,420,470] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge (plage) (N) | Diam. filetage (mm) | Type à volant | Longueur du profilé [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 30,1 à 50 | 14 | A (volant déporté en plastique) | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 jours | 30,1 à 50 | 14 | B (type volant pliable déporté en plastique) | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 jours | 30,1 à 50 | 14 | C (volant à 5 branches) | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 jours | 100.1 ou plus | 20 | A (volant déporté en plastique) | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 jours | 100.1 ou plus | 20 | B (type volant pliable déporté en plastique) | 170 ~ 470 | ||
- | 1 | 12 jours | 100.1 ou plus | 20 | C (volant à 5 branches) | 170 ~ 470 |
Loading...
Méthode d'alimentation | Poignées | Taille de la table (longueur) L(mm) | 100 | Taille de la table (largeur) W(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Anodisé clair | Charge admissible | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge (plage)(N)
Diam. filetage(mm)
Type à volant
Longueur du profilé [L](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles