• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unités de soutien avec amortisseurs - Côté soutien, forme carrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de soutien avec amortisseurs - Côté soutien, forme carrée:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
BUNDEN 1.1191 équiv.Oxydé noir

Spécifications

Référence pièce
BUND15
BTN15
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement1
Roulement radial fabriqué au Japon1
Bague de retenue1
Amortisseur en uréthane (Shore A70)1
est fixé avec de l'adhésif au logement.

Référence piècedLBHhB1H1PVd1Dimensions de l'amortisseurType à roulementsBague de retenuePrix unitaire
Typeabcrtx1 ~ 10
BUND1022820704022362152229341061210B608ZZSTWN8 
10432524
122310412322264612715.5B6000ZZSTWN10 
12432524
152615804626412160321150151018B6002ZZSTWN15 
1528482823
1550*3025
20202695585630754760191025B6204ZZSTWN20 
25253010568356625855280191528B6205ZZSTWN25 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BUND10
BUND12
BUND15
BUND20
BUND25
BUND1022
BUND1223
BUND1526
BUND1528
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

44.63 €

1 Disponible 5 jours 10825207033501400

46.46 €

1 Disponible 5 jours 101025207045501960

50.74 €

1 Disponible 5 jours 101530208056002830

55.03 €

1 Disponible 5 jours 1020302695128006650

69.69 €

1 Disponible 5 jours 10253530105140007850

44.63 €

1 Disponible 5 jours 10822207033501400

46.46 €

1 Disponible 5 jours 101023207045501960

50.74 €

1 Disponible 5 jours 101526208056002830

50.74 €

1 Disponible 5 jours 101528208056002830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté soutien avec type à amortisseur Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Type à roulements Roulement radial Méthode de finition Revêtement oxydé noir Matériau EN 1.1191 Equiv.
Set Côté support, unités de support uniquement

Produits complémentaires

Assistance technique