Vis à billes / Écrou-bloc / diamètre 15, 20, 25 / Pas 5, 10 / C10 / acier / Phosphaté / 58-62HRC

Vis à bille laminée - Écrou de blocage/diamètre de filetage 15, 20 ou 25 - Pas 5 ou 10:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
StandardConfigurable F, PMatériauDuretéTraitement de surfaceMatériauDuretéTraitement de surface
Ecrou bloquantBSBRBSBRKC1015, 20, 255, 10EN 1.1203 équiv.Trempage par induction
56~62HRC
Revêtement de conversion au phosphateEN 1.7264 équiv.Cémenté
58~62HRC
Revêtement de conversion au phosphate

Spécifications

Référence pièce-L-F-P
BSBR1505
BSBRK2510
-
-
200
370
    
-F40-P15
Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam. centre billeDiam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialSens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasL*F*PC (dynamique) kNCo (statique) kN
Bloc
Écrou
C10BSBR1505150~12001510L-673.17515.8(12.5)2.5 tours, 1 rangée5.110.50,10 ou inf.Droite
BSBRK15~306~10L- (52+F)
BSBR101510L-67
BSBRK15~306~10L- (52+F)
BSBR2005200~12002012L-8720.8(17.5)6.214.7
BSBRK20~368~12L- (67+F)
BSBR102012L-874.762521(16.3)10.622.70,15 ou inf.
BSBRK20~368~12L- (67+F)
BSBR2505200~15002715L-1183.17525.8(21.8)6.618.70,10 ou inf.
BSBRK27~4510~15L- (91+F)
BSBR10250~15002715L-1186.3526.8(20.3)2.5 tours, 2 rangées27.576.30,20 ou inf.
BSBRK27~4510~15L- (91+F)
* F et P sont configurables pour BSBRK uniquement. F≤Px3  kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à bille laminée - Écrou de blocage/diamètre de filetage 15, 20 ou 25 - Pas 5 ou 10:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSBR1505-[150-1200/1]
BSBR1505G-[150-1200/1]
BSBR1505L-[150-1200/1]
BSBR1510-[150-1200/1]
BSBR1510G-[150-1200/1]
BSBR1510L-[150-1200/1]
BSBR2005-[200-1200/1]
BSBR2005G-[200-1200/1]
BSBR2005L-[200-1200/1]
BSBR2010-[200-1200/1]
BSBR2010G-[200-1200/1]
BSBR2010L-[200-1200/1]
BSBR2505-[200-1500/1]
BSBR2505G-[200-1500/1]
BSBR2505L-[200-1500/1]
BSBR2510-[250-1500/1]
BSBR2510G-[200-1500/1]
BSBR2510L-[200-1500/1]
BSBRK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1505G-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1505L-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1510-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK1510L-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
BSBRK2005-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2005G-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2005L-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2010-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2010L-[200-1200/1]-F[20-36/1]-P[8-12/1]
BSBRK2505-[200-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2505G-[200-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2505L-[200-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2510-[250-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
BSBRK2510L-[200-1500/1]-F[27-45/1]-P[10-15/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de l'arbre de vis
(φ)
Vis-mère
(mm)
Jeu axial Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Type de graisse Longueur F de l'extrémité de l'arbre
(mm)
Diam. de l'arbre P
(Ø)
Dimension d'extrémité de l'arbre (fixe, configurable) Taille de l'écrou Diam. de l'arbre P
(φ)

-

1 7 jours 10155[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard1510FixeStandard-

-

1 9 jours 10155[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type G1510Fixe--

-

1 9 jours 10155[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type L1510Fixe--

-

1 7 jours 101510[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard1510FixeStandard-

-

1 9 jours 101510[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type G1510Fixe--

-

1 9 jours 101510[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type L1510Fixe--

-

1 7 jours 10205[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200620014700Standard2012FixeStandard-

-

1 9 jours 10205[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200620014700Type G2012Fixe--

-

1 9 jours 10205[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200620014700Type L2012Fixe--

-

1 7 jours 102010[0.2 ou moins] Max. 0.151 x 2.5200 ~ 12001060022700Standard2012FixeStandard-

-

1 9 jours 102010[0.2 ou moins] Max. 0.151 x 2.5200 ~ 12001060022700Type G2012Fixe--

-

1 9 jours 102010[0.2 ou moins] Max. 0.151 x 2.5200 ~ 12001060022700Type L2012Fixe--

-

1 7 jours 10255[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1500660018700Standard2715FixeStandard-

-

1 9 jours 10255[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1500660018700Type G2715Fixe--

-

1 9 jours 10255[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1500660018700Type L2715Fixe--

-

1 7 jours 102510[0.2 ou moins] Max. 0.202 x 2.5250 ~ 15002750076300Standard2715FixeStandard-

-

1 9 jours 102510[0.2 ou moins] Max. 0.202 x 2.5200 ~ 15002750076300Type G2715Fixe--

-

1 9 jours 102510[0.2 ou moins] Max. 0.202 x 2.5200 ~ 15002750076300Type L2715Fixe--

-

1 7 jours 10155[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard15 ~ 30-configurableStandard6 ~ 10

-

1 9 jours 10155[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type G15 ~ 30-configurable-6 ~ 10

-

1 9 jours 10155[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type L15 ~ 30-configurable-6 ~ 10

-

1 7 jours 101510[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Standard15 ~ 30-configurableStandard6 ~ 10

-

1 9 jours 101510[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5150 ~ 1200510010500Type L15 ~ 30-configurable-6 ~ 10

-

1 7 jours 10205[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200620014700Standard20 ~ 36-configurableStandard8 ~ 12

-

1 9 jours 10205[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200620014700Type G20 ~ 36-configurable-8 ~ 12

-

1 9 jours 10205[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1200620014700Type L20 ~ 36-configurable-8 ~ 12

-

1 7 jours 102010[0.2 ou moins] Max. 0.151 x 2.5200 ~ 12001060022700Standard20 ~ 36-configurableStandard8 ~ 12

-

1 9 jours 102010[0.2 ou moins] Max. 0.151 x 2.5200 ~ 12001060022700Type L20 ~ 36-configurable-8 ~ 12

-

1 7 jours 10255[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1500660018700Standard27 ~ 45-configurableStandard10 ~ 15

-

1 9 jours 10255[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1500660014700Type G27 ~ 45-configurable-10 ~ 15

-

1 9 jours 10255[0.10 ou moins] Max. 0.101 x 2.5200 ~ 1500660014700Type L27 ~ 45-configurable-10 ~ 15

-

1 7 jours 102510[0.2 ou moins] Max. 0.202 x 2.5250 ~ 15002750076300Standard27 ~ 45-configurableStandard10 ~ 15

-

1 9 jours 102510[0.2 ou moins] Max. 0.202 x 2.5200 ~ 15002750022700Type L27 ~ 45-configurable-10 ~ 15

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à bille laminée - Écrou de blocage/diamètre de filetage 15, 20 ou 25 - Pas 5 ou 10:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Cuivre Forme de la bride Bloc Niveau de précision C10
Précharge Non préchargé Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit
Structure de l'écrou Simple Système de circuit Type à tube Traitement de la surface de l'arbre de vis Revêtement phosphate

Produits complémentaires

Assistance technique