Vis à billes / bride compacte, bride carrée / diamètre 6, 8 / Pas 1, 2 / C3, C5, C7 / Précontrainte, 5µ, 30µ / acier / 58-62HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à bille de précision - Diam. d'arbre 6 ou 8 - Pas 1 ou 2:Affichage d'image associés
Type à écrouTypeNiveau de précisionDiam. de l'arbrePasArbre de visÉcrou
MatériauDuretéMatériauDureté
Ecrou compactBSXC36, 81, 2EN 1.7242 équiv.Cémenté
58~62HRC
EN 1.7264 équiv.Cémenté
58~62HRC
Ecrou standardBSSC582
BSSEC7

Spécifications

 Référence pièce-L 
Vis à bille de précision - Diam. d'arbre 6 ou 8 - Pas 1 ou 2:Affichage d'image associés
Vis à bille de précision - Diam. d'arbre 6 ou 8 - Pas 1 ou 2:Affichage d'image associés 
BSX0601
BSS0802
BSS0802L
BSS0802G
-
-
-
-
185
200
210
210
(avec graisse de type L)
(avec graisse de type G)

Type à écrouNiveau de précisionRéférence pièceIncrément de 1mmYDiam. billeDiam.
centre bille
Diam. int. de la visNombre de circuitsCapacité de charge de baseJeu axialCouple de précharge
N • cm
Sens de torsion
TypeD.E. de l'arbre de visPasLC (dynamique) kNCo (statique) kN
Compact
Écrou
C3BSX060180~205L-400.800 6.24(5.3)1 tour, 3 rangées0.551.150 (préchargé)1,3 ou inf.Droite
080180~255L-578.24(7.3)0.651.61,8 ou inf.
Standard
Écrou
0802100~2401.58758.3(6.6)2.5 tours, 1 rangée1.221.30.3~2.6
C5BSS100~2101.952.60,005 ou inf.0,5 ou inf.
C7BSSE0,030 ou inf.-
kgf=Nx0.101972

Modifications

Vis à bille de précision - Diam. d'arbre 6 ou 8 - Pas 1 ou 2:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSS0802-[100-210/1]
BSS0802G-[100-210/1]
BSS0802L-[100-210/1]
BSSE0802-[100-210/1]
BSSE0802G-[100-210/1]
BSSE0802L-[100-210/1]
BSX0601-[80-205/1]
BSX0801-[80-255/1]
BSX0802-[100-240/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à écrou Forme de la bride Niveau de précision D.E. de l'arbre de vis
(φ)
Vis-mère
(mm)
Précharge Jeu axial Système de circuit Nombre de circuits
(rangées x enroulements)
Longueur totale de l'arbre L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Type de graisse Traitement de la surface de l'arbre de vis
1 7 jours 10Écrous standardForme carréeC582Non préchargéMax. 0.005Type à tube1 x 2.5100 ~ 21019502600Standard-
1 9 jours 10Écrous standardForme ronde avec 2 côtés usinésC582Non préchargéMax. 0.005Type à tube1 x 2.5100 ~ 21019502600Type GNon fourni
1 9 jours 10Écrous standardForme ronde avec 2 côtés usinésC582Non préchargéMax. 0.005Type à tube1 x 2.5100 ~ 21019502600Type L-
1 7 jours 10Écrous standardForme carréeC782Non préchargéMax. 0.030Type à tube1 x 2.5100 ~ 21019502600Standard-
1 9 jours 10Écrous standardForme ronde avec 2 côtés usinésC782Non préchargéMax. 0.030Type à tube1 x 2.5100 ~ 21019502600Type G-
1 9 jours 10Écrous standardForme ronde avec 2 côtés usinésC782Non préchargéMax. 0.030Type à tube1 x 2.5100 ~ 21019502600Type L-
1 7 jours 10-Forme ronde avec 2 côtés usinésC361Préchargé0 (préchargé)Type de déflecteur3 x 180 ~ 2055501150Standard-
1 7 jours 10-Forme ronde avec 2 côtés usinésC381Préchargé0 (préchargé)Type de déflecteur3 x 180 ~ 2556501600Standard-
1 7 jours 10Écrous standardForme carréeC382Préchargé0 (préchargé)Type à tube1 x 2.5100 ~ 24012201300Standard-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Vis à bille de précision - Diam. d'arbre 6 ou 8 - Pas 1 ou 2:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Précision Conditions d'utilisation Standard Sens de torsion Droit
Structure de l'écrou Simple Taille de l'écrou Standard

Assistance technique