Unités de soutien - Côté fixe, économique, forme arrondie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de soutien - Côté fixe, économique, forme arrondie:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
BRWEEN 1.1191 équiv.EN 1.0038 Équiv.Oxydé noir
BRWEMPlacage autocatalytique au nickel
BRWERPlacage LTBC

Spécifications

Référence pièce
BRWE15
BRWZ15
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement du roulement1
Roulement à contact oblique de qualité 0 fabriqué au Japon1 jeu
Cache1
Joint d'huile2
Collier2
Écrou de roulement (avec pièce de fixation)1
Ne pas désassembler les éléments de corps principal côté fixe , , et car ils doivent rester assemblés.
Le roulement BRWER est rempli de graisse à faible production de poussière.
En cas d'utilisation avec une vis à billes MISUMI, il y a un collier accessoire d'unité de soutien en trop.

Référence piècedLHFEDAP.C.D.BL1T1d1d2M
(fin)
TDiam. de l'arbre à joint d'huile applicableBRWEBRWEMBRWER
TypePrix unitairePrix unitairePrix unitaire
x1 ~ 10x1 ~ 10x1 ~ 10
BRWE
BRWEM
BRWER
10S1026101629.5345242428.554.584.5M10x1.01712   
1014
121236544444M12x1.01915   
151530131738406350521465.59.55.5M15x1.02220   
20204818305257857068106.6116.5M20x1.03025   
2525542430596398807915109158.5M25x1.53531   

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BRWE10
BRWE10S
BRWE12
BRWE15
BRWE20
BRWE25
BRWEM10
BRWEM10S
BRWEM12
BRWEM15
BRWEM20
BRWEM25
BRWER10
BRWER10S
BRWER12
BRWER15
BRWER20
BRWER25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Méthode de finition  Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Diam. extérieur A
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable
(Ø)

62.10 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir1652426100415014

62.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010Revêtement oxydé noir1652426100415012

63.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012Revêtement oxydé noir1654446650490015

74.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015Revêtement oxydé noir1763527600630020

94.58 €

1 Disponible 5 jours 1020Revêtement oxydé noir308568179001680025

110.19 €

1 Disponible 5 jours 1025Revêtement oxydé noir309879202002060031

72.42 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel1652426100415014

72.42 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel1652426100415012

73.68 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage autocatalytique au nickel1654446650490015

87.40 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel1763527600630020

115.11 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickel308568179001680025

140.68 €

1 Disponible 5 jours 1025Placage autocatalytique au nickel309879202002060031

85.63 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage LTBC1652426100415014

85.63 €

36.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010Placage LTBC1652426100415012

87.28 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage LTBC1654446650490015

98.12 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage LTBC1763527600630020

127.08 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage LTBC308568179001680025

155.41 €

1 Disponible 5 jours 1025Placage LTBC309879202002060031

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté fixe type économique Forme Type à forme ronde Méthode de montage Montage latéral
Type à roulements Roulement à contact oblique Précision du roulement Grade 0 Matériau EN 1.1191 Equiv.
Set Côté fixe, unités de support uniquement

Produits complémentaires

Assistance technique