Unités de soutien - Côté fixe, économique, forme carrée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de soutien - Côté fixe, économique, forme carrée:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
BSWEEN 1.1191 équiv.EN 1.0038 Équiv.Oxydé noir
BSWEMPlacage autocatalytique au nickel
BSWERPlacage LTBC

Spécifications

Référence pièce
BSWE20
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement du roulement1
Roulement à contact oblique de qualité 0 fabriqué au Japon1 jeu
Cache1
Joint d'huile2
Collier2
Écrou de roulement (avec pièce de fixation)1
Ne pas désassembler les éléments de corps principal côté fixe , , et car ils doivent rester assemblés.

Référence piècedLL1L2BHhB1H1Pd1d2M
(fin)
TDiam. de l'arbre à joint d'huile applicableBSWEBSWEMBSWER
TypePrix unitairePrix unitairePrix unitaire
x1 ~ 10x1 ~ 10x1 ~ 10
BSWE
BSWEM
BSWER
1022102729.5670402236325291411M10x1.01714   
10S43253512
1014
122312412333M12x1.01915   
12432535
1526152938580*4826413660111715M15x1.02220   
1528*502838
15*52*3040
20204852109558564575M20x1.03025   
2525585914105683566258511--M25x1.53531   
* Lorsque n°=15□□, la dimension H dépasse la dimension standard (P.761) de 2mm.
* Prendre garde lors de la combinaison du n°20 avec une vis à billes BSSZ(K)2510, BSSR(K)2510 ou BSST2510. L'écrou de la vis à billes risque d'entrer en contact avec les surfaces inférieures.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BSWE10
BSWE10S
BSWE12
BSWE15
BSWE20
BSWE25
BSWE1022
BSWE1223
BSWE1526
BSWE1528
BSWEM10
BSWEM10S
BSWEM12
BSWEM15
BSWEM20
BSWEM25
BSWEM1022
BSWEM1223
BSWEM1526
BSWEM1528
BSWER10S
BSWER12
BSWER15
BSWER20
BSWER25
BSWER1022
BSWER1223
BSWER1528
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Méthode de finition Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Diam. de l'arbre à joint d'huile applicable
(Ø)

62.10 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir2527706100415014

62.10 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir2527706100415012

63.74 €

1 Disponible 5 jours 1012Revêtement oxydé noir2527706650490015

74.56 €

1 Disponible 5 jours 1015Revêtement oxydé noir3029807600630020

94.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Revêtement oxydé noir304895179001680025

117.12 €

1 Disponible 5 jours 1025Revêtement oxydé noir3558105202002060031

62.10 €

1 Disponible 5 jours 1010Revêtement oxydé noir2227706100415014

63.74 €

1 Disponible 5 jours 1012Revêtement oxydé noir2327706650490015

74.56 €

1 Disponible 5 jours 1015Revêtement oxydé noir2629807600630020

74.56 €

38.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015Revêtement oxydé noir2829807600630020

73.55 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel2527706100415014

73.55 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel2527706100415012

74.81 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage autocatalytique au nickel2527706650490015

88.79 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel3029807600630020

116.99 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage autocatalytique au nickel304895179001680025

147.73 €

1 Disponible 5 jours 1025Placage autocatalytique au nickel3558105202002060031

73.55 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel2227706100415014

74.81 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage autocatalytique au nickel2327706650490015

88.79 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel2629807600630020

88.79 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel2829807600630020

85.51 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage LTBC2527706100415012

87.15 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage LTBC2527706650490015

97.98 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage LTBC3029807600630020

126.95 €

1 Disponible 5 jours 1020Placage LTBC304895179001680025

168.89 €

1 Disponible 5 jours 1025Placage LTBC3558105202002060031

85.51 €

1 Disponible 5 jours 1010Placage LTBC2227706100415014

87.15 €

1 Disponible 5 jours 1012Placage LTBC2327706650490015

97.98 €

1 Disponible 5 jours 1015Placage LTBC2829807600630020

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Pour plus de détails sur les roulements et pour connaître les précisions de l'interface de montage des unités de soutien, du collier inclus et de l'écrou de roulement, voir P.759
Pour connaître les combinaisons de vis à billes et d'unités de soutien, voir P.756
Les produits avec placage LTBC sont remplis de graisse à faible production de poussière pour les salles blanches.

Informations de base

Type Côté fixe type économique Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Type à roulements Roulement à contact oblique Précision du roulement Grade 0 Matériau EN 1.1191 Equiv.
Set Côté fixe, unités de support uniquement

Produits complémentaires

Assistance technique