Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Unités de soutien - Type carré, côté soutien, type profil abaissé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Unités de soutien - Type carré, côté soutien, type profil abaissé:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
BUVEN 1.1191 équiv.Oxydé noir
BUVMPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce
BUQ8
BUV10
BUAM12
■Détails du composant
Nom des piècesQuantité
Logement1
Roulement radial fabriqué au Japon1
Bague de retenue*1
* La bague de retenue du modèle BUVM est en acier inoxydable.

Référence piècedLBHhPVd1d2Type à roulementsBague de retenueBUVBUVM
TypePrix unitairePrix unitaire
x1 ~ 10x1 ~ 10
BUV
BUVM
661242221130175.59.512B606ZZSTWN, S6  
861552281438176.61115B606ZZSTWN, S6  
10820703618522291419B608ZZSTWN, S8  
121026B6000ZZSTWN, S10  
1515208041216032111721B6002ZZSTWN, S15  
2020269556287547111729B6204ZZSTWN, S20  

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BUV6
BUV8
BUV10
BUV12
BUV15
BUV20
BUVM6
BUVM8
BUVM10
BUVM12
BUVM15
BUVM20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. d'arbre D
(φ)
Méthode de finition Hauteur de l'arbre h
(mm)
 Epaisseur type Carré L / type Rond (mm)
(mm)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)

22.32 €

Disponible Jour même

Stock

106Revêtement oxydé noir1112422190865

23.39 €

Disponible Jour même

Stock

106Revêtement oxydé noir1415522190865

28.17 €

Disponible Jour même

Stock

108Revêtement oxydé noir18207033501400

29.76 €

Disponible Jour même

Stock

1010Revêtement oxydé noir18207045501960

31.36 €

Disponible Jour même

Stock

1015Revêtement oxydé noir21208056002830

32.95 €

Disponible Jour même

Stock

1020Revêtement oxydé noir282695128006650

25.94 €

Disponible Jour même

Stock

106Placage autocatalytique au nickel1112422190865

26.89 €

Disponible 3 jours 106Placage autocatalytique au nickel1415522190865

43.16 €

Disponible Jour même

Stock

108Placage autocatalytique au nickel18207033501400

44.65 €

Disponible Jour même

Stock

1010Placage autocatalytique au nickel18207045501960

47.73 €

Disponible Jour même

Stock

1015Placage autocatalytique au nickel21208056002830

49.22 €

Disponible Jour même

Stock

1020Placage autocatalytique au nickel282695128006650

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Côté soutien type profil bas Forme Type carré Méthode de montage Montage en surface
Matériau EN 1.1191 Equiv. Set Côté support, unités de support uniquement

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique