Écrous de vis-- Type à rattrapage de jeu

Écrous de vis-- Type à rattrapage de jeu

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrous de vis-- Type à rattrapage de jeu:Affichage d'image associés
Matériau : Laiton

Spécifications

Référence pièce
MTBLR20
Référence pièce Pas P D D1 T (L1) J B P.C.D. K M Poussée dynamique admissible (kN) Poids (g) Prix unitaire
Type d 1 à 4 pièce(s)
Embase ronde
MTBLR
10 2 20 36 5 33 13 15 26 4.3 3 2.60 100  
12 22 44 36.5 16.5 16 31 5.4 3.39 130  
16 3 28 51 6 45 21 20 38 6.6 4 6.29 230  
20 4 32 56 52 24 25 42 9.32 310  
Pour les commandes supérieures aux valeurs indiquées, demander un devis.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MTBLR10
MTBLR12
MTBLR16
MTBLR20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal D
(φ)
Allowable Dynamic Thrust
(N)
D.E. de l'écrou D
(φ)
Longueur de l'écrou L1 (ou L)
(mm)

119.27 €

1 5 jours 101026002034

119.27 €

1 Jour même

Stock

101233902236.5

122.29 €

1 Jour même

Stock

101662902845

135.76 €

1 Jour même

Stock

102093203252

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Écrous de vis-- Type à rattrapage de jeu:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à embase Sens de rotation de la vis Filetage à pas droit Nut Shape Type à embase ronde
Matériau EN CC766S Equiv. Mounting Method Trou traversant Narrowing the Features Anti-rebond
Nombre de trous de montage 4

Produits complémentaires

Assistance technique