Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance D | Matériau | Traitement de surface | |||
Standard | Rainure pour bague de retenue hors référence | |||||
Sans bague de retenue | A bague de retenue | A bague de retenue | ||||
SFMRR | SFMRRA | - | h9 (étiré à froid) |
EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFMRR | PSFMRRA | - | Placage autocatalytique au nickel | |||
SSFMRR | SSFMRRA | - | EN 1.4301 équiv. | - | ||
SFHRR | SFHRRA | - | h7 (meulé) | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFHRR | PSFHRRA | - | Placage autocatalytique au nickel | |||
SSFHRR | SSFHRRA | - | EN 1.4301 équiv. | - | ||
SFRR | SFRRA | SFRRGA | g6 (meulé) | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | |
PSFRR | PSFRRA | PSFRRGA | Placage autocatalytique au nickel | |||
SSFRR | SSFRRA | SSFRRGA | EN 1.4301 équiv. | - | ||
- | HFRRA | - | EN 1.7220 équiv. Dureté : 30 ~ 35HRC |
Oxydé noir | ||
- | PHFRRA | - | Placage autocatalytique au nickel |
Référence pièce | - | L | - | B | - | S | - | P |
SFMRR30 SFHRR40 SFRRGA20 | - - - | 150 230 180 | - - | B6 B10 | - - | S6 S10 | - | P150 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | B, S Incrément de 1mm | N° de bague de retenue Accessoire : bague de retenue x2 (type à bague de retenue uniquement) | ||
Type | D | ||||
Standard | |||||
Sans bague de retenue SFMRR PSFMRR SSFMRR (D6 n'est pas disponible pour SSFMRR) | A bague de retenue SFMRRA PSFMRRA SSFMRRA (D6 n'est pas disponible pour SSFMRRA) | 3 | 20.0~150.0 | 2≤B, S<L/2 | NETWS2 |
4 | 20.0~200.0 | NETWS3 | |||
5 | 20.0~250.0 | NETWS4 | |||
6 | 20.0~300.0 | NETWS5 | |||
8 | 20.0~400.0 | 3≤B, S<L/2 | NETWS7 | ||
10 | 25.0~500.0 | STWS10 | |||
12 | 40.0~600.0 | 4≤B, S<L/2 | STWS12 | ||
15 | 50.0~700.0 | STWS15 | |||
20 | 70.0~800.0 | STWS20 | |||
25 | 80.0~800.0 | 5≤B, S<L/2 | STWS25 | ||
30 | 80.0~800.0 | STWS30 | |||
35 | 80.0~800.0 | STWS35 | |||
40 | 80.0~800.0 | STWS40 | |||
50 | 100.0~800.0 | STWS50 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | B, S Incrément de 1mm | N° de bague de retenue Accessoire : bague de retenue x2 (type à bague de retenue uniquement) | ||
Type | D | ||||
Standard | |||||
Sans bague de retenue SFHRR PSFHRR SSFHRR | A bague de retenue SFHRRA PSFHRRA SSFHRRA | 6 | 20.0~300.0 | 2≤B, S<L/2 | NETWS5 |
8 | 20.0~400.0 | 3≤B, S<L/2 | NETWS7 | ||
10 | 25.0~500.0 | STWS10 | |||
12 | 40.0~600.0 | 4≤B, S<L/2 | STWS12 | ||
15 | 50.0~700.0 | STWS15 | |||
17 | 70.0~800.0 | STWS17 | |||
20 | 70.0~800.0 | STWS20 | |||
25 | 80.0~800.0 | 5≤B, S<L/2 | STWS25 | ||
30 | 80.0~800.0 | STWS30 | |||
35 | 80.0~800.0 | STWS35 | |||
40 | 80.0~800.0 | STWS40 | |||
50 | 100.0~800.0 | STWS50 |
Référence pièce | L=Incrément de 0.1mm | B, S Incrément de 1mm Standard | P Incrément de 0,1 mm Rainure de bague de retenue | m | d | N° de bague de retenue Accessoire : bague de retenue x2 (type à bague de retenue uniquement) | ||||||
Type | D | Tolérance | Tolérance | |||||||||
Standard | Rainure pour bague de retenue hors référence | |||||||||||
Sans bague de retenue SFRR PSFRR SSFRR (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour SSFRR) | A bague de retenue SFRRA PSFRRA SSFRRA (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour SSFRRA) *HFRRA (Seules les tailles marquées d'un * sont disponibles) *PHFRRA (Seules les tailles marquées d'un * sont disponibles) | A bague de retenue SFRRGA PSFRRGA SSFRRGA (D13, 16, 18 et 22 ne sont pas disponibles pour SSFRRGA) | 2 | 20.0~ 50.0 | 2≤B, S<L/2 | 3≤P≤L-4 | 0.4 | +0.05 0 | 1.2 | +0.06 0 | NETWS1.2 | |
2.5 | 20.0~ 50.0 | 0.5 | 1.5 | NETWS1.5 | ||||||||
3 | 20.0~150.0 | 2 | NETWS2 | |||||||||
4 | 20.0~200.0 | 0.7 | +0.1 0 | 3 | NETWS3 | |||||||
5 | 20.0~250.0 | 4 | +0.075 0 | NETWS4 | ||||||||
6 | 20.0~300.0 | 5 | NETWS5 | |||||||||
8 | 20.0~400.0 | 3≤B, S<L/2 | 5≤P≤L-5 | 0.9 | 7 | +0.09 0 | NETWS7 | |||||
10 | 25.0~500.0 | 1.15 | 9.6 | 0 -0.09 | STWS10 | |||||||
12 | 40.0~600.0 | 4≤B, S<L/2 | 7≤P≤L-6 | +0.14 0 | 11.5 | 0 -0.11 | STWS12 | |||||
13 | 40.0~600.0 | 12.4 | STWS13 | |||||||||
* | 15 | 50.0~700.0 | 14.3 | STWS15 | ||||||||
16 | 50.0~800.0 | 15.2 | STWS16 | |||||||||
17 | 70.0~800.0 | 16.2 | STWS17 | |||||||||
18 | 70.0~800.0 | 1.35 | 17 | STWS18 | ||||||||
* | 20 | 70.0~800.0 | 19 | 0 -0.21 | STWS20 | |||||||
22 | 70.0~800.0 | 21 | STWS22 | |||||||||
* | 25 | 80.0~800.0 | 5≤B, S<L/2 | 10≤P≤L-8 | 23.9 | STWS25 | ||||||
* | 30 | 80.0~800.0 | 1.65 | 28.6 | STWS30 | |||||||
35 | 80.0~800.0 | 33 | 0 -0.25 | STWS35 | ||||||||
40 | 80.0~800.0 | 1.9 | 38 | STWS40 | ||||||||
50 | 100.0~800.0 | 2.2 | 47 | STWS50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Material | Hardness | Surface Treatment | D Tolerance | Shaft Dia. D (mm) | Length L (mm) | B (mm) | P (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 4 ~ 399 | - | 4 ~ 399 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 800 | 4 ~ 399 | - | 4 ~ 399 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 25 | 80 ~ 800 | 5 ~ 399 | - | 5 ~ 399 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | g6 (meulé) | 30 | 80 ~ 800 | 5 ~ 399 | - | 5 ~ 399 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 4 ~ 399 | - | 4 ~ 399 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 20 | 30 ~ 800 | 4 ~ 399 | - | 4 ~ 399 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 25 | 80 ~ 800 | 5 ~ 399 | - | 5 ~ 399 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | g6 (meulé) | 30 | 80 ~ 800 | 5 ~ 399 | - | 5 ~ 399 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 199 | - | 2 ~ 199 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 249 | - | 3 ~ 249 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 299 | - | 3 ~ 299 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 349 | - | 4 ~ 349 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 4 ~ 399 | - | 4 ~ 399 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 17 | 30 ~ 900 | 4 ~ 449 | - | 4 ~ 449 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 20 | 30 ~ 1000 | 4 ~ 499 | - | 4 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 25 | 80 ~ 1000 | 5 ~ 499 | - | 5 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 30 | 60 ~ 1000 | 5 ~ 499 | - | 5 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 35 | 70 ~ 1000 | 5 ~ 499 | - | 5 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 40 | 80 ~ 1000 | 5 ~ 499 | - | 5 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 50 | 100 ~ 1000 | 5 ~ 499 | - | 5 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 6 | 15 ~ 400 | 2 ~ 199 | - | 2 ~ 199 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 249 | - | 3 ~ 249 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 10 | 15 ~ 600 | 3 ~ 299 | - | 3 ~ 299 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 12 | 15 ~ 700 | 4 ~ 349 | - | 4 ~ 349 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 15 | 15 ~ 800 | 4 ~ 399 | - | 4 ~ 399 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 17 | 30 ~ 900 | 4 ~ 449 | - | 4 ~ 449 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 20 | 30 ~ 1000 | 4 ~ 499 | - | 4 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 25 | 80 ~ 1000 | 5 ~ 499 | - | 5 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 30 | 60 ~ 1000 | 5 ~ 499 | - | 5 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 35 | 70 ~ 1000 | 5 ~ 499 | - | 5 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 40 | 80 ~ 1000 | 5 ~ 499 | - | 5 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h7 (meulé) | 50 | 100 ~ 1000 | 5 ~ 499 | - | 5 ~ 499 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 3 | 15 ~ 150 | 2 ~ 150 | - | 2 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 4 | 15 ~ 200 | 2 ~ 150 | - | 2 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 5 | 15 ~ 250 | 2 ~ 150 | - | 2 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 6 | 15 ~ 500 | 2 ~ 150 | - | 2 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | - | 3 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 10 | 15 ~ 800 | 3 ~ 150 | - | 3 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 12 | 15 ~ 900 | 4 ~ 150 | - | 4 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 15 | 15 ~ 1000 | 4 ~ 150 | - | 4 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 20 | 20 ~ 1000 | 4 ~ 150 | - | 4 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 25 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 150 | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 30 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 150 | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 35 | 70 ~ 1000 | 5 ~ 150 | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 40 | 80 ~ 1000 | 5 ~ 150 | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 50 | 100 ~ 1000 | 5 ~ 150 | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 3 | 15 ~ 150 | 2 ~ 150 | - | 2 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 4 | 15 ~ 200 | 2 ~ 150 | - | 2 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 5 | 15 ~ 250 | 2 ~ 150 | - | 2 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 6 | 15 ~ 500 | 2 ~ 150 | - | 2 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 8 | 15 ~ 500 | 3 ~ 150 | - | 3 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 10 | 15 ~ 800 | 3 ~ 150 | - | 3 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 12 | 15 ~ 900 | 4 ~ 150 | - | 4 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 15 | 15 ~ 1000 | 4 ~ 150 | - | 4 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 20 | 20 ~ 1000 | 4 ~ 150 | - | 4 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 25 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 150 | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 30 | 20 ~ 1000 | 5 ~ 150 | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 35 | 70 ~ 1000 | 5 ~ 150 | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 40 | 80 ~ 1000 | 5 ~ 150 | - | 5 ~ 150 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | h9 (étiré à froid) | 50 | 100 ~ 1000 | 5 ~ 150 | - | 5 ~ 150 |
Loading...
Basic Shape | Droit | End Shape (Left) | Avec rainures de bague de retenue | End Shape (Right) | Avec rainures de bague de retenue |
---|---|---|---|---|---|
Keyway | Option de rainure (modification) |
Configurer
Propriétés de base
Material
Hardness
Surface Treatment
D Tolerance
Shaft Dia. D(mm)
Length L(mm)
B(mm)
P(mm)
S(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles