Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | ||
LXCA | LXNCA | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir |
PLXCA | PLXNCA | Placage autocatalytique au nickel | |
SLXCA | SLXNCA | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | Y | - | F | - | G | - | N |
FXCA12 LXNCA20 | - - | 12 25 | - - | F15 F30 | - - | G6 G10 | - | N40 |
Référence pièce | Dg6 | Incrément de 1mm | Pg6 | M (normal) | B | (C) | d | m | n | Prix unitaire | |||||||||||
Longueur de filetage fixe | Longueur de filetage configurable | ||||||||||||||||||||
Type | N° | Y | F | G | N | Dim. réf. | Tolérance | ||||||||||||||
LXCA | PLXCA | SLXCA | LXNCA | PLXNCA | SLXNCA | ||||||||||||||||
Longueur de filetage fixe LXCA PLXCA SLXCA Longueur de filetage Configurable LXNCA PLXNCA SLXNCA | 3 | 3 | -0.002 -0.008 | 2~30 | 3~ 50 | 3~ 8 | 3~ 6 | 3 | M 3 | 6 | 6.9 | 2 | + 0.060 0 | 0.5 | 2 | ||||||
4 | 4 | -0.004 -0.012 | 4~ 8 | 4 | M 4 | 3 | 0.7 | ||||||||||||||
5 | 5 | 5~10 | 5 | M 5 | 7 | 8.1 | 4 | + 0.075 0 | |||||||||||||
6 | 6 | 2~60 | 5~100 | 5~10 | 6~12 | 6 | M 6 | 8 | 9.2 | 5 | |||||||||||
8 | 8 | -0.005 -0.014 | 8~16 | 8 | M 8 | 10 | 11.5 | 7 | + 0.090 0 | 0.9 | 3 | ||||||||||
10 | 10 | 10~20 | 10 | M10 | 13 | 15.0 | 9.6 | 0 - 0.090 | 1.15 | ||||||||||||
12 | 12 | -0.006 -0.017 | 10~100 | 5~15 | 12~24 | 12 | M12 | 14 | 16.2 | 11.5 | 0 - 0.110 | 4 | |||||||||
13 | 13 | 17 | 19.6 | 12.4 | |||||||||||||||||
15 | 15 | 14.3 | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | 21.9 | 15.2 | |||||||||||||||||
17 | 17 | 5~20 | 16.2 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | 24 | 27.7 | 17 | 0 - 0.210 | 1.35 | |||||||||||||||
20 | 20 | -0.007 -0.020 | 4~60 | 20~40 | 20 | M20 | 19 | ||||||||||||||
20A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||
22 | 22 | 20 | M20 | 21 | 5 | ||||||||||||||||
22A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 20 | M20 | 27 | 31.2 | 23.9 | |||||||||||||||
25A | 16 | M16 | |||||||||||||||||||
30 | 30 | 20 | M20 | 32 | 36.9 | 28.6 | 1.65 | ||||||||||||||
30A | 16 | M16 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Diameter (mm) | Material | Surface Treatment | Matériau | Méthode de spécification de la longueur de filetage | M (normal) | Longueur de filetage N (mm) | F (mm) | G (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 4.5 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 6 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 5 | 7.5 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 3 | 3 ~ 6 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 4 | 4 ~ 8 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 5 | 5 ~ 10 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 6 | 6 ~ 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 8 | 8 ~ 16 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 10 | 10 ~ 20 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 12 | 12 ~ 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 20 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage configurable | 16 | 20 ~ 40 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 3 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 3 | 4.5 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 4 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 4 | 6 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 5 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 5 | 7.5 | 3 ~ 50 | 3 ~ 8 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 6 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 6 | 9 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 8 | 12 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 10 | 15 | 5 ~ 100 | 5 ~ 10 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 13 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 16 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 15 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 17 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 18 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 12 | 18 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 22 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 20 | 30 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.1191 Equiv. | Type à longueur de filetage fixe | 16 | 24 | 10 ~ 100 | 5 ~ 20 | 4 ~ 60 |
Loading...
Shaft Retaining Method | Montage fileté d'avant-trou | Bearing Retaining Method | Avec rainures de bague de retenue | Shoulder Shape | Type hexagonal |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | Dureté pas spécialement conçue |
Configurer
Propriétés de base
Shaft Diameter(mm)
Material
Surface Treatment
Matériau
Méthode de spécification de la longueur de filetage
M (normal)
Longueur de filetage N(mm)
F(mm)
G(mm)
Y(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles