Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Dureté | |
Standard | Configurable | |||
CMSG | FCMSG | EN 1.7220 Équiv. | Oxydé noir | 33~38HRC |
SCMSG | FSCMSG | EN 1.4301 Équiv. | - | - |
Référence pièce | - | L | - | H | - | F |
CMSG15 FSCMSG12 | - - | 16 13 | - - | 20.5 8 | - | 10 |
Tolérance D | |
6 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | -0.005 -0.014 |
12~18 | -0.006 -0.017 |
20 | -0.007 -0.020 |
Référence pièce | Sélection L | H=Incrément de 0.1mm | A | B | C | E | F | MxP (normal) | T | Prix unitaire | ||||||||||
Type | Dg6 | CMSG | SCMSG | |||||||||||||||||
CMSG SCMSG | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 2.0~50.0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4x0.7 | 6.5 | ||||||
8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 13 | 5 | 3 | 9 | 6x1.0 | 8.7 | ||||||||
10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 3.0~70.0 | 17 | 6 | 4 | 12 | 8x1.25 | 10.8 | |||||||
12 | 19 | 12.8 | ||||||||||||||||||
13 | 8 | 5 | 6 | 16 | 10x1.5 | 14 | ||||||||||||||
15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 4.0~80.0 | 24 | 10 | 6 | 7 | 18 | 12x1.75 | 17 | ||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
18 | 27 | 7 | 8 | 19 | ||||||||||||||||
20 | 4.0~100.0 | 30 | 14 | 24 | 16x2.0 | 21 |
Référence pièce | L=Incrément de 1mm | H=Incrément de 0.1mm | F=Incrément de 1mm | A | B | C | E | MxP (normal) | T | Prix unitaire | ||
Type | Dg6 | FCMSG | FSCMSG | |||||||||
FCMSG FSCMSG | 6 | 5~12 | 2.0~50.0 | 4~ 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4x0.7 | 6.5 | ||
8 | 5~16 | 6~9 | 13 | 5 | 3 | 6x1.0 | 8.7 | |||||
10 | 10~25 | 3.0~70.0 | 8~12 | 17 | 6 | 4 | 8x1.25 | 10.8 | ||||
12 | 19 | 12.8 | ||||||||||
13 | 10~16 | 8 | 5 | 6 | 10x1.5 | 14 | ||||||
15 | 4.0~80.0 | 12~18 | 24 | 10 | 6 | 7 | 12x1.75 | 17 | ||||
16 | ||||||||||||
18 | 27 | 7 | 8 | 19 | ||||||||
20 | 4.0~100.0 | 16~24 | 30 | 14 | 16x2.0 | 21 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Shaft Dia. D (mm) | Thread Dia. | Material | Hardness | Surface Treatment | Longueur configurable | Longueur de vis F (mm) | Détail des matériaux | Dureté détaillée | H (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 jours | 10 | 6 | 4 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Sélection de la longueur | 7 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 2 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | 8 | 6 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Sélection de la longueur | 9 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 2 ~ 50 | 5 ~ 16 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 | 8 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Sélection de la longueur | 12 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 12 | 8 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Sélection de la longueur | 12 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 13 | 10 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Sélection de la longueur | 16 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 15 | 12 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Sélection de la longueur | 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 16 | 12 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Sélection de la longueur | 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 18 | 12 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Sélection de la longueur | 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 | 16 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Sélection de la longueur | 24 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 100 | 16 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 6 | 4 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Longueur configurable | 4 ~ 7 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 2 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | 8 | 6 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Longueur configurable | 6 ~ 9 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 2 ~ 50 | 5 ~ 16 | ||
1 | 9 jours | 10 | 10 | 8 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Longueur configurable | 8 ~ 12 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 12 | 8 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Longueur configurable | 8 ~ 12 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 13 | 10 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Longueur configurable | 10 ~ 16 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 15 | 12 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Longueur configurable | 12 ~ 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 16 | 12 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Longueur configurable | 12 ~ 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 18 | 12 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Longueur configurable | 12 ~ 18 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 20 | 16 | Acier | Trempé | Revêtement oxydé noir | Longueur configurable | 16 ~ 24 | EN 1.7220 Equiv. | 33 - 38HRC | 4 ~ 100 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 6 | 4 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Longueur configurable | 4 ~ 7 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 2 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
1 | 3 jours | 10 | 8 | 6 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Longueur configurable | 6 ~ 9 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 2 ~ 50 | 5 ~ 16 | ||
1 | 3 jours | 10 | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Longueur configurable | 8 ~ 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 12 | 8 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Longueur configurable | 8 ~ 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 13 | 10 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Longueur configurable | 10 ~ 16 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 15 | 12 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Longueur configurable | 12 ~ 18 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 16 | 12 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Longueur configurable | 12 ~ 18 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 18 | 12 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Longueur configurable | 12 ~ 18 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 4 ~ 80 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 20 | 16 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Longueur configurable | 16 ~ 24 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 4 ~ 100 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 6 | 4 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Sélection de la longueur | 7 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 2 ~ 50 | 5 ~ 12 | ||
1 | 3 jours | 10 | 8 | 6 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Sélection de la longueur | 9 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 2 ~ 50 | 5 ~ 16 | ||
1 | 3 jours | 10 | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Sélection de la longueur | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 12 | 8 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Sélection de la longueur | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 13 | 10 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Sélection de la longueur | 16 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 3 ~ 70 | 10 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 15 | 12 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Sélection de la longueur | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 16 | 12 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Sélection de la longueur | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 18 | 12 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Sélection de la longueur | 18 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 4 ~ 80 | 16 ~ 25 | ||
1 | 3 jours | 10 | 20 | 16 | Acier inoxydable | Non trempé | Non fourni | Sélection de la longueur | 24 | EN 1.4301 Equiv. | Non trempé | 4 ~ 100 | 16 ~ 25 |
Loading...
Basic Shape | Six pans creux - Tête hexagonale | Shaft Tolerance | Taux de précision (g6) | Précision | Taux de précision (g6) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shaft Dia. D(mm)
Thread Dia.
Material
Hardness
Surface Treatment
Longueur configurable
Longueur de vis F(mm)
Détail des matériaux
Dureté détaillée
H(mm)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles