Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tolérance D, P | Concentricité | Perpendicularité | Matériau | Dureté | Traitement de surface |
KZCE | h7 | Ø0.05 | ![]() | EN 1.1191 équiv. | - | Oxydé noir |
KZCN | h6 | Ø0.01 | ![]() | EN 1.1191 équiv. | - | - |
KZCC | Oxydé noir | |||||
KZCP | Placage autocatalytique au nickel | |||||
KZCF | EN 1.1191 équiv. | Trempage par induction | - | |||
Dureté de la surface 50HRC~ |
Référence pièce | - | L | - | P | - | LA | - | LB |
KZCF50 | - | 450 | - | P45 | - | LA80 | - | LB50 |
Référence pièce | Incrément de 0.5mm | Sélection | Incrément de 0.5mm | *Ds | ||
Type | D | L | P | LA | LB | |
KZCE (D10~30) KZCN KZCC KZCP KZCF | 10 | 50.0~300.0 | 6 | 4.0~40.0 | 4.0~40.0 | 8 |
8 | 9.5 | |||||
12 | 8 | 10 | ||||
10 | 5.0~50.0 | 5.0~50.0 | 11.5 | |||
15 | 100.0~400.0 | 10 | 13 | |||
12 | 5.0~75.0 | 14 | ||||
20 | 15 | 18 | ||||
17 | 5.0~100.0 | 19 | ||||
25 | 100.0~500.0 | 17 | 21 | |||
20 | 10.0~100.0 | 10.0~60.0 | 24 | |||
30 | 20 | 27 | ||||
25 | 10.0~125.0 | 29 | ||||
*35 | 25 | 31 | ||||
30 | 15.0~150.0 | 15.0~70.0 | 34 | |||
*40 | 200.0~500.0 | 30 | 37 | |||
35 | 39 | |||||
*50 | 40 | 20.0~150.0 | 20.0~70.0 | 48 | ||
45 | 49 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hardness | Surface Treatment | Shaft Dia. D (mm) | Tolérance de l'arbre | L (mm) | LA (mm) | LB (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15 ~ 17 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 17 ~ 20 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 20 ~ 25 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 25 ~ 30 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 30 ~ 35 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 40 ~ 45 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 10 | h7 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 12 | h7 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 15 | h7 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 20 | h7 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15 ~ 17 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 25 | h7 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 17 ~ 20 | ||
1 | 9 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Revêtement oxydé noir | 30 | h7 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 20 ~ 25 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15 ~ 17 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 17 ~ 20 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 20 ~ 25 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 25 ~ 30 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 30 ~ 35 | ||
1 | 18 jours | 10 | [Traitement thermique] Induktionsgehärtet, Oberflächenhärte ~ 50HRC | Placage nickel | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 40 ~ 45 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15 ~ 17 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 17 ~ 20 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 20 ~ 25 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 25 ~ 30 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 30 ~ 35 | ||
1 | 16 jours | 10 | Non trempé | Placage nickel | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 40 ~ 45 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 10 ~ 12 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 15 ~ 17 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 17 ~ 20 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 20 ~ 25 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 25 ~ 30 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 30 ~ 35 | ||
1 | 18 jours | 10 | Non trempé | [Traitement de surface fourni] Placage autocatalytique au nickel | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 40 ~ 45 |
Loading...
Basic Shape | A épaulement aux deux extrémités | Material | EN 1.1191 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hardness
Surface Treatment
Shaft Dia. D(mm)
Tolérance de l'arbre
L(mm)
LA(mm)
LB(mm)
P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles