Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Bague de retenue accessoire | |||
Rond | Carré | Compact | Roulement | Logement | Logement | |
BGRZB | BGSZB | BGCZB | Acier | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Acier à ressort |
BGRZ | BGSZ | BGCZ | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv.*1 | ||
BARZ | BASZ | BACZ | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair | EN 1.4301 Équiv. | |
SBARZ | SBASZ | SBACZ | * Acier inoxydable | |||
SBGRZ | SBGSZ | SBGCZ | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | L | ||||
Type | Roulement | Joint | ||||
BGRZ SBASZ | 6003 6904 | ZZ VV | - - | 50 65 |
Référence pièce | Sélection L | S | d | DH7 | B | ℓ | H | W | T | dh | D1g7 | P.C.D. | K | A | F | d1 | d2 | H1 | |||||||
Type | N° roulement | Joint | Tolérance | Tolérance | |||||||||||||||||||||
(rond) BGRZB BGRZ BARZ SBARZ SBGRZ (carré) BGSZB BGSZ BASZ SBASZ SBGSZ (compact) BGCZB BGCZ BACZ SBACZ SBGCZ | 623 | ZZ A double blindage
Joint en caoutchouc *2DD A joint avec contact Joint en caoutchouc | 20 30 | 5 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 2.65 | 33 | 16 | 7 | 7 | 14 | -0.006 -0.024 | 24 | 27 | 24 | - | 6.5 | 3.5 | 3.1 | |||
624 | 20 30 | 5 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 5 | 2.65 | 35 | 18 | 9 | 17 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||
605 | 25 35 | 5 | 5 | 14 | 5 | 2.65 | 38 | 20 | 8 | 10 | 18 | 28 | 30 | 28 | 8 | 4.5 | 4.1 | ||||||||
625 | 35 40 | 10 | 16 | 5 | 2.65 | 40 | 22 | 12 | 20 | -0.007 -0.028 | 30 | 31 | 30 | ||||||||||||
606 | 25 40 | 5 | 6 | 17 | 6 | 2.65 | 41 | 23 | 13 | 21 | 31 | 32 | 31 | ||||||||||||
626 | 35 45 | 10 | 19 | + 0.021 0 | 6 | 2.65 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||
698 | 25 35 | 5 | 8 | 19 | 6 | 2.65 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||
608 | 25 35 | 5 | 22 | 7 | 2.65 | 47 | 29 | 18 | 27 | 37 | 36 | 37 | |||||||||||||
628 | 35 45 | 10 | 24 | 8 | 2.85 | 50 | 32 | 20 | 30 | 40 | 37 | 40 | |||||||||||||
6800 | 20 30 | 5 | 10 | 19 | 5 | 2.65 | 44 | 25 | 15 | 24 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||
6900 | 25 40 | 5 | 22 | 6 | 2.65 | 47 | 29 | 19 | 27 | 37 | 36 | 37 | |||||||||||||
6000 | 35 50 | 10 | 26 | 8 | 2.85 | 52 | 34 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 42 | 39 | 42 | ||||||||||||
6200 | 45 55 | 15 | 30 | 9 | 2.85 | 56 | 38 | 24 | 36 | 46 | 42 | 46 | |||||||||||||
6801 | 25 35 | 5 | 12 | 21 | 5 | 2.85 | 47 | 29 | 17 | 26 | -0.007 -0.028 | 37 | 36 | 37 | |||||||||||
6901 | 35 50 | 10 | 24 | 6 | 2.85 | 50 | 31 | 21 | 30 | 40 | 38 | 40 | |||||||||||||
6001 | 35 50 | 10 | 28 | 8 | 2.85 | 54 | 36 | 24 | 34 | -0.009 -0.034 | 44 | 40 | 44 | ||||||||||||
6201 | 45 55 | 15 | 32 | + 0.025 0 | 10 | 2.85 | 58 | 40 | 26 | 38 | 48 | 43 | 48 | ||||||||||||
6802 | 25 35 | 10 | 15 | 24 | + 0.021 0 | 5 | 2.85 | 50 | 32 | 20 | 30 | -0.007 -0.028 | 40 | 37 | 40 | ||||||||||
6902 | 35 60 | 10 | 28 | 7 | 2.85 | 59 | 37 | 10 | 25 | 35 | -0.009 -0.034 | 47 | 45 | 47 | 9.5 | 5.5 | 5.1 | ||||||||
6002 | 45 65 | 15 | 32 | + 0.025 0 | 9 | 2.85 | 62 | 40 | 28 | 38 | 50 | 46 | 50 | ||||||||||||
6202 | 50 65 | 15 | 35 | 11 | 3.75 | 66 | 44 | 29 | 42 | 54 | 49 | 54 | |||||||||||||
6903 | 45 55 | 15 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 7 | 2.85 | 60 | 38 | 27 | 36 | 48 | 46 | 48 | |||||||||||
6003 | 50 65 | 15 | 35 | + 0.025 0 | 10 | 3.75 | 66 | 44 | 31 | 42 | 54 | 50 | 54 | ||||||||||||
6203 | 60 70 | 20 | 40 | 12 | 3.95 | 72 | 50 | 34 | 48 | 60 | 54 | 60 | |||||||||||||
6804 | 35 50 | 10 | 20 | 32 | 7 | 3.75 | 62 | 40 | 28 | 38 | 50 | 46 | 44 | 24 | |||||||||||
6904 | 50 65 | 15 | 37 | 9 | 3.75 | 72 | 47 | 11 | 34 | 45 | 59 | 54 | 54 | 24 | 11 | 6.6 | 6.1 | ||||||||
6004 | 60 70 | 20 | 42 | 12 | 3.95 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 59 | 56 | 32 | ||||||||||||
6204 | 65 70 | 20 | 47 | 14 | 3.95 | 81 | 58 | 40 | 54 | -0.010 -0.040 | 68 | 62 | 59 | 34 | |||||||||||
6805 | 35 50 | 15 | 25 | 37 | 7 | 3.75 | 72 | 47 | 34 | 45 | -0.009 -0.034 | 59 | 54 | 54 | 24 | ||||||||||
6905 | 35 50 | 15 | 42 | 9 | 3.95 | 77 | 54 | 36 | 50 | 64 | 59 | 55 | 32 | ||||||||||||
6005 | 60 80 | 20 | 47 | 12 | 3.95 | 88 | 58 | 13 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 63 | 36 | 14 | 9 | 8.1 | |||||||
6205 | 65 80 | 20 | 52 | + 0.030 0 | 15 | 4.2 | 94 | 64 | 45 | 60 | 78 | 72 | 68 | 39 | |||||||||||
6806 | 35 50 | 15 | 30 | 42 | + 0.025 0 | 7 | 3.95 | 77 | 54 | 11 | 36 | 50 | -0.009 -0.034 | 64 | 59 | 56 | 32 | 11 | 6.6 | 6.1 | |||||
6906 | 35 50 | 15 | 47 | 9 | 3.95 | 88 | 58 | 13 | 41 | 54 | -0.010 -0.040 | 72 | 67 | 62 | 36 | 14 | 9 | 8.1 | |||||||
6006 | 60 80 | 20 | 55 | + 0.030 0 | 13 | 4.2 | 96 | 66 | 48 | 62 | 80 | 73 | 70 | 40 | |||||||||||
6206 | 70 80 | 20 | 62 | 16 | 4.2 | 104 | 74 | 55 | 70 | 88 | 79 | 77 | 44 | ||||||||||||
6007 | 70 80 | 20 | 35 | 62 | 14 | 4.2 | 104 | 74 | 55 | 70 | 88 | 79 | 75 | 44 | |||||||||||
6207 | 70 90 | 20 | 72 | 17 | 6 | 126 | 88 | 20 | 64 | 84 | -0.012 -0.047 | 105 | 95 | 92 | 51 | 17.5 | 11 | 11 | |||||||
6008 | 80 90 | 25 | 40 | 68 | 15 | 5.2 | 114 | 82 | 13 | 60 | 78 | -0.010 -0.040 | 96 | 86 | 80 | 54 | 14 | 9 | 8.1 | ||||||
6208 | 70 90 | 20 | 80 | 18 | 6 | 134 | 96 | 20 | 74 | 92 | -0.012 -0.047 | 113 | 102 | 98 | 56 | 17.5 | 11 | 11 | |||||||
6010 | ZZ A double blindage | 80 | 20 | 50 | 80 | 16 | 6 | 134 | 96 | 74 | 92 | 113 | - | 98 | 56 | ||||||||||
6210 | 100 | 20 | 90 | + 0.035 0 | 20 | 7 | 147 | 110 | 83 | 106 | 126 | - | 104 | 72 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du roulement | Matériau du support | Forme de la bride | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Référence du roulement | Joints | Diam. ext. bride H (Ø) | Divers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 52 | - | |
71.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 50 | Anodisé clair | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 52 | - | |
71.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 52 | - | |
71.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 50 | Anodisé clair | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 52 | - | |
65.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 6000 | ZZ (à double blindage) | 52 | - | |
65.08 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 50 | Anodisé clair | 6000 | ZZ (à double blindage) | 52 | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | - | Anodisé clair | 6000 | ZZ (à double blindage) | 52 | 2 | ||
76.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 54 | - | |
76.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 50 | Anodisé clair | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 54 | - | |
76.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 54 | - | |
76.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 50 | Anodisé clair | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 54 | - | |
69.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 6001 | ZZ (à double blindage) | 54 | - | |
69.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 50 | Anodisé clair | 6001 | ZZ (à double blindage) | 54 | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | - | Anodisé clair | 6001 | ZZ (à double blindage) | 54 | 2 | ||
80.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 45 | Anodisé clair | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 62 | - | |
80.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 65 | Anodisé clair | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 62 | - | |
80.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 45 | Anodisé clair | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 62 | - | |
80.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 65 | Anodisé clair | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 62 | - | |
73.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 45 | Anodisé clair | 6002 | ZZ (à double blindage) | 62 | - | |
73.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 65 | Anodisé clair | 6002 | ZZ (à double blindage) | 62 | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | - | Anodisé clair | 6002 | ZZ (à double blindage) | 62 | 2 | ||
92.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 50 | Anodisé clair | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 66 | - | |
92.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 65 | Anodisé clair | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 66 | - | |
92.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 50 | Anodisé clair | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 66 | - | |
92.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 65 | Anodisé clair | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 66 | - | |
84.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 50 | Anodisé clair | 6003 | ZZ (à double blindage) | 66 | - | |
84.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 65 | Anodisé clair | 6003 | ZZ (à double blindage) | 66 | - | |
94.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 60 | Anodisé clair | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 77 | - | |
94.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 70 | Anodisé clair | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 77 | - | |
94.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 60 | Anodisé clair | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 77 | - | |
94.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 70 | Anodisé clair | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 77 | - | |
85.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 60 | Anodisé clair | 6004 | ZZ (à double blindage) | 77 | - | |
85.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 70 | Anodisé clair | 6004 | ZZ (à double blindage) | 77 | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | - | Anodisé clair | 6004 | ZZ (à double blindage) | 77 | 2 | ||
59.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 25 | Anodisé clair | 605 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 38 | - | |
59.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 605 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 38 | - | |
53.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 25 | Anodisé clair | 605 | ZZ (à double blindage) | 38 | - | |
53.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 605 | ZZ (à double blindage) | 38 | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | - | Anodisé clair | 605 | ZZ (à double blindage) | 38 | 2 | ||
62.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 25 | Anodisé clair | 606 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 41 | - | |
62.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 40 | Anodisé clair | 606 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 41 | - | |
56.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 25 | Anodisé clair | 606 | ZZ (à double blindage) | 41 | - | |
56.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 40 | Anodisé clair | 606 | ZZ (à double blindage) | 41 | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | - | Anodisé clair | 606 | ZZ (à double blindage) | 41 | 2 | ||
65.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 25 | Anodisé clair | 608 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 47 | - | |
65.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 608 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 47 | - | |
65.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 25 | Anodisé clair | 608 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 47 | - | |
65.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 608 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 47 | - | |
59.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 25 | Anodisé clair | 608 | ZZ (à double blindage) | 47 | - | |
59.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 35 | Anodisé clair | 608 | ZZ (à double blindage) | 47 | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | - | Anodisé clair | 608 | ZZ (à double blindage) | 47 | 2 | ||
76.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 45 | Anodisé clair | 6200 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 56 | - | |
76.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 55 | Anodisé clair | 6200 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 56 | - | |
76.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 45 | Anodisé clair | 6200 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 56 | - | |
76.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 55 | Anodisé clair | 6200 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 56 | - | |
69.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 45 | Anodisé clair | 6200 | ZZ (à double blindage) | 56 | - | |
69.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 55 | Anodisé clair | 6200 | ZZ (à double blindage) | 56 | - | |
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | - | Anodisé clair | 6200 | ZZ (à double blindage) | 56 | 2 | ||
78.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 45 | Anodisé clair | 6201 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 58 | - | |
78.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Type compact | 55 | Anodisé clair | 6201 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 58 | - |
Loading...
Forme | Type pilote à embase | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Nombre de roulements | Double |
---|---|---|---|---|---|
Bague de retenue | Fourni | Type | Roulements et carters |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du roulement
Matériau du support
Forme de la bride
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Référence du roulement
Joints
Diam. ext. bride H(Ø)
Divers
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles