Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A retenue | Avant-trou, à retenue | Sans retenue | Matériau | Traitement de surface | |
Roulement | Logement | Logement | |||
S-SBACA | S-SBACR | S-SBACN | Acier inoxydable | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair |
S-SBGCA | S-SBGCR | S-SBGCN | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
S-SBACA6900ZZ |
Référence pièce | d | DH7 | B | H | W | T | T1 | T2 | dh | D1g7 | A | F | M (normal) (d2) | d1 | H1 | |||
Type | N° roulement | Tolérance | Tolérance | |||||||||||||||
A retenue S-SBACA S-SBGCA Avant-trou, à retenue S-SBACR S-SBGCR Sans retenue S-SBACN S-SBGCN | 623ZZ | 3 | 10 | + 0.015 0 | 4 | 33 | 16 | 9 | 7 | 6 | 7 | 14 | -0.006 -0.024 | 24 | - | M4 (3.3) | 6.5 | 3.4 |
624ZZ | 4 | 13 | + 0.018 0 | 5 | 35 | 18 | 10 | 8 | 7 | 9 | 17 | 26 | ||||||
605ZZ | 5 | 14 | 5 | 36 | 20 | 10 | 8 | 7 | 10 | 18 | 26 | M5 (4.3) | 8 | 4.4 | ||||
625ZZ | 5 | 16 | 5 | 38 | 22 | 10 | 8 | 7 | 12 | 20 | -0.007 -0.028 | 28 | ||||||
606ZZ | 6 | 17 | 6 | 39 | 23 | 11 | 9 | 8 | 13 | 21 | 29 | |||||||
608ZZ | 8 | 22 | + 0.021 0 | 7 | 45 | 29 | 12 | 10 | 9 | 18 | 27 | 35 | ||||||
6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 45 | 29 | 11 | 9 | 8 | 19 | 27 | 35 | |||||||
6000ZZ | 26 | 8 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 22 | 32 | -0.009 -0.034 | 40 | |||||||
6200ZZ | 30 | 9 | 54 | 38 | 14 | 12 | 11 | 24 | 36 | 44 | ||||||||
6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 48 | 31 | 11 | 9 | 8 | 21 | 30 | -0.007 -0.028 | 38 | ||||||
6001ZZ | 28 | 8 | 52 | 36 | 13 | 11 | 10 | 24 | 34 | -0.009 -0.034 | 42 | |||||||
6201ZZ | 32 | + 0.025 0 | 10 | 56 | 40 | 15 | 13 | 12 | 26 | 38 | 46 | |||||||
6902ZZ | 15 | 28 | + 0.021 0 | 7 | 57 | 37 | 12 | 10 | 9 | 25 | 35 | 45 | M6 (5.2) | 9.5 | 5.4 | |||
6002ZZ | 32 | + 0.025 0 | 9 | 60 | 40 | 14 | 12 | 11 | 28 | 38 | 48 | |||||||
6202ZZ | 35 | 11 | 64 | 44 | 17 | 15 | 13 | 29 | 42 | 52 | ||||||||
6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 69 | 47 | 15 | 13 | 11 | 34 | 45 | 51 | 24 | M8 (6.8) | 11 | 6.5 | |||
6004ZZ | 42 | 12 | 77 | 54 | 18 | 16 | 14 | 36 | 50 | 56 | 32 | |||||||
6204ZZ | 47 | 14 | 81 | 58 | 20 | 18 | 16 | 40 | 54 | -0.010 -0.040 | 59 | 34 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
S-SBACA6000ZZ |
S-SBACA6001ZZ |
S-SBACA6002ZZ |
S-SBACA6004ZZ |
S-SBACA605ZZ |
S-SBACA606ZZ |
S-SBACA608ZZ |
S-SBACA6200ZZ |
S-SBACA6201ZZ |
S-SBACA6202ZZ |
S-SBACA6204ZZ |
S-SBACA623ZZ |
S-SBACA624ZZ |
S-SBACA625ZZ |
S-SBACA6900ZZ |
S-SBACA6901ZZ |
S-SBACA6902ZZ |
S-SBACA6904ZZ |
S-SBACN6000ZZ |
S-SBACN6001ZZ |
S-SBACN6002ZZ |
S-SBACN6004ZZ |
S-SBACN605ZZ |
S-SBACN606ZZ |
S-SBACN608ZZ |
S-SBACN6200ZZ |
S-SBACN6201ZZ |
S-SBACN6202ZZ |
S-SBACN6204ZZ |
S-SBACN623ZZ |
S-SBACN624ZZ |
S-SBACN625ZZ |
S-SBACN6900ZZ |
S-SBACN6901ZZ |
S-SBACN6902ZZ |
S-SBACN6904ZZ |
S-SBACR6000ZZ |
S-SBACR6001ZZ |
S-SBACR6002ZZ |
S-SBACR6004ZZ |
S-SBACR605ZZ |
S-SBACR606ZZ |
S-SBACR608ZZ |
S-SBACR6200ZZ |
S-SBACR6201ZZ |
S-SBACR6202ZZ |
S-SBACR6204ZZ |
S-SBACR623ZZ |
S-SBACR624ZZ |
S-SBACR625ZZ |
S-SBACR6900ZZ |
S-SBACR6901ZZ |
S-SBACR6902ZZ |
S-SBACR6904ZZ |
S-SBGCA6000ZZ |
S-SBGCA6001ZZ |
S-SBGCA6002ZZ |
S-SBGCA6004ZZ |
S-SBGCA606ZZ |
S-SBGCA608ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du support | Bague de retenue | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Référence du roulement | Diam. ext. bride H (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 13 | Anodisé clair | 6000 | 50 | |
27.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 13 | Anodisé clair | 6001 | 52 | |
29.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 14 | Anodisé clair | 6002 | 60 | |
36.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 18 | Anodisé clair | 6004 | 77 | |
21.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 10 | Anodisé clair | 605 | 38 | |
22.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 11 | Anodisé clair | 606 | 39 | |
25.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 12 | Anodisé clair | 608 | 45 | |
27.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 14 | Anodisé clair | 6200 | 54 | |
28.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 15 | Anodisé clair | 6201 | 56 | |
30.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 17 | Anodisé clair | 6202 | 64 | |
39.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 20 | Anodisé clair | 6204 | 81 | |
19.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 9 | Anodisé clair | 623 | 33 | |
20.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 10 | Anodisé clair | 624 | 35 | |
22.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 10 | Anodisé clair | 625 | 38 | |
27.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 11 | Anodisé clair | 6900 | 45 | |
30.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 11 | Anodisé clair | 6901 | 48 | |
32.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 12 | Anodisé clair | 6902 | 57 | |
36.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 15 | Anodisé clair | 6904 | 69 | |
32.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 10 | Anodisé clair | 6000 | 50 | |
34.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 10 | Anodisé clair | 6001 | 52 | |
37.23 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 11 | Anodisé clair | 6002 | 60 | |
45.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 14 | Anodisé clair | 6004 | 77 | |
27.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 7 | Anodisé clair | 605 | 36 | |
28.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 8 | Anodisé clair | 606 | 39 | |
30.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 9 | Anodisé clair | 608 | 45 | |
34.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 11 | Anodisé clair | 6200 | 54 | |
35.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 12 | Anodisé clair | 6201 | 56 | |
41.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 13 | Anodisé clair | 6202 | 64 | |
48.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 16 | Anodisé clair | 6204 | 81 | |
25.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 6 | Anodisé clair | 623 | 33 | |
25.97 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 7 | Anodisé clair | 624 | 35 | |
28.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 7 | Anodisé clair | 625 | 38 | |
37.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 8 | Anodisé clair | 6900 | 45 | |
36.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 8 | Anodisé clair | 6901 | 48 | |
42.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 9 | Anodisé clair | 6902 | 57 | |
45.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Non fourni | 11 | Anodisé clair | 6904 | 69 | |
47.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 13 | Anodisé clair | 6000 | 50 | |
50.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 13 | Anodisé clair | 6001 | 52 | |
54.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 14 | Anodisé clair | 6002 | 60 | |
65.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 18 | Anodisé clair | 6004 | 77 | |
38.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 10 | Anodisé clair | 605 | 36 | |
36.55 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 11 | Anodisé clair | 606 | 39 | |
44.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 12 | Anodisé clair | 608 | 45 | |
50.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 14 | Anodisé clair | 6200 | 54 | |
51.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 15 | Anodisé clair | 6201 | 56 | |
56.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 17 | Anodisé clair | 6202 | 64 | |
70.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 20 | Anodisé clair | 6204 | 81 | |
35.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 9 | Anodisé clair | 623 | 33 | |
36.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 10 | Anodisé clair | 624 | 35 | |
36.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 5 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 10 | Anodisé clair | 625 | 38 | |
50.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 11 | Anodisé clair | 6900 | 45 | |
51.41 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 11 | Anodisé clair | 6901 | 48 | |
56.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 12 | Anodisé clair | 6902 | 57 | |
67.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | [EN AW-2017 équiv.] Alliage d'aluminium série 2000 | Fourni | 15 | Anodisé clair | 6904 | 69 | |
49.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Fourni | 13 | Non fourni | 6000 | 50 | |
51.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Fourni | 13 | Non fourni | 6001 | 52 | |
58.25 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Fourni | 14 | Non fourni | 6002 | 60 | |
77.03 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | EN 1.4301 Equiv. | Fourni | 18 | Non fourni | 6004 | 77 | |
46.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | EN 1.4301 Equiv. | Fourni | 11 | Non fourni | 606 | 39 | |
50.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | EN 1.4301 Equiv. | Fourni | 12 | Non fourni | 608 | 45 |
Loading...
Forme | Type à embase | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de roulements | Simple | Forme de la bride | Type compact | Type | Roulements et carters |
Joints | ZZ (à double blindage) |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du support
Bague de retenue
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Référence du roulement
Diam. ext. bride H(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles