Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Bague de retenue accessoire | |||
h sélectionnable | h configurable | h configurable, C chanfreiné | Roulement | Logement | Logement | |
BGHKB | BGHFB | BGHFB-C | Acier | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir | Acier à ressort |
BGHK | BGHF | BGHF-C | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 Équiv. | ||
BGHKA | BGHFA | BGHFA-C | Alliage d'aluminium 2000 | Anodisé clair | ||
BGHKSA | BGHFSA | BGHFSA-C | Acier inoxydable | |||
BGHKS | BGHFS | BGHFS-C | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | h | ||||
Type | Roulement | Joint | ||||
BGHK BGHF | 6000 6901 | ZZ VV | - - | 30 23 |
Référence pièce | h | d | DH7 | dh | B | ℓ1 | H | L | L1 | L2 | T | S | C | d1 | ||||
Type | Roulement N° | Joint | Sélectionnable | Configurable, incrément de 1mm | Tolérance | |||||||||||||
h sélectionnable BGHKB BGHK BGHKA BGHKSA BGHKS h configurable BGHFB BGHF BGHFA BGHFSA BGHFS h configurable Chanfrein C BGHFB-C BGHF-C BGHFA-C BGHFSA-C BGHFS-C | 623 | ZZ A double blindage *VV À joint sans contact Joint en caoutchouc DD A joint avec contact Joint en caoutchouc | 15 20 25 | 10~30 | 3 | 10 | + 0.015 0 | 7 | 4 | 2 | h+9 | 36 | 26 | 16 | 10 | 5 | 5 | 4.5 |
624 | 4 | 13 | + 0.018 0 | 9 | 5 | h+11 | 38 | 28 | 18 | |||||||||
605 | 5 | 14 | 10 | 40 | 30 | 20 | ||||||||||||
625 | 20 25 30 | 15~30 | 16 | 12 | h+12 | 46 | 34 | 22 | 10 | |||||||||
606 | 6 | 17 | 13 | 6 | h+13 | 47 | 35 | 23 | 12 | 5.5 | ||||||||
626 | 19 | + 0.021 0 | 15 | h+14 | 49 | 37 | 25 | |||||||||||
698 | 8 | 19 | + 0.021 0 | 16 | 6 | h+14 | 49 | 37 | 25 | 11 | ||||||||
608 | 22 | 18 | 7 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 12 | ||||||||||
628 | 24 | 20 | 8 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 15 | ||||||||||
6800 | 10 | 19 | + 0.021 0 | 16 | 5 | h+14 | 50 | 38 | 26 | 10 | ||||||||
6900 | 20 30 40 | 15~40 | 22 | 19 | 6 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 12 | 10 | |||||||
6000 | 20~40 | 26 | 22 | 8 | h+17 | 58 | 46 | 34 | 15 | |||||||||
6200 | 30 | 24 | 9 | h+19 | 62 | 50 | 38 | |||||||||||
6801 | 12 | 21 | + 0.021 0 | 18 | 5 | h+15 | 53 | 41 | 29 | 10 | ||||||||
6901 | 24 | 21 | 6 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 12 | ||||||||||
6001 | 28 | 24 | 8 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 15 | ||||||||||
6201 | 32 | + 0.025 0 | 26 | 10 | h+20 | 64 | 52 | 40 | 16 | |||||||||
6802 | 30 40 50 | 15 | 24 | + 0.021 0 | 21 | 5 | h+16 | 56 | 44 | 32 | 10 | |||||||
6902 | 20~50 | 28 | 25 | 7 | h+18 | 60 | 48 | 36 | 12 | 15 | ||||||||
6002 | 25~50 | 32 | + 0.025 0 | 28 | 9 | h+20 | 68 | 54 | 40 | 15 | 6.5 | |||||||
6202 | 35 | 29 | 11 | h+22 | 72 | 58 | 44 | 16 | ||||||||||
6903 | 17 | 30 | + 0.021 0 | 27 | 7 | h+19 | 64 | 52 | 38 | 13 | ||||||||
6003 | 35 | + 0.025 0 | 31 | 10 | h+22 | 70 | 56 | 43 | 16 | |||||||||
6203 | 40 | 34 | 12 | h+24 | 76 | 62 | 49 | 19 | ||||||||||
6804 | 20 | 32 | + 0.025 0 | 29 | 7 | h+20 | 68 | 53.5 | 40 | 13 | ||||||||
6904 | 40 50 60 | 30~60 | 37 | 34 | 9 | h+23 | 73 | 59 | 45 | 15 | ||||||||
6004 | 42 | 36 | 12 | h+25 | 82 | 66 | 50 | 19 | 9 | |||||||||
6204 | 47 | 40 | 14 | h+28 | 88 | 72 | 56 | |||||||||||
6805 | 25 | 37 | 34 | 7 | h+23 | 82 | 64 | 46 | 13 | |||||||||
6905 | 42 | 39 | 9 | h+25 | 91 | 69 | 51 | 15 | ||||||||||
6005 | 47 | 41 | 12 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 19 | 12 | |||||||||
6205 | 40 50 80 | 40~80 | 52 | + 0.030 0 | 45 | 15 | h+31 | 102 | 82 | 62 | 22 | 20 | 11 | |||||
6806 | 30 | 42 | + 0.025 0 | 39 | 7 | h+25 | 91 | 71 | 51 | 14 | ||||||||
6906 | 47 | 44 | 9 | h+28 | 96 | 76 | 56 | 16 | ||||||||||
6006 | 55 | + 0.030 0 | 48 | 13 | h+32 | 104 | 84 | 64 | 19 | |||||||||
6206 | 62 | 55 | 16 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 22 | ||||||||||
6007 | 50 90 | 40~90 | 35 | 62 | 55 | 14 | h+36 | 112 | 92 | 72 | 21 | 20 | 12 | 11 | ||||
6207 | 72 | 64 | 17 | 3 | h+44 | 148 | 118 | 88 | 26 | 25 | 15 | 13 | ||||||
6008 | 60 100 | 50~100 | 40 | 68 | 60 | 15 | h+41 | 122 | 102 | 82 | 24 | 20 | 12 | 11 | ||||
6208 | 80 | 74 | 18 | h+50 | 160 | 130 | 100 | 27 | 25 | 15 | 13 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Matériau du roulement | Matériau du support | Largeur L (mm) | Traitement de surface du support | Hauteur h (mm) | Référence du roulement | Joints | Largeur L (mm) | Indication de la hauteur | C chanfreiné | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 58 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6000 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 58 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6000 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 58 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | ZZ (à double blindage) | 58 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6000 | ZZ (à double blindage) | 58 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6001 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 60 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6001 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 60 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6001 | ZZ (à double blindage) | 60 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 68 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 68 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6002 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 68 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 50 | 6002 | ZZ (à double blindage) | 68 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6002 | ZZ (à double blindage) | 68 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6003 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 70 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6003 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 70 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 17 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 50 | 6003 | ZZ (à double blindage) | 70 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 80 | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 82 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 82 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 80 | 6004 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 82 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 60 | 6004 | ZZ (à double blindage) | 82 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 20 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 60 | 6004 | ZZ (à double blindage) | 82 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6005 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 96 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 80 | 6005 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 96 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 80 | 6005 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 96 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6005 | ZZ (à double blindage) | 96 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 25 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 60 | 6005 | ZZ (à double blindage) | 96 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 100 | 6006 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 104 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 100 | 6006 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 104 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 30 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 19 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 80 | 6006 | ZZ (à double blindage) | 104 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 21 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 100 | 6007 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 112 | - | Non fourni | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 21 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 100 | 6007 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 112 | - | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 35 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 21 | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 100 | 6007 | ZZ (à double blindage) | 112 | - | Non fourni | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 24 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 100 | 6008 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 122 | - | Non fourni | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 24 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 100 | 6008 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 122 | - | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 40 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 24 | Placage autocatalytique au nickel | 50 ~ 100 | 6008 | ZZ (à double blindage) | 122 | - | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 40 | 605 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 40 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 605 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 40 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 10 | Placage autocatalytique au nickel | 10 ~ 30 | 605 | ZZ (à double blindage) | 40 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 40 | 606 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 47 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 606 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 47 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 30 | 606 | ZZ (à double blindage) | 47 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 6 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 606 | ZZ (à double blindage) | 47 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 40 | 608 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 53 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 60 | 608 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 53 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 40 | 608 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 53 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 60 | 608 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 53 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 8 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 12 | Placage autocatalytique au nickel | 15 ~ 30 | 608 | ZZ (à double blindage) | 53 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6200 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 62 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6200 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 62 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6200 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 62 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6200 | ZZ (à double blindage) | 62 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 10 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 15 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6200 | ZZ (à double blindage) | 62 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6201 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 64 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6201 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 64 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 50 | 6201 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 64 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 12 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 20 ~ 40 | 6201 | ZZ (à double blindage) | 64 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6202 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 72 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 50 | 6202 | DD (joint d'étanchéité en caoutchouc avec contact) | 72 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 60 | 6202 | VV (joint d'étanchéité en caoutchouc sans contact) | 72 | Hauteur configurable | Non fourni | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 15 | [Acier] Acier | EN 1.1191 Equiv. | 16 | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 50 | 6202 | ZZ (à double blindage) | 72 | Hauteur configurable | Non fourni |
Loading...
Forme | En T | Roulement utilisé | Roulements à billes à gorge profonde | Nombre de roulements | Simple |
---|---|---|---|---|---|
Bague de retenue | Fourni | Type | Roulements et carters |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Matériau du roulement
Matériau du support
Largeur L(mm)
Traitement de surface du support
Hauteur h(mm)
Référence du roulement
Joints
Largeur L(mm)
Indication de la hauteur
C chanfreiné
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles