Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CFFANG6-12
Application | Type | Matériau | Accessoire |
Général | CFFAN | EN 1.3505 équiv. (Goujon : EN 1.7242 équiv.) | 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir) |
CFFAM | EN 1.4125 équiv. | Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.) | |
Faible production de poussière | CFFAMC | ||
Charge lourde | CFFANG | EN 1.3505 équiv. (Goujon : EN 1.7242 équiv.) | 1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir) |
CFFAMG | EN 1.4125 équiv. | Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.) |
Référence pièce | - | D |
CFFAM2.5 | - | 5 |
Référence pièce | D Sélectionnable | MxPas | ℓ | B | B1 | L | H | Capacité de charge de base | Charge max. admissible (N) | Capacité de charge de la glissière (N) | Vitesse de rotation max. (tr/min) | Masse (g) | Max. Couple de serrage (N • cm) | Prix unitaire | ||||||||
Type | Tolérance dh6 | Cr (dynamique) N | Cor (statique) N | CFFAN | CFFAM | CFFAMC | ||||||||||||||||
Acier | Acier inoxydable | Acier | Acier inoxydable | Acier | Acier inoxydable | |||||||||||||||||
CFFAN (Général, acier) CFFAM (Général) CFFAMC (Faible production de poussière) | 2.5 | 0 - 0.006 | 5 | 2.5x0.45 | 2.5 | 3 | 4.5 | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 410 | 350 | 335 | 285 | 285 | 285 | 3360 | 1 | 16 | |||
3 | 6 | 3x0.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11.5 | 1.5 | 1.3 | 630 | 565 | 610 | 525 | 525 | 470 | 2800 | 2 | 28 | |||||
4 | 0 - 0.008 | 8 | 4x0.7 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1.5 | 1080 | 915 | 1080 | 915 | 915 | 795 | 2100 | 4 | 64 | ||||
5 | 10 | 5x0.8 | 5 | 6 | 8 | 18 | 2.5 | 2 | 1570 | 1340 | 1860 | 1400 | 1400 | 1210 | 1680 | 7 | 125 | |||||
6 | 12 | 6x1.0 | 6 | 7 | 9.5 | 21.5 | 3 | 2.5 | 2060 | 1880 | 2160 | 2040 | 2040 | 1700 | 1400 | 13 | 226 |
Référence pièce | D Sélectionnable | MxPas | ℓ | B | B1 | L | H | Capacité de charge dynamique de base | Charge max. admissible (N) | Capacité de charge de la glissière (N) | Vitesse de rotation max. (tr/min) | Masse (g) | Max. Couple de serrage (N • cm) | Prix unitaire | |||||||||
Type | Tolérance dh6 | Cr (dynamique) N | Cor (statique) N | CFFANG | CFFAMG | ||||||||||||||||||
Acier | Acier inoxydable | Acier | Acier inoxydable | Acier | Acier inoxydable | Acier | Acier inoxydable | Acier | Acier inoxydable | ||||||||||||||
CFFANG CFFAMG (charge lourde) | 2.5 | 0 -0.006 | 5 | 2.5x0.45 | 2.5 | 3 | 4.5 | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 1000 | 665 | 1080 | 410 | 260 | 410 | 300 | 285 | 2000 | 1 | 16 | ||
3 | 6 | 3x0.5 | 3 | 4 | 5.5 | 11.5 | 1.5 | 1.3 | 1370 | 1020 | 1770 | 590 | 360 | 590 | 480 | 470 | 1680 | 2 | 28 | ||||
4 | 0 -0.008 | 8 | 4x0.7 | 4 | 5 | 7 | 15 | 2 | 1.5 | 2350 | 1680 | 3040 | 1050 | 780 | 1050 | 770 | 795 | 1260 | 4 | 64 | |||
5 | 10 | 5x0.8 | 5 | 6 | 8 | 18 | 2.5 | 2 | 3140 | 2520 | 4710 | 1640 | 1420 | 1640 | 1180 | 1210 | 1000 | 7 | 125 | ||||
6 | 12 | 6x1.0 | 6 | 7 | 9.5 | 21.5 | 3 | 2.5 | 4610 | 3400 | 6270 | 2360 | 2110 | 2360 | 1540 | 1700 | 840 | 13 | 226 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CFFANG6-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vis à goujon nominale (M) (mm) | Matériau | Méthode de guidage des rouleaux | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Application | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 7 | M6 | [Acier au carbone] EN 1.3505 Equiv. | Rouleau complet | 840 | Charge lourde | 4610 | 3400 |
Loading...
Catégorie | Poussoirs de cames | Type de rouleau | Type plat | Méthode de serrage | Tête à six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Circonférence extérieure du rouleau | Non fourni | Normes de taille | Série métrique | Arbre | Fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs de cames miniatures, le numéro d'article est le suivant: CFFANG6-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CFFANG6-12.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Vis à goujon nominale (M)(mm)
Méthode de guidage des rouleaux
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Application
Capacité de charge de base Cr (dynamique)(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CFFAM2.5-5 |
CFFAM3-6 |
CFFAM4-8 |
CFFAM5-10 |
CFFAM6-12 |
CFFAMC2.5-5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vis à goujon nominale (M) (mm) | Matériau | Méthode de guidage des rouleaux | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Application | Capacité de charge de base Cr (dynamique) (N) | Capacité de charge de base Cor (statique) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 3 | M2.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 3360 | Standard | 350 | 285 | |
58.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 4 | M3 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 2800 | Standard | 565 | 525 | |
54.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 5 | M4 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 2100 | Standard | 915 | 915 | |
45.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 6 | M5 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 1680 | Standard | 1340 | 1400 | |
45.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 7 | M6 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 1400 | Standard | 1880 | 2040 | |
75.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 3 | M2.5 | [Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv. | Type de système de retenue | 3360 | Faible production de particules | 350 | 285 |