Poussoirs de cames miniatures (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CFFAMC4-8

Poussoirs de cames miniatures:Affichage d'image associés
ApplicationTypeMatériauAccessoire
GénéralCFFANEN 1.3505 équiv. (Goujon : EN 1.7242 équiv.)1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
CFFAMEN 1.4125 équiv.Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)
Faible production de poussièreCFFAMC
Charge lourdeCFFANGEN 1.3505 équiv. (Goujon : EN 1.7242 équiv.)1 écrou hexagonal (EN 1.1191 équiv. Acier au carbone, oxydé noir)
CFFAMGEN 1.4125 équiv.Écrou hexagonal x1 (EN 1.4301 équiv.)

Spécifications

Référence pièce-D
CFFAM2.5-5
■Général, faible production de particules
Référence pièceD
Sélectionnable
MxPasBB1LHCapacité de charge de baseCharge max. admissible
(N)
Capacité de charge de la glissière (N)Vitesse de rotation max. (tr/min)Masse (g)Max.
Couple de serrage
(N • cm)
Prix unitaire
TypeTolérance dh6Cr (dynamique) NCor (statique) NCFFANCFFAMCFFAMC
AcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydable
CFFAN
(Général, acier)
CFFAM
(Général)
CFFAMC
(Faible production de poussière)
2.50
- 0.006
52.5x0.452.534.59.50.90.94103503352852852853360116   
363x0.5345.511.51.51.36305656105255254702800228   
40
- 0.008
84x0.74571521.5108091510809159157952100464   
5105x0.8568182.5215701340186014001400121016807125   
6126x1.0679.521.532.5206018802160204020401700140013226   
kgf=Nx0.101972

■Charge lourde (rouleaux complets)
Référence pièceD
Sélectionnable
MxPasBB1LHCapacité de charge dynamique de baseCharge max. admissible
(N)
Capacité de charge de la glissière
(N)
Vitesse de rotation max. (tr/min)Masse (g)Max.
Couple de serrage
(N • cm)
Prix unitaire
TypeTolérance dh6Cr (dynamique) NCor (statique) NCFFANGCFFAMG
AcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydableAcierAcier inoxydable
CFFANG
CFFAMG
(charge lourde)
2.50
-0.006
52.5x0.452.534.59.50.90.9100066510804102604103002852000116  
363x0.5345.511.51.51.31370102017705903605904804701680228  
40
-0.008
84x0.74571521.5235016803040105078010507707951260464  
5105x0.8568182.523140252047101640142016401180121010007125  
6126x1.0679.521.532.54610340062702360211023601540170084013226  
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CFFAMC4-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Matériau Méthode de guidage des rouleaux Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Application Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

65.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

1085M4[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue2100Faible production de particules915915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Catégorie Poussoirs de cames Type de rouleau Type plat Méthode de serrage Tête à six pans creux
Circonférence extérieure du rouleau Non fourni Normes de taille Série métrique Arbre Fourni

Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs de cames miniatures, le numéro d'article est le suivant: CFFAMC4-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CFFAMC4-8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CFFAM5-10
CFFAM6-12
CFFAMC2.5-5
CFFAMC5-10
CFFAMC6-12
CFFAMG2.5-5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vis à goujon nominale (M)
(mm)
Matériau Méthode de guidage des rouleaux Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Application Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

45.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10106M5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1680Standard13401400

45.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10127M6[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1400Standard18802040

75.56 €

1 Disponible 5 jours 1053M2.5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue3360Faible production de particules350285

57.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10106M5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1680Faible production de particules13401400

57.18 €

1 Disponible 5 jours 10127M6[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Type de système de retenue1400Faible production de particules18802040

81.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1053M2.5[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.Rouleau complet2000Charge lourde10001080

Assistance technique