Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Pièces | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
Corps principal | Alliage d'aluminium | Anodisé clair | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
Disque, goupille | Acier inoxydable | - |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPDD40 CPDS50 | - - | 10 12 | - - | 14 14 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) | L | ℓ | ℓ1 | D1 | Vis de collier | A | F | Prix unitaire | |||||||||||||||
Type | D | CPDD | CPDS | M | Couple de serrage (N•m) | CPDD | CPDS | |||||||||||||||||
CPDD CPDS | 32 | 6 | 8 | 10 | 40 | 32 | 9 | 13.7 | 22 | M3 | 1.5 | 8 | 4 | |||||||||||
40 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 46 | 38 | 12 | 16.5 | 28 | M4 | 2.5 | 10.5 | 6 | ||||||||||
50 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 52 | 44 | 15 | 19.4 | 39 | M5 | 7 | 14.8 | 7 | ||||||||
63 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 58 | 50 | 18 | 22.3 | 45 | M6 | 12 | 17 | 8 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||
Disque double Type CPDD | 32 | 2 | 2 | 0.15 | 1000 | 19000 | 6.2x10-6 | ±0.4 | 48 |
40 | 4 | 0.2 | 1500 | 15000 | 1.6x10-5 | ±0.5 | 81 | ||
50 | 7.5 | 2000 | 12000 | 4.6x10-5 | ±0.6 | 150 | |||
63 | 10 | 0.3 | 2500 | 10000 | 1.1x10-4 | ±0.8 | 230 |
Référence pièce | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Masse (g) | |
Type | D | |||||||
Disque simple Type CPDS | 32 | 2 | 1 | 1300 | 19000 | 4.5x10-6 | ±0.2 | 38 |
40 | 4 | 2800 | 15000 | 1.2x10-5 | 66 | |||
50 | 7.5 | 3700 | 12000 | 3.7x10-5 | 120 | |||
63 | 10 | 5000 | 10000 | 8.4x10-5 | 190 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CPDD32-[6,8,10]-[6,8,10] |
CPDD32-[6,8,10]-RDC[6-10/1] |
CPDD32-[6,8,10]-RDC[6.35,9.525] |
CPDD32-LDC[6-10/1]-[6,8,10] |
CPDD32-LDC[6-10/1]-RDC[6-10/1] |
CPDD32-LDC[6-10/1]-RDC[6.35,9.525] |
CPDD32-LDC[6.35,9.525]-[6,8,10] |
CPDD32-LDC[6.35,9.525]-RDC[6-10/1] |
CPDD32-LDC[6.35,9.525]-RDC[6.35,9.525] |
CPDD40-[8,10,11,12,14]-[8,10,11,12,14] |
CPDD40-[8,10,11,12,14]-RDC[8-14/1] |
CPDD40-[8,10,11,12,14]-RDC[9.525,12.7] |
CPDD40-LDC[8-14/1]-[8,10,11,12,14] |
CPDD40-LDC[8-14/1]-RDC[8-14/1] |
CPDD40-LDC[8-14/1]-RDC[9.525,12.7] |
CPDD40-LDC[9.525,12.7]-[8,10,11,12,14] |
CPDD40-LDC[9.525,12.7]-RDC[8-14/1] |
CPDD40-LDC[9.525,12.7]-RDC[9.525,12.7] |
CPDD50-[12,14,15,16,18,19,20]-[12,14,15,16,18,19,20] |
CPDD50-[12,14,15,16,18,19,20]-RDC[12-20/1] |
CPDD50-[12,14,15,16,18,19,20]-RDC[12.7,15.875,19.05] |
CPDD50-LDC[12-20/1]-[12,14,15,16,18,19,20] |
CPDD50-LDC[12-20/1]-RDC[12-20/1] |
CPDD50-LDC[12-20/1]-RDC[12.7,15.875,19.05] |
CPDD50-LDC[12.7,15.875,19.05]-[12,14,15,16,18,19,20] |
CPDD50-LDC[12.7,15.875,19.05]-RDC[12-20/1] |
CPDD50-LDC[12.7,15.875,19.05]-RDC[12.7,15.875,19.05] |
CPDD63-[15,16,18,19,20,25]-[15,16,18,19,20,25] |
CPDD63-[15,16,18,19,20,25]-RDC[15-25/1] |
CPDD63-[15,16,18,19,20,25]-RDC[15.875,19.05] |
CPDD63-LDC[15-25/1]-[15,16,18,19,20,25] |
CPDD63-LDC[15-25/1]-RDC[15-25/1] |
CPDD63-LDC[15-25/1]-RDC[15.875,19.05] |
CPDD63-LDC[15.875,19.05]-[15,16,18,19,20,25] |
CPDD63-LDC[15.875,19.05]-RDC[15-25/1] |
CPDD63-LDC[15.875,19.05]-RDC[15.875,19.05] |
CPDS32-[6,8,10]-[6,8,10] |
CPDS32-[6,8,10]-RDC[6-10/1] |
CPDS32-[6,8,10]-RDC[6.35,9.525] |
CPDS32-LDC[6-10/1]-[6,8,10] |
CPDS32-LDC[6-10/1]-RDC[6-10/1] |
CPDS32-LDC[6-10/1]-RDC[6.35,9.525] |
CPDS32-LDC[6.35,9.525]-[6,8,10] |
CPDS32-LDC[6.35,9.525]-RDC[6-10/1] |
CPDS32-LDC[6.35,9.525]-RDC[6.35,9.525] |
CPDS40-[8,10,11,12,14]-[8,10,11,12,14] |
CPDS40-[8,10,11,12,14]-RDC[8-14/1] |
CPDS40-[8,10,11,12,14]-RDC[9.525,12.7] |
CPDS40-LDC[8-14/1]-[8,10,11,12,14] |
CPDS40-LDC[8-14/1]-RDC[8-14/1] |
CPDS40-LDC[8-14/1]-RDC[9.525,12.7] |
CPDS40-LDC[9.525,12.7]-[8,10,11,12,14] |
CPDS40-LDC[9.525,12.7]-RDC[8-14/1] |
CPDS40-LDC[9.525,12.7]-RDC[9.525,12.7] |
CPDS50-[12,14,15,16,18,19,20]-[12,14,15,16,18,19,20] |
CPDS50-[12,14,15,16,18,19,20]-RDC[12-20/1] |
CPDS50-[12,14,15,16,18,19,20]-RDC[12.7,15.875,19.05] |
CPDS50-LDC[12-20/1]-[12,14,15,16,18,19,20] |
CPDS50-LDC[12-20/1]-RDC[12-20/1] |
CPDS50-LDC[12-20/1]-RDC[12.7,15.875,19.05] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Simple/Double | Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 1mm Increment | Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 1mm Increment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 32 | 40 | 10001-78000 | 2 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 6.2x10-6 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | - | 32 | 40 | 10001-78000 | 2 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 6.2x10-6 | Double | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | - | 32 | 40 | 10001-78000 | 2 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 6.2x10-6 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 32 | 40 | 10001-78000 | 2 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 6.2x10-6 | Double | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 40 | 10001-78000 | 2 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 6.2x10-6 | Double | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 40 | 10001-78000 | 2 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 6.2x10-6 | Double | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 32 | 40 | 10001-78000 | 2 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 6.2x10-6 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 40 | 10001-78000 | 2 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 6.2x10-6 | Double | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 40 | 10001-78000 | 2 | 19000 | 0.02-0.2 | 0.15 | 2 | +0.4/-0.4 | 6.2x10-6 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 40 | 46 | 10001-78000 | 4 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 40 | 46 | 10001-78000 | 4 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | Double | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 40 | 46 | 10001-78000 | 4 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 40 | 46 | 10001-78000 | 4 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | Double | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 46 | 10001-78000 | 4 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | Double | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 46 | 10001-78000 | 4 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | Double | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 40 | 46 | 10001-78000 | 4 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 46 | 10001-78000 | 4 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | Double | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 46 | 10001-78000 | 4 | 15000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.5/-0.5 | 1.6x10-5 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 50 | 52 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | 12 ~ 20 | - | 50 | 52 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | - | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | 12 ~ 20 | - | 50 | 52 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | 12 ~ 20 | 50 | 52 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | - | 50 | 52 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | - | 50 | 52 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | 12 ~ 20 | 50 | 52 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | - | 50 | 52 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | - | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | - | 50 | 52 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | 0.02-0.2 | 0.2 | 2 | +0.6/-0.6 | 4.6x10-5 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 63 | 58 | 4001-10000 | 10 | 10000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 2 | +0.8/-0.8 | 1.1x10-4 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | 15 ~ 25 | - | 63 | 58 | 4001-10000 | 10 | 10000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 2 | +0.8/-0.8 | 1.1x10-4 | Double | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | 15 ~ 25 | - | 63 | 58 | 4001-10000 | 10 | 10000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 2 | +0.8/-0.8 | 1.1x10-4 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | 15 ~ 25 | 63 | 58 | 4001-10000 | 10 | 10000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 2 | +0.8/-0.8 | 1.1x10-4 | Double | 15 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | - | 63 | 58 | 4001-10000 | 10 | 10000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 2 | +0.8/-0.8 | 1.1x10-4 | Double | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | - | 63 | 58 | 4001-10000 | 10 | 10000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 2 | +0.8/-0.8 | 1.1x10-4 | Double | 15 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | 15 ~ 25 | 63 | 58 | 4001-10000 | 10 | 10000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 2 | +0.8/-0.8 | 1.1x10-4 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | - | 63 | 58 | 4001-10000 | 10 | 10000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 2 | +0.8/-0.8 | 1.1x10-4 | Double | - | 15 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | - | 63 | 58 | 4001-10000 | 10 | 10000 | 0.21-0.40 | 0.3 | 2 | +0.8/-0.8 | 1.1x10-4 | Double | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 32 | 32 | 10001-78000 | 2 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 4.5x10-6 | Simple | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | - | 32 | 32 | 10001-78000 | 2 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 4.5x10-6 | Simple | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | - | 32 | 32 | 10001-78000 | 2 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 4.5x10-6 | Simple | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 32 | 32 | 10001-78000 | 2 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 4.5x10-6 | Simple | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 32 | 10001-78000 | 2 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 4.5x10-6 | Simple | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 32 | 10001-78000 | 2 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 4.5x10-6 | Simple | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 32 | 32 | 10001-78000 | 2 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 4.5x10-6 | Simple | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 32 | 10001-78000 | 2 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 4.5x10-6 | Simple | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 1.01-3.00 | - | - | 32 | 32 | 10001-78000 | 2 | 19000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 4.5x10-6 | Simple | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 40 | 38 | 10001-78000 | 4 | 15000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-5 | Simple | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 40 | 38 | 10001-78000 | 4 | 15000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-5 | Simple | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 40 | 38 | 10001-78000 | 4 | 15000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-5 | Simple | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 40 | 38 | 10001-78000 | 4 | 15000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-5 | Simple | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 38 | 10001-78000 | 4 | 15000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-5 | Simple | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 38 | 10001-78000 | 4 | 15000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-5 | Simple | 8 ~ 14 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 40 | 38 | 10001-78000 | 4 | 15000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-5 | Simple | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 38 | 10001-78000 | 4 | 15000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-5 | Simple | - | 8 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 3.01-5.00 | - | - | 40 | 38 | 10001-78000 | 4 | 15000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 1.2x10-5 | Simple | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 5.01-10.00 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 50 | 44 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 3.7x10-5 | Simple | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 5.01-10.00 | 12 ~ 20 | - | 50 | 44 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 3.7x10-5 | Simple | - | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 5.01-10.00 | 12 ~ 20 | - | 50 | 44 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 3.7x10-5 | Simple | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | 12 ~ 20 | 50 | 44 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 3.7x10-5 | Simple | 12 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | - | 50 | 44 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 3.7x10-5 | Simple | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 5.01-10.00 | - | - | 50 | 44 | 10001-78000 | 7.5 | 12000 | - | - | 1 | +0.2/-0.2 | 3.7x10-5 | Simple | 12 ~ 20 | - |
Loading...
Nom de la série | Type de disque | Application | Standard | Caractéristiques | Absence de jeu / Moment d'inertie faible |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Aluminium | Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Matériau du disque | Acier inoxydable |
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Simple/Double
Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 1mm Increment
Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 1mm Increment
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles