• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplement à disque / blocage de moyeu, clavette en option / 1 disque, 2 disques : acier / corps : aluminium

Accouplement à disque / blocage de moyeu, clavette en option / 1 disque, 2 disques : acier / corps : aluminium

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplement à disque / blocage de moyeu, clavette en option / 1 disque, 2 disques : acier / corps : aluminium
  • Accouplement à disque / blocage de moyeu, clavette en option / 1 disque, 2 disques : acier / corps : aluminium
  • Accouplement à disque / blocage de moyeu, clavette en option / 1 disque, 2 disques : acier / corps : aluminium

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements - Disque, serrage, pour servomoteur:Affichage d'image associés
PiècesMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Corps principalAlliage d'aluminiumAnodisé clairVis d'assemblage à tête à six pans creux
Disque, goupilleAcier inoxydable-

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
CPDW40
CPDT50
-
-
12
16
-
-
14
18
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)Ld3FGVis de collierPrix unitaire
TypeDCPDWCPDTMCouple de serrage (N•m)CPDWCPDT
Disque double
CPDW
Disque simple
CPDT
19456 78             272088.52.56.5M20.5  
25  66.35 8101112          31241012.53.59M2.51  
32     81011121415        40291216411M31.5  
40     810111214151617181920   44331421515M42.5  
50         1415161718192022242557421826618M57  

■Valeurs caractéristiques
Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Désalignement angulaire (SDgr)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Coefficient de facteur
de compensation
Masse (g)
TypeD
CPDW190.71.50.12200330008.7x10-7±0.5118
251450250002.7x10-625
322.50.151100190009.6x10-660
403.51400150001.9x10-5100
5092200120008.1x10-5210

Référence pièceCouple admissible
(N•m)
Désalignement angulaire (SDgr)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Coefficient de facteur
de compensation
Masse (g)
TypeD
CPDT190.70.7280330006.3x10-7±0.219
251630250002.1x10-619
322.51600190007.2x10-641
403.52600150001.3x10-568
5093100120006.1x10-5140
Aucune tolérance au désalignement latéral avec le type à disque simple.
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour connaître les critères de sélection et les procédures d'alignement, se reporter à P.1061

Accouplements - Disque, serrage, pour servomoteur:Affichage d'image associés

Modifications

Accouplements - Disque, serrage, pour servomoteur:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPDT19-[4,​5,​6,​7,​8]-[4,​5,​6,​7,​8]
CPDT19-LDC6.35-[4,​5,​6,​7,​8]
CPDT19-RDC6.35-[4,​5,​6,​7,​8]
CPDT25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDT25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-RDC9.525
CPDT25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-RDC[6-12/1]
CPDT25-LDC9.525-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDT25-LDC9.525-RDC9.525
CPDT25-LDC9.525-RDC[6-12/1]
CPDT25-LDC[6-12/1]-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDT25-LDC[6-12/1]-RDC9.525
CPDT25-LDC[6-12/1]-RDC[6-12/1]
CPDT32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDT32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-RDC[8-15/1]
CPDT32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-RDC[9.525,​12.7]
CPDT32-LDC[8-15/1]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDT32-LDC[8-15/1]-RDC[8-15/1]
CPDT32-LDC[8-15/1]-RDC[9.525,​12.7]
CPDT32-LDC[9.525,​12.7]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDT32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-15/1]
CPDT32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[9.525,​12.7]
CPDT40-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
CPDT40-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]-RDC[8-20/1]
CPDT40-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]-RDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]
CPDT40-LDC[8-20/1]-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
CPDT40-LDC[8-20/1]-RDC[8-20/1]
CPDT40-LDC[8-20/1]-RDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]
CPDT40-LDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]-[8,​10,​11,​12,​14,​15,​16,​17,​18,​19,​20]
CPDT40-LDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]-RDC[8-20/1]
CPDT40-LDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]-RDC[9.525,​12.7,​15.875,​19.05]
CPDT50-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
CPDT50-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]-RDC[14-25/1]
CPDT50-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]-RDC[15.875,​19.05]
CPDT50-LDC[14-25/1]-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
CPDT50-LDC[14-25/1]-RDC[14-25/1]
CPDT50-LDC[14-25/1]-RDC[15.875,​19.05]
CPDT50-LDC[15.875,​19.05]-[14,​15,​16,​17,​18,​19,​20,​22,​24,​25]
CPDT50-LDC[15.875,​19.05]-RDC[14-25/1]
CPDT50-LDC[15.875,​19.05]-RDC[15.875,​19.05]
CPDW19-[4,​5,​6,​7,​8]-[4,​5,​6,​7,​8]
CPDW19-[4,​5,​6,​7,​8]-RDC6.35
CPDW19-LDC6.35-[4,​5,​6,​7,​8]
CPDW19-LDC6.35-RDC6.35
CPDW25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDW25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-RDC[6-12/1]
CPDW25-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]-RDC[6.35,​9.525]
CPDW25-LDC[6-12/1]-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDW25-LDC[6-12/1]-RDC[6-12/1]
CPDW25-LDC[6-12/1]-RDC[6.35,​9.525]
CPDW25-LDC[6.35,​9.525]-[6,​6.35,​8,​10,​11,​12]
CPDW25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6-12/1]
CPDW25-LDC[6.35,​9.525]-RDC[6.35,​9.525]
CPDW32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDW32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-RDC[8-15/1]
CPDW32-[8,​10,​11,​12,​14,​15]-RDC[9.525,​12.7]
CPDW32-LDC[8-15/1]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDW32-LDC[8-15/1]-RDC[8-15/1]
CPDW32-LDC[8-15/1]-RDC[9.525,​12.7]
CPDW32-LDC[9.525,​12.7]-[8,​10,​11,​12,​14,​15]
CPDW32-LDC[9.525,​12.7]-RDC[8-15/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDésalignement admissible Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Simple/Double Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 1mm Increment Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 1mm Increment

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.004 ~ 84 ~ 819200.733000--0.7+0.2/-0.26.3x10-7Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.00-4 ~ 819200.733000--0.7+0.2/-0.26.3x10-7Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.00-4 ~ 819200.733000--0.7+0.2/-0.26.3x10-7Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.006 ~ 126 ~ 122524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.006 ~ 12-2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.006 ~ 12-2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Simple-6 ~ 12

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.00-6 ~ 122524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.00--2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.00--2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Simple-6 ~ 12

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.00-6 ~ 122524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Simple6 ~ 12-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.00--2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Simple6 ~ 12-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial0.05-1.00--2524125000--0.7+0.2/-0.22.1x10-6Simple6 ~ 126 ~ 12

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.008 ~ 158 ~ 1532292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.008 ~ 15-32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Simple-8 ~ 15

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.008 ~ 15-32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.00-8 ~ 1532292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Simple8 ~ 15-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.00--32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Simple8 ~ 158 ~ 15

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.00--32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Simple8 ~ 15-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.00-8 ~ 1532292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.00--32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Simple-8 ~ 15

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial1.01-3.00--32292.519000--0.7+0.2/-0.27.2x10-6Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial3.01-5.008 ~ 208 ~ 2040333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial3.01-5.008 ~ 20-40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Simple-8 ~ 20

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial3.01-5.008 ~ 20-40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial3.01-5.00-8 ~ 2040333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Simple8 ~ 20-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial3.01-5.00--40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Simple8 ~ 208 ~ 20

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial3.01-5.00--40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Simple8 ~ 20-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial3.01-5.00-8 ~ 2040333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial3.01-5.00--40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Simple-8 ~ 20

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial3.01-5.00--40333.515000--0.7+0.2/-0.21.3x10-5Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5.01-10.0014 ~ 2514 ~ 255042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5.01-10.0014 ~ 25-5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Simple-14 ~ 25

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5.01-10.0014 ~ 25-5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5.01-10.00-14 ~ 255042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Simple14 ~ 25-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5.01-10.00--5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Simple14 ~ 2514 ~ 25

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5.01-10.00--5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Simple14 ~ 25-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5.01-10.00-14 ~ 255042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5.01-10.00--5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Simple-14 ~ 25

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Désalignement axial5.01-10.00--5042912000--0.7+0.2/-0.26.1x10-5Simple--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.004 ~ 84 ~ 819270.7330000.02-0.20.121.5+0.5/-0.58.7x10-7Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.004 ~ 8-19270.7330000.02-0.20.121.5+0.5/-0.58.7x10-7Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-4 ~ 819270.7330000.02-0.20.121.5+0.5/-0.58.7x10-7Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--19270.7330000.02-0.20.121.5+0.5/-0.58.7x10-7Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.006 ~ 126 ~ 1225311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.006 ~ 12-25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Double-6 ~ 12

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.006 ~ 12-25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-6 ~ 1225311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Double6 ~ 12-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Double6 ~ 126 ~ 12

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Double6 ~ 12-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00-6 ~ 1225311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Double-6 ~ 12

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial0.05-1.00--25311250000.02-0.20.121.5+0.5/-0.52.7x10-6Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.008 ~ 158 ~ 1532402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.008 ~ 15-32402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Double-8 ~ 15

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.008 ~ 15-32402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00-8 ~ 1532402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Double8 ~ 15-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00--32402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Double8 ~ 158 ~ 15

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00--32402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Double8 ~ 15-

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00-8 ~ 1532402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Double--

-

1 7 jours 10Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial1.01-3.00--32402.5190000.02-0.20.151.5+0.5/-0.59.6x10-6Double-8 ~ 15

Loading...

Informations de base

Nom de la série Type de disque Application Pour servomoteurs Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 10001-78000
Caractéristiques Absence de jeu / Moment d'inertie faible Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps principal de l'accouplement
Matériau du disque Acier inoxydable

Produits complémentaires

Assistance technique