Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Type de disque | Corps principal | Disque | Accessoire | ||
Serrage sans clé des deux côtés | Serrage sans clé d'un côté, alésage rainuré d'un côté | Matériau | Traitement de surface | Matériau | ||
CPSWN | CPSWMK | Double | EN 1.1191 équiv. | - | EN 1.4310 équiv. | Vis de verrouillage Vis de serrage |
CPSHN | CPSHMK | Simple | ||||
CPAWN | - | Double | Aluminium | Anodisé clair | ||
CPAHN | - | Simple |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
CPSWN65 | - | 35 | - | 20 |
Référence pièce | d1, d2 (alésages rainurés disponibles jusqu'à Ø25) | d1, d2 | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | Vis de blocage (serrage sans clé) | Prix unitaire | ||||
Type | D | Taille | Couple de serrage (N•m) | Serrage sans clé des deux côtés | Serrage sans clé d'un côté, alésage rainuré d'un côté | |||||||
CPSWN | CPAWN | CPSWMK | ||||||||||
Type à disques doubles Serrage sans clé des deux côtés CPSWN (EN 1.1191 équiv.) CPAWN (Aluminium) Serrage sans clé d'un côté, alésage rainuré d'un côté CPSWMK | 65 | 15 16 *17 18 *19 20 22 24 25 30 35 Pour CPAWN, les valeurs signalées par * ne sont pas disponibles. | 15 | 26.5 | 5.5 (EN 1.1191 équiv.) 5.0 (aluminium) | 41 | 29 | M5x25 | 6 | |||
16 | 30 | |||||||||||
17 | 32 | |||||||||||
18, 19 | 44 | 35 | ||||||||||
20, 22 | 22 | 48 | 37 | M5x22 | ||||||||
24, 25 | 53 | 42 | ||||||||||
30 | 58 | 45 | ||||||||||
35 | 63 | 51 |
Référence pièce | d1, d2 (alésages rainurés disponibles jusqu'à Ø25) | d1, d2 | L1 | L2 | D1 | P.C.D. | Vis de blocage (serrage sans clé) | Prix unitaire | ||||
Type | D | Taille | Couple de serrage (N•m) | Serrage sans clé des deux côtés | Serrage sans clé d'un côté, alésage rainuré d'un côté | |||||||
CPSHN | CPAHN | CPSHMK | ||||||||||
Type à disques simples Serrage sans clé des deux côtés CPSHN (EN 1.1191 équiv.) CPAHN (aluminium) Serrage sans clé d'un côté, alésage rainuré d'un côté CPSHMK | 65 | 15 16 *17 18 *19 20 22 24 25 30 35 Pour CPAHN, les valeurs signalées par * ne sont pas disponibles. | 15 | 26.5 | 5.5 (EN 1.1191 équiv.) 5.0 (aluminium) | 41 | 29 | M5x25 | 6 | |||
16 | 30 | |||||||||||
17 | 32 | |||||||||||
18, 19 | 44 | 35 | ||||||||||
20, 22 | 22 | 48 | 37 | M5x22 | ||||||||
24, 25 | 53 | 42 | ||||||||||
30 | 58 | 45 | ||||||||||
35 | 63 | 51 |
Référence pièce | d1, d2 | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Coefficient de facteur de compensation | Masse (g) | |
Type | D | ||||||||||
CPSWN | 65 | 15~19 | 60 | 0.6 | 0.2 | 58000 | 8000 | 6.53x10-4 | ±0.6 | 1.5 | 984 |
20~35 | 80 | ||||||||||
CPAWN | 15, 16, 18 | 20 | 47000 | 2.33x10-4 | 351 | ||||||
20~35 | 40 | ||||||||||
CPSWMK | 15~35 | 60 | 58000 | 5.70x10-4 | 934 |
Référence pièce | d1, d2 | Couple admissible (N•m) | Désalignement angulaire (°) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Coefficient de facteur de compensation | Masse (g) | |
Type | D | |||||||||
CPSHN | 65 | 15~19 | 60 | 0.6 | 120000 | 8000 | 4.53x10-4 | ±0.3 | 1.5 | 695 |
20~35 | 80 | |||||||||
CPAHN | 15, 16, 18 | 20 | 98000 | 1.61x10-4 | 248 | |||||
20~35 | 40 | |||||||||
CPSHMK | 15~35 | 60 | 120000 | 3.70x10-4 | 645 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Désalignement admissible | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | Caractéristiques | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Simple/Double | Forme d'alésage de l'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | - | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Moment d'inertie faible | [Aluminium] Aluminium | - | - | - | +0.3/-0.3 | 1.61x10-4 | Simple | Pression de surface aux deux extrémités | ||
1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | - | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu / Moment d'inertie faible | [Aluminium] Aluminium | - | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 2.33x10-4 | Double | Pression de surface aux deux extrémités | ||
1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 50.01-100.00 | 15 ~ 35 | 15 ~ 25 | Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 60 | - | - | +0.3/-0.3 | 3.70x10-4 | Simple | Une extrémité avec pression de surface, une extrémité avec trous pour rainure | ||
1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Désalignement axial | 50.01-100.00 | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 60 | - | - | +0.3/-0.3 | 4.53x10-4 | Simple | Pression de surface aux deux extrémités | ||
1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 50.01-100.00 | 15 ~ 35 | 15 ~ 25 | Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 60 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 5.70x10-4 | Double | Une extrémité avec pression de surface, une extrémité avec trous pour rainure | ||
1 | 7 jours | 10 | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | 50.01-100.00 | 15 ~ 35 | 15 ~ 35 | Rigidité à la torsion élevée / Type à couple élevé / Absence de jeu | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 60 | 0.02-0.2 | 0.2 | +0.6/-0.6 | 6.53x10-4 | Double | Pression de surface aux deux extrémités |
Loading...
Nom de la série | Type de disque | Application | Pour servomoteurs | D.E. D(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4001-10000 | Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 8000 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0.6 | Matériau du disque | EN 1.4310 Equiv. |
Configurer
Propriétés de base
Désalignement admissible
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
Caractéristiques
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Simple/Double
Forme d'alésage de l'arbre
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles