• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements Oldham / fixation au choix / 1 rondelle : POM / corps : aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements - Oldham, grand diamètre d'arbre:Affichage d'image associés Température de fonctionnement : -20°C ~ 80°C
Les tolérances pour d1 et d2 sont des valeurs données avant usinage des fentes.
Les valeurs indiquées de désalignement latéral, angulaire et axial concernent chaque occurrence individuellement. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2. Lorsque plusieurs désalignements se produisent simultanément, la valeur maximale admissible de chaque désalignement est réduite de 1/2.
Pour les critères de sélection et les procédures d'alignement, voir >>P.1061
FormeAlésage standardAlésage rainuréMatériauAccessoire
d1 (un côté)d2 (un côté)d1, d2 (deux côtés)MoyeuEntretoise
Vis de serrageMFJ--MFJWKAlliage d'aluminiumPolyacétalVis de serrage
SerrageMFJCMFJCLKMFJCRKMFJCWKVis d'assemblage à tête à six pans creux

Spécifications

Référence pièce-Diam. de l'alésage de l'arbre d1-Diam. de l'alésage de l'arbre d2
MFJ44-15-20
MFJCWK70-22-35
■Type à vis de serrage
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)d3LFVis de serragePrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)MFJMFJWK
MFJ
MFJWK
44141516182022      22.546157.5M 67.0   
55   1820222526    2857199.5M 815.0   
70     2225 2830353839772512.5M1030.0   
■Serrage
Référence pièceSélection de d1, d2 (d1≤d2)d3LFAVis de collierPrix unitaire
TypeDMCouple de serrage (N•m)MFJCMFJCLK
MFJCRK
MFJCWK
MFJC
MFJCLK
MFJCRK
MFJCWK
441415161820     22.546157.514.5M5*8.4   
55   18202225   2857199.517M6*14.4   
70     222528303539772512.524M8*30.0   
* Lorsque le diamètre de l'arbre est petit, le couple de serrage des vis de collier doit être supérieur à la valeur prescrite pour éviter tout patinage de l'arbre. Le couple de serrage susmentionné tient lieu de référence.
Référence pièceCouple admissible (N•m)Désalignement angulaire (°)Désalignement latéral (mm)Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.)Vitesse de rotation maximale (tr/min)Moment d'inertie (kg • m2)Désalignement axial admissible (mm)Masse (g)
TypeDVis de serrageSerrage
Vis de serrage
MFJ
MFJWK

Serrage
MFJC
MFJCLK
MFJCRK
MFJCWK
443026211500120004x10-5±0.5140
5545401.528001000011 x10-5±0.6260
70807224800800040 x10-5±0.8450
Le couple admissible varie en fonction de la températureP.1062

Modifications

Accouplements - Oldham, grand diamètre d'arbre:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MFJ44-[14,​15,​16,​18,​20,​22]-[14,​15,​16,​18,​20,​22]
MFJ44-[14,​15,​16,​18,​20,​22]-RDC[14-22/0.1]
MFJ44-LDC[14-22/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20,​22]
MFJ44-LDC[14-22/0.1]-RDC[14-22/0.1]
MFJ55-[18,​20,​22,​25,​26]-[18,​20,​22,​25,​26]
MFJ55-[18,​20,​22,​25,​26]-RDC[18-26/0.1]
MFJ55-LDC[18-26/0.1]-[18,​20,​22,​25,​26]
MFJ55-LDC[18-26/0.1]-RDC[18-26/0.1]
MFJ70-[22,​25,​28,​30,​35,​38]-[22,​25,​28,​30,​35,​38]
MFJ70-[22,​25,​28,​30,​35,​38]-RDC[22-38/0.1]
MFJ70-LDC[22-38/0.1]-[22,​25,​28,​30,​35,​38]
MFJ70-LDC[22-38/0.1]-RDC[22-38/0.1]
MFJC44-[14,​15,​16,​18,​20]-[14,​15,​16,​18,​20]
MFJC44-[14,​15,​16,​18,​20]-RDC[14-20/0.1]
MFJC44-LDC[14-20/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20]
MFJC44-LDC[14-20/0.1]-RDC[14-20/0.1]
MFJC55-[18,​20,​22,​25]-[18,​20,​22,​25]
MFJC55-[18,​20,​22,​25]-RDC[18-25/0.1]
MFJC55-LDC[18-25/0.1]-[18,​20,​22,​25]
MFJC55-LDC[18-25/0.1]-RDC[18-25/0.1]
MFJC70-[22,​25,​28,​30,​35]-[22,​25,​28,​30,​35]
MFJC70-[22,​25,​28,​30,​35]-RDC[22-35/0.1]
MFJC70-LDC[22-35/0.1]-[22,​25,​28,​30,​35]
MFJC70-LDC[22-35/0.1]-RDC[22-35/0.1]
MFJCLK44-[14,​15,​16,​18,​20]-[14,​15,​16,​18,​20]
MFJCLK44-[14,​15,​16,​18,​20]-RDC[14-20/0.1]
MFJCLK44-LDC[14-20/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20]
MFJCLK44-LDC[14-20/0.1]-RDC[14-20/0.1]
MFJCLK55-[18,​20,​22,​25]-[18,​20,​22,​25]
MFJCLK55-[18,​20,​22,​25]-RDC[18-25/0.1]
MFJCLK55-LDC[18-25/0.1]-[18,​20,​22,​25]
MFJCLK55-LDC[18-25/0.1]-RDC[18-25/0.1]
MFJCLK70-[22,​25,​28,​30,​35]-[22,​25,​28,​30,​35]
MFJCLK70-[22,​25,​28,​30,​35]-RDC[22-35/0.1]
MFJCLK70-LDC[22-35/0.1]-[22,​25,​28,​30,​35]
MFJCLK70-LDC[22-35/0.1]-RDC[22-35/0.1]
MFJCRK44-[14,​15,​16,​18,​20]-[14,​15,​16,​18,​20]
MFJCRK44-[14,​15,​16,​18,​20]-RDC[14-20/0.1]
MFJCRK44-LDC[14-20/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20]
MFJCRK44-LDC[14-20/0.1]-RDC[14-20/0.1]
MFJCRK55-[18,​20,​22,​25]-[18,​20,​22,​25]
MFJCRK55-[18,​20,​22,​25]-RDC[18-25/0.1]
MFJCRK55-LDC[18-25/0.1]-[18,​20,​22,​25]
MFJCRK55-LDC[18-25/0.1]-RDC[18-25/0.1]
MFJCRK70-[22,​25,​28,​30,​35]-[22,​25,​28,​30,​35]
MFJCRK70-[22,​25,​28,​30,​35]-RDC[22-35/0.1]
MFJCRK70-LDC[22-35/0.1]-[22,​25,​28,​30,​35]
MFJCRK70-LDC[22-35/0.1]-RDC[22-35/0.1]
MFJCWK44-[14,​15,​16,​18,​20]-[14,​15,​16,​18,​20]
MFJCWK44-[14,​15,​16,​18,​20]-RDC[14-20/0.1]
MFJCWK44-LDC[14-20/0.1]-[14,​15,​16,​18,​20]
MFJCWK44-LDC[14-20/0.1]-RDC[14-20/0.1]
MFJCWK55-[18,​20,​22,​25]-[18,​20,​22,​25]
MFJCWK55-[18,​20,​22,​25]-RDC[18-25/0.1]
MFJCWK55-LDC[18-25/0.1]-[18,​20,​22,​25]
MFJCWK55-LDC[18-25/0.1]-RDC[18-25/0.1]
MFJCWK70-[22,​25,​28,​30,​35]-[22,​25,​28,​30,​35]
MFJCWK70-[22,​25,​28,​30,​35]-RDC[22-35/0.1]
MFJCWK70-LDC[22-35/0.1]-[22,​25,​28,​30,​35]
MFJCWK70-LDC[22-35/0.1]-RDC[22-35/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)
(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)
(Ø)
D.E. D
(mm)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement axial admissible
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Forme d'alésage de l'arbre Méthode de serrage de l'arbre Modification d1 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [LDC] Specified in 0.1mm Increment Modification d2 du D.I. de l'arbre diam. du trou. [RDC] Specified in 0.1mm Increment

-

1 7 jours 1020.01-50.0014 ~ 2214 ~ 22444610001-7800030120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trous standardVis de serrage--

-

1 7 jours 1020.01-50.0014 ~ 22-444610001-7800030120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trous standardVis de serrage-14 ~ 22

-

1 7 jours 1020.01-50.00-14 ~ 22444610001-7800030120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trous standardVis de serrage14 ~ 22-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--444610001-7800030120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trous standardVis de serrage14 ~ 2214 ~ 22

-

1 7 jours 1020.01-50.0018 ~ 2618 ~ 2655574001-1000045100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trous standardVis de serrage--

-

1 7 jours 1020.01-50.0018 ~ 26-55574001-1000045100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trous standardVis de serrage-18 ~ 26

-

1 7 jours 1020.01-50.00-18 ~ 2655574001-1000045100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trous standardVis de serrage18 ~ 26-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--55574001-1000045100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trous standardVis de serrage18 ~ 2618 ~ 26

-

1 7 jours 1050.01-100.0022 ~ 3822 ~ 3870774001-100008080001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trous standardVis de serrage--

-

1 7 jours 1050.01-100.0022 ~ 38-70774001-100008080001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trous standardVis de serrage-22 ~ 38

-

1 7 jours 1050.01-100.00-22 ~ 3870774001-100008080001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trous standardVis de serrage22 ~ 38-

-

1 7 jours 1050.01-100.00--70774001-100008080001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trous standardVis de serrage22 ~ 3822 ~ 38

-

1 7 jours 1020.01-50.0014 ~ 2014 ~ 20444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trous standardSerrage--

-

1 7 jours 1020.01-50.0014 ~ 20-444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trous standardSerrage-14 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.00-14 ~ 20444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trous standardSerrage14 ~ 20-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trous standardSerrage14 ~ 2014 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.0018 ~ 2518 ~ 2555574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trous standardSerrage--

-

1 7 jours 1020.01-50.0018 ~ 25-55574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trous standardSerrage-18 ~ 25

-

1 7 jours 1020.01-50.00-18 ~ 2555574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trous standardSerrage18 ~ 25-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--55574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trous standardSerrage18 ~ 2518 ~ 25

-

1 7 jours 1050.01-100.0022 ~ 3522 ~ 3570774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trous standardSerrage--

-

1 7 jours 1050.01-100.0022 ~ 35-70774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trous standardSerrage-22 ~ 35

-

1 7 jours 1050.01-100.00-22 ~ 3570774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trous standardSerrage22 ~ 35-

-

1 7 jours 1050.01-100.00--70774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trous standardSerrage22 ~ 3522 ~ 35

-

1 7 jours 1020.01-50.0014 ~ 2014 ~ 20444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage--

-

1 7 jours 1020.01-50.0014 ~ 20-444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage-14 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.00-14 ~ 20444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage14 ~ 20-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage14 ~ 2014 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.0018 ~ 2518 ~ 2555574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage--

-

1 7 jours 1020.01-50.0018 ~ 25-55574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage-18 ~ 25

-

1 7 jours 1020.01-50.00-18 ~ 2555574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage18 ~ 25-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--55574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage18 ~ 2518 ~ 25

-

1 7 jours 1050.01-100.0022 ~ 3522 ~ 3570774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage--

-

1 7 jours 1050.01-100.0022 ~ 35-70774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage-22 ~ 35

-

1 7 jours 1050.01-100.00-22 ~ 3570774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage22 ~ 35-

-

1 7 jours 1050.01-100.00--70774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d1Serrage22 ~ 3522 ~ 35

-

1 7 jours 1020.01-50.0014 ~ 2014 ~ 20444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage--

-

1 7 jours 1020.01-50.0014 ~ 20-444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage-14 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.00-14 ~ 20444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage14 ~ 20-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage14 ~ 2014 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.0018 ~ 2518 ~ 2555574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage--

-

1 7 jours 1020.01-50.0018 ~ 25-55574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage-18 ~ 25

-

1 7 jours 1020.01-50.00-18 ~ 2555574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage18 ~ 25-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--55574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage18 ~ 2518 ~ 25

-

1 7 jours 1050.01-100.0022 ~ 3522 ~ 3570774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage--

-

1 7 jours 1050.01-100.0022 ~ 35-70774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage-22 ~ 35

-

1 7 jours 1050.01-100.00-22 ~ 3570774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage22 ~ 35-

-

1 7 jours 1050.01-100.00--70774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d2Serrage22 ~ 3522 ~ 35

-

1 7 jours 1020.01-50.0014 ~ 2014 ~ 20444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage--

-

1 7 jours 1020.01-50.0014 ~ 20-444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage-14 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.00-14 ~ 20444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage14 ~ 20-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--444610001-7800026120000.41-1.01+0.5/-0.54 x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage14 ~ 2014 ~ 20

-

1 7 jours 1020.01-50.0018 ~ 2518 ~ 2555574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage--

-

1 7 jours 1020.01-50.0018 ~ 25-55574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage-18 ~ 25

-

1 7 jours 1020.01-50.00-18 ~ 2555574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage18 ~ 25-

-

1 7 jours 1020.01-50.00--55574001-1000040100001.1-3.01.5+0.6/-0.611x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage18 ~ 2518 ~ 25

-

1 7 jours 1050.01-100.0022 ~ 3522 ~ 3570774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage--

-

1 7 jours 1050.01-100.0022 ~ 35-70774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage-22 ~ 35

-

1 7 jours 1050.01-100.00-22 ~ 3570774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage22 ~ 35-

-

1 7 jours 1050.01-100.00--70774001-100007280001.1-3.02+0.8/-0.840x10-5Trou avec rainure côté d1/d2Serrage22 ~ 3522 ~ 35

Loading...

Informations de base

Nom de la série Type Oldham Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Caractéristiques Type à couple élevé / Moment d'inertie faible Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps principal de l'accouplement
Désalignement angulaire admissible(deg) 2 Matériau de pièce d'amortissement Polyacétal Température de fonctionnement(°C) -20::80

Produits complémentaires

Assistance technique