Canons de perçage / rainure / alésage +0.01 / acier, acier inoxydable / 50HRC-60HRC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons pour goupilles de positionnement - Droit, retenue:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceDuretéType
p6m6
EN 1.2510 équiv.-56~60HRCJBAFPGJBAFG
EN 1.2510 équiv.Oxydé noir56~60HRCJBAFBPGJBAFBG
EN 1.2510 équiv.Placage autocatalytique au nickel56~60HRCJBAFMPGJBAFMG
EN 1.4301 équiv.--JBAFSPGJBAFSG
EN 1.4037 équiv.-50~55HRCJBAFCPGJBAFCG

Spécifications

Référence-P-W-L
JBAFG8
JBHG20
JBHFYG18
JBFR10
JBPE10
-
-
-
-
-
P4.1
P13.0
P12.00
P6.0
P6.8



-
-



W4.5
W4.8
-
-
-
-
-
L11
L20
L18.0
L10
L15
RéférenceP
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 0.1mm
RPrix unitaire
TypeDTol. DJBAFPG
JBAFG
JBAFBPG
JBAFBG
JBAFMPG
JBAFMG
JBAFSPG
JBAFSG
JBAFCPG
JBAFCG
p6m6
(p6)
JBAFPG
JBAFBPG
JBAFMPG
JBAFSPG
JBAFCPG
(m6)
JBAFG
JBAFBG
JBAFMG
JBAFSG
JBAFCG
 8+0.024
+0.015
+0.015
+0.006
4.00~4.5010.0~13.01.0
104.00~6.5010.0~20.0
12+0.029
+0.018
+0.018
+0.007
6.00~8.502.0
15 8.00~10.5010.0~40.0
1810.00~12.50
20+0.035
+0.022
+0.021
+0.008
12.00~13.50
2212.00~13.50
2513.00~15.50
2615.00~16.50
3016.00~20.5012.0~60.03.0
35+0.042
+0.026
+0.025
+0.009
20.00~25.00
L≤Px3.0

Modifications

Manchons pour goupilles de positionnement - Droit, retenue:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
JBAFBG8-P[4-4.5/0.01]-L[10-13/0.1]
JBAFBG10-P[4-6.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFBG12-P[6-8.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFBG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFBG35-P[20-25/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFBPG8-P[4-4.5/0.01]-L[10-13/0.1]
JBAFBPG10-P[4-6.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFBPG12-P[6-8.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFBPG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBPG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBPG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBPG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBPG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBPG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFBPG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFBPG35-P[20-25/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFCG8-P[4-4.5/0.01]-L[10-13/0.1]
JBAFCG10-P[4-6.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFCG12-P[6-8.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFCG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFCG35-P[20-25/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFCPG8-P[4-4.5/0.01]-L[10-13/0.1]
JBAFCPG10-P[4-6.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFCPG12-P[6-8.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFCPG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCPG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCPG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCPG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCPG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCPG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFCPG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFCPG35-P[20-25/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFG8-P[4-4.5/0.01]-L[10-13/0.1]
JBAFG10-P[4-6.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFG12-P[6-8.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFG20-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFG22-P[12-13.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFG25-P[13-15.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFG26-P[15-16.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFG30-P[16-20.5/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFG35-P[20-25/0.01]-L[12-60/0.1]
JBAFMG8-P[4-4.5/0.01]-L[10-13/0.1]
JBAFMG10-P[4-6.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFMG12-P[6-8.5/0.01]-L[10-20/0.1]
JBAFMG15-P[8-10.5/0.01]-L[10-40/0.1]
JBAFMG18-P[10-12.5/0.01]-L[10-40/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Tolérance de diamètre extérieur Matériau Traitement de surface Longueur L
(mm)

-

1 25 jours 104 ~ 4.58m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 13

-

1 25 jours 104 ~ 6.510m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 20

-

1 25 jours 106 ~ 8.512m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 20

-

1 25 jours 108 ~ 10.515m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1012 ~ 13.520m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1012 ~ 13.522m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1013 ~ 15.525m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1015 ~ 16.526m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1016 ~ 20.530m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 60

-

1 25 jours 1020 ~ 2535m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 60

-

1 25 jours 104 ~ 4.58p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 13

-

1 25 jours 104 ~ 6.510p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 20

-

1 25 jours 106 ~ 8.512p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 20

-

1 25 jours 108 ~ 10.515p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1012 ~ 13.520p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1012 ~ 13.522p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1013 ~ 15.525p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1015 ~ 16.526p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir10 ~ 40

-

1 25 jours 1016 ~ 20.530p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 60

-

1 25 jours 1020 ~ 2535p6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Revêtement oxydé noir12 ~ 60

-

1 25 jours 104 ~ 4.58m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 13

-

1 25 jours 104 ~ 6.510m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 20

-

1 25 jours 106 ~ 8.512m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 20

-

1 25 jours 108 ~ 10.515m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1012 ~ 13.520m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1012 ~ 13.522m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1013 ~ 15.525m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1015 ~ 16.526m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1016 ~ 20.530m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni12 ~ 60

-

1 25 jours 1020 ~ 2535m6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni12 ~ 60

-

1 25 jours 104 ~ 4.58p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 13

-

1 25 jours 104 ~ 6.510p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 20

-

1 25 jours 106 ~ 8.512p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 20

-

1 25 jours 108 ~ 10.515p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1012 ~ 13.520p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1012 ~ 13.522p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1013 ~ 15.525p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1015 ~ 16.526p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1016 ~ 20.530p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni12 ~ 60

-

1 25 jours 1020 ~ 2535p6[Acier inoxydable] EN 1.4037 Equiv.Non fourni12 ~ 60

-

1 25 jours 104 ~ 4.58m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni10 ~ 13

-

1 25 jours 104 ~ 6.510m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni10 ~ 20

-

1 25 jours 106 ~ 8.512m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni10 ~ 20

-

1 25 jours 108 ~ 10.515m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1012 ~ 13.520m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1012 ~ 13.522m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1013 ~ 15.525m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1015 ~ 16.526m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni10 ~ 40

-

1 25 jours 1016 ~ 20.530m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni12 ~ 60

-

1 25 jours 1020 ~ 2535m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Non fourni12 ~ 60

-

1 25 jours 104 ~ 4.58m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10 ~ 13

-

1 25 jours 104 ~ 6.510m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10 ~ 20

-

1 25 jours 106 ~ 8.512m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10 ~ 20

-

1 25 jours 108 ~ 10.515m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10 ~ 40

-

1 25 jours 1010 ~ 12.518m6[Acier] EN 1.2510 Equiv.Placage autocatalytique au nickel10 ~ 40

Loading...

Exemple d'utilisation

Manchons pour goupilles de positionnement - Droit, retenue:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme de base Droit Forme du diamètre intérieur Forme circulaire Support de fixation Type à retenue

Produits complémentaires

Assistance technique