Butées plates, standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Butées plates, standard:Affichage d'image associés
Type  Matériau  Dureté
T, L sélectionnable T, L configurable
FSWN FSWNF EN 1.1191 équiv. 40~45HRC
FSWJ FSWJF Polyacétal -

Spécifications

Référence pièce - T - L - X - Trou sélectionnable
FSWN12
FSWNSF16
FSWNWF16
-
-
-
15
12
15
-
-
-
75
16
40


-


X10

-
-

Z5
M6
 ■ T et L sélectionnables
Référence pièce T
Sélection
L
Sélection
d d1 h Prix unitaire
Type A FSWN FSWJ
FSWN
FSWJ
12 12 15 20 50 75 100 4.5 8 5    
15 5.5 9.5 6    
16    
19 6.6 11 7    
25    

 ■ T et L configurable
Référence pièce T
Incrément de 1mm
L
Incrément de 5 mm
d d1 h Prix unitaire
Type A FSWNF FSWJF
FSWNF
FSWJF
12 10~20 35~100 4.5 8 5    
15 5.5 9.5 6    
16    
19 6.6 11 7    
25    

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FSWJ12-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ15-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ16-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJ25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWJF12-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF15-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF16-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF19-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWJF25-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWN12-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN15-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN16-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN19-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWN25-[12,​15,​20]-[50,​75,​100]
FSWNF12-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF15-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF16-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF19-[10-20/1]-[35-100/5]
FSWNF25-[10-20/1]-[35-100/5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Dimension T L sélectionnable/Dimension T L configurable Largeur A
(mm)
L
(mm)
T
(mm)
1 6 jours 10PolyacétalT, L sélectionnable1250 ~ 10012 ~ 20
1 6 jours 10PolyacétalT, L sélectionnable1550 ~ 10012 ~ 20
1 6 jours 10PolyacétalT, L sélectionnable1650 ~ 10012 ~ 20
1 6 jours 10PolyacétalT, L sélectionnable1950 ~ 10012 ~ 20
1 6 jours 10PolyacétalT, L sélectionnable2550 ~ 10012 ~ 20
1 6 jours 10PolyacétalT, L configurable1235 ~ 10010 ~ 20
1 6 jours 10PolyacétalT, L configurable1535 ~ 10010 ~ 20
1 6 jours 10PolyacétalT, L configurable1635 ~ 10010 ~ 20
1 6 jours 10PolyacétalT, L configurable1935 ~ 10010 ~ 20
1 6 jours 10PolyacétalT, L configurable2535 ~ 10010 ~ 20
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.T, L sélectionnable1250 ~ 10012 ~ 20
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.T, L sélectionnable1550 ~ 10012 ~ 20
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.T, L sélectionnable1650 ~ 10012 ~ 20
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.T, L sélectionnable1950 ~ 10012 ~ 20
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.T, L sélectionnable2550 ~ 10012 ~ 20
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.T, L configurable1235 ~ 10010 ~ 20
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.T, L configurable1535 ~ 10010 ~ 20
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.T, L configurable1635 ~ 10010 ~ 20
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.T, L configurable1935 ~ 10010 ~ 20
1 10 jours 10EN 1.1191 Equiv.T, L configurable2535 ~ 10010 ~ 20

Loading...

  1. 1

Produits complémentaires

Assistance technique